피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 25160. - Hinges
Halder
Standard Parts
Machine Elements
EH 25160. Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/maschinenelemente/eh_25160_5/eh_25160_5_asmtab.prj},{NB=25160.0120 (0) Scharnier},{VERSGN=8},{BESTNR=25160.0120},{AUS=Zink-Druckguss, silber},{ROT=0},{VERS=1},{B1=60},{B2=36},{B3=21.5},{D1=8.3},{D2=8},{H1=15.0},{H2=8},{H3=8.5},{H4=17.0},{L1=60},{L2=36},{G=200},{WERVIS=Zink-Druckguss},{OBVIS=silber},{D=M8},{D1X=8.000},{L4=14},{PPATH=gn_237_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
+0.5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
G
Weight
[g]
25160.0005 Hinge
25160.0005
Zinc die-cast, chromed
30
18
10.7
4.3
3
7.5
4
4.5
8.5
30
18
25
25160.0010 Hinge
25160.0010
Zinc die-cast, chromed
40
25
14.0
5.3
4
9.0
5
5.5
11.0
40
25
60
25160.0015 Hinge
25160.0015
Zinc die-cast, chromed
50
30
18.5
6.4
6
11.5
6
6.5
13.0
50
30
107
25160.0020 Hinge
25160.0020
Zinc die-cast, chromed
60
36
21.5
8.3
8
15.0
8
8.5
17.0
60
36
200
25160.0105 Hinge
25160.0105
Zinc die-cast, silver
30
18
10.7
4.3
3
7.5
4
4.5
8.5
30
18
25
25160.0110 Hinge
25160.0110
Zinc die-cast, silver
40
25
14.0
5.3
4
9.0
5
5.5
11.0
40
25
60
25160.0115 Hinge
25160.0115
Zinc die-cast, silver
50
30
18.5
6.4
6
11.5
6
6.5
13.0
50
30
107
25160.0120 Hinge
25160.0120
Zinc die-cast, silver
60
36
21.5
8.3
8
15.0
8
8.5
17.0
60
36
200
25160.0205 Hinge
25160.0205
Zinc die-cast, black
30
18
10.7
4.3
3
7.5
4
4.5
8.5
30
18
25
25160.0210 Hinge
25160.0210
Zinc die-cast, black
40
25
14.0
5.3
4
9.0
5
5.5
11.0
40
25
60
25160.0215 Hinge
25160.0215
Zinc die-cast, black
50
30
18.5
6.4
6
11.5
6
6.5
13.0
50
30
107
25160.0220 Hinge
25160.0220
Zinc die-cast, black
60
36
21.5
8.3
8
15.0
8
8.5
17.0
60
36
200
25160.0305 Hinge
25160.0305
Stainless steel
30
18
10.7
4.3
3
7.5
4
4.5
8.5
30
18
25
25160.0310 Hinge
25160.0310
Stainless steel
40
25
14.0
5.3
4
9.0
5
5.5
11.0
40
25
60
25160.0315 Hinge
25160.0315
Stainless steel
50
30
18.5
6.4
6
11.5
6
6.5
13.0
50
30
107
25160.0320 Hinge
25160.0320
Stainless steel
60
36
21.5
8.3
8
15.0
8
8.5
17.0
60
36
200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
4-249 - 180° Hinge
Dirak
15.12.2023
EH 25160. - Spacer Plates for hinges
Halder
22.12.2022
GN237 - Hinge Zinc die casting, Type A, 2x2 bores for countersunk screws
Berger Tools
22.05.2023
MAE-M136-C-ST-RF - Sheet Metal Hinges M136, Type C, with Countersunk Bores
MÄDLER
10.04.2024
B0351 - Hinges stainless steel
Blohm
03.06.2024
1.62.520 - Hinge 40 x 80
MayTec
30.09.2022
GN237 - Stainless Steel-Hinge, Type A, 2x2 bores for countersunk screws
Berger Tools
22.05.2023
27875-90 - Hinges stainless steel
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청