피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2480.00.27.01. - Gauging hose 24° conus micro, both ends straight
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Gas springs
Composite accessoires
Micro-system
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f12/f12_15/f12_15_02/2480_00_27_01_asmtab.prj},{NB=2480.00.27.01.1010.1},{DOC=2480_00_27_01.pdf},{ASF=1},{ASFVIS=Knickschutzwendel einseitig},{L=1010},{P=10.000},{LMIN=1010.000},{LMAX=4000.000},{DN=2.000},{PPATH=f12_15_02_99/2480_00_27_01_asmsbl.prj},{ZTC=39173100},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2480.00.27.01.1010.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
ASF
Execution
ⁿ/ₐ
ASFVIS
Execution
ⁿ/ₐ
P
Gradation
[mm]
LMIN
[mm]
LMAX
[mm]
DN
Nennweite
[mm]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
2480.00.27.01.0090
2480.00.27.01.0090
0
without antikink spiral
5.000
90.000
1000.000
2.000
39173100
0.020
2480.00.27.01.1010
2480.00.27.01.1010
0
without antikink spiral
10.000
1010.000
4000.000
2.000
39173100
0.034
2480.00.27.01.4100
2480.00.27.01.4100
0
without antikink spiral
100.000
4100.000
6000.000
2.000
39173100
0.084
2480.00.27.01.6500
2480.00.27.01.6500
0
without antikink spiral
500.000
6500.000
9500.000
2.000
39173100
0.122
2480.00.27.01.0150.1
2480.00.27.01.0150.1
1
Antikink spiral, at one e...
5.000
150.000
1000.000
2.000
39173100
0.023
2480.00.27.01.1010.1
2480.00.27.01.1010.1
1
Antikink spiral, at one e...
10.000
1010.000
4000.000
2.000
39173100
0.037
2480.00.27.01.4100.1
2480.00.27.01.4100.1
1
Antikink spiral, at one e...
100.000
4100.000
6000.000
2.000
39173100
0.087
2480.00.27.01.6500.1
2480.00.27.01.6500.1
1
Antikink spiral, at one e...
500.000
6500.000
9500.000
2.000
39173100
0.125
2480.00.27.01.0300.2
2480.00.27.01.0300.2
2
Antikink spiral, at both ...
5.000
300.000
1000.000
2.000
39173100
0.029
2480.00.27.01.1010.2
2480.00.27.01.1010.2
2
Antikink spiral, at both ...
10.000
1010.000
4000.000
2.000
39173100
0.040
2480.00.27.01.4100.2
2480.00.27.01.4100.2
2
Antikink spiral, at both ...
100.000
4100.000
6000.000
2.000
39173100
0.090
2480.00.27.01.6500.2
2480.00.27.01.6500.2
2
Antikink spiral, at both ...
500.000
6500.000
9500.000
2.000
39173100
0.128
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청