피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
SF - Merkel® Guide strip
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Rod Guide Rings
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/rod_guide_rings/sf_asmtab.prj},{NB=24262561 SF 270 275 24.5 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24262561},{WS=PTFE B500},{D=270.0},{DF=275.0},{NUT=0},{D1=271.6},{L=25.0},{H=24.5},{DF1=271.6},{PPATH=sf/sf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DF
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
P
Profile
[mm]
24300101 SF 25 28 5.5
24300101
PTFE B500
25.0
28.0
25.8
5.6
5.5
1.5
24300102 SF 28 31 5.5
24300102
PTFE B500
28.0
31.0
28.8
5.6
5.5
1.5
24294062 SF 32 37 9.6
24294062
PTFE B500
32.0
37.0
32.8
9.7
9.6
2.5
24300105 SF 35 38 5.5
24300105
PTFE B500
35.0
38.0
35.8
5.6
5.5
1.5
24165260 SF 36 41 5.5
24165260
PTFE B500
36.0
41.0
36.8
5.6
5.5
2.5
24216883 SF 40 45 9.6
24216883
PTFE B500
40.0
45.0
40.8
9.7
9.6
2.5
24300109 SF 42 47 5.5
24300109
PTFE B500
42.0
47.0
43.2
5.6
5.5
2.5
24333828 SF 44 49 9.6
24333828
PTFE B500
44.0
49.0
45.2
9.7
9.6
2.5
24300110 SF 45 50 5.5
24300110
PTFE B500
45.0
50.0
46.2
5.6
5.5
2.5
24266350 SF 45 50 9.6
24266350
PTFE B500
45.0
50.0
46.2
9.7
9.6
2.5
24311361 SF 45 50 14.8
24311361
PTFE B500
45.0
50.0
46.6
15.0
14.8
2.5
24110082 SF 50 55 5.5
24110082
PTFE B500
50.0
55.0
51.2
5.6
5.5
2.5
24169558 SF 50 55 9.6
24169558
PTFE B500
50.0
55.0
51.2
9.7
9.6
2.5
24203345 SF 50 55 14.8
24203345
PTFE B500
50.0
55.0
51.6
15.0
14.8
2.5
24160646 SF 55 60 9.6
24160646
PTFE B500
55.0
60.0
56.2
9.7
9.6
2.5
24275190 SF 55 60 14.8
24275190
PTFE B500
55.0
60.0
56.6
15.0
14.8
2.5
24300111 SF 56 61 5.5
24300111
PTFE B500
56.0
61.0
57.2
5.6
5.5
2.5
24245671 SF 56 61 9.6
24245671
PTFE B500
56.0
61.0
57.2
9.7
9.6
2.5
24316593 SF 56 61 14.8
24316593
PTFE B500
56.0
61.0
57.6
15.0
14.8
2.5
24333829 SF 58 63 9.6
24333829
PTFE B500
58.0
63.0
59.2
9.7
9.6
2.5
24165598 SF 60 65 9.6
24165598
PTFE B500
60.0
65.0
61.2
9.7
9.6
2.5
24203612 SF 60 65 14.8
24203612
PTFE B500
60.0
65.0
61.6
15.0
14.8
2.5
24300114 SF 63 68 9.6
24300114
PTFE B500
63.0
68.0
64.2
9.7
9.6
2.5
24275191 SF 63 68 14.8
24275191
PTFE B500
63.0
68.0
64.6
15.0
14.8
2.5
24300116 SF 65 70 9.6
24300116
PTFE B500
65.0
70.0
66.2
9.7
9.6
2.5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청