您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
241.19. - 专用螺栓压力弹簧, 3XLF, 标志颜色白
FIBRO
标准件
弹簧
螺旋压力弹簧
专用螺栓压力弹簧 DIN ISO 10243
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f01/f01_02/241_19.prj},{NB=241.19.25.075},{DOC=241_19_pdf},{DH=25.000},{DD=10.000},{L0=75.000},{S=0},{R=1500.0},{S1=8.0},{SN=9.5},{ZTC=73202020},{GEW=0.172}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
DH
套管直径
[mm]
DD
弹簧丝直径
[mm]
L0
未加负荷时弹簧的长度
[mm]
F
Arbeitsfederkraft
[N]
R
弹性比率 单位为
[N/mm]
S1
弹簧变形量
[mm]
F1
Arbeitsfederkraft
[N]
SV1
Vorspannweg 5%
[mm]
FV1
Vorspannkraft
[N]
SA1
Arbeitsweg
[mm]
SN
Federweg max. (100%)
[mm]
FN
Federkraft max. (100%)
[N]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
241.19.16.020
241.19.16.020
16.000
6.300
20.000
0
1818.0
2.2
4000
1.0
1818
1.2
3.0
5454
73202020
0.018
241.19.16.035
241.19.16.035
16.000
6.300
35.000
0
1000.0
4.0
4000
1.8
1750
2.2
5.5
5500
73202020
0.025
241.19.16.050
241.19.16.050
16.000
6.300
50.000
0
615.0
6.5
3998
2.5
1538
4.0
8.0
4920
73202020
0.050
241.19.16.075
241.19.16.075
16.000
6.300
75.000
0
400.0
10.0
4000
3.8
1500
6.2
12.5
5000
73202020
0.067
241.19.16.100
241.19.16.100
16.000
6.300
100.000
0
286.0
14.0
4004
5.0
1430
9.0
16.3
4662
73202020
0.090
241.19.19.025
241.19.19.025
19.000
8.000
25.000
0
2400.0
2.5
6000
1.2
3000
1.2
3.4
8160
73202020
0.032
241.19.19.040
241.19.19.040
19.000
8.000
40.000
0
1333.0
4.5
5998
2.0
2666
2.5
5.9
7865
73202020
0.051
241.19.19.050
241.19.19.050
19.000
8.000
50.000
0
1000.0
6.0
6000
2.5
2500
3.5
7.8
7800
73202020
0.072
241.19.19.075
241.19.19.075
19.000
8.000
75.000
0
600.0
10.0
6000
3.8
2250
6.2
12.4
7440
73202020
0.080
241.19.19.100
241.19.19.100
19.000
8.000
100.000
0
429.0
14.0
6006
5.0
2145
9.0
16.5
7078
73202020
0.100
241.19.25.030
241.19.25.030
25.000
10.000
30.000
0
4800.0
2.5
12000
1.5
7200
1.0
3.0
14400
73202020
0.069
241.19.25.050
241.19.25.050
25.000
10.000
50.000
0
2400.0
5.0
12000
2.5
6000
2.5
5.9
14160
73202020
0.114
241.19.25.075
241.19.25.075
25.000
10.000
75.000
0
1500.0
8.0
12000
3.8
5625
4.2
9.5
14250
73202020
0.172
241.19.25.100
241.19.25.100
25.000
10.000
100.000
0
1000.0
12.0
12000
5.0
5000
7.0
14.7
14700
73202020
0.231
241.19.25.125
241.19.25.125
25.000
10.000
125.000
0
857.0
14.0
11998
6.2
5356
7.8
16.9
14483
73202020
0.291
241.19.32.035
241.19.32.035
32.000
12.500
35.000
0
6667.0
3.0
20001
1.8
11667
1.2
3.7
24668
73202020
0.137
241.19.32.050
241.19.32.050
32.000
12.500
50.000
0
3636.0
5.5
19998
2.5
9090
3.0
6.3
22907
73202020
0.209
241.19.32.075
241.19.32.075
32.000
12.500
75.000
0
2222.0
9.0
19998
3.8
8332
5.2
11.3
25109
73202020
0.281
241.19.32.100
241.19.32.100
32.000
12.500
100.000
0
1538.0
13.0
19994
5.0
7690
8.0
17.9
27530
73202020
0.375
241.19.32.125
241.19.32.125
32.000
12.500
125.000
0
1250.0
16.0
20000
6.2
7812
9.8
18.3
22875
73202020
0.494
241.19.32.150
241.19.32.150
32.000
12.500
150.000
0
1053.0
19.0
20007
7.5
7898
11.5
21.7
22850
73202020
0.603
241.19.38.040
241.19.38.040
38.000
16.000
40.000
0
7143.0
3.5
25000
2.0
14286
1.5
4.5
32144
73202020
0.212
241.19.38.050
241.19.38.050
38.000
16.000
50.000
0
5000.0
5.0
25000
2.5
12500
2.5
5.9
29500
73202020
0.260
241.19.38.075
241.19.38.075
38.000
16.000
75.000
0
2778.0
9.0
25002
3.8
10418
5.2
10.4
28891
73202020
0.388
241.19.38.100
241.19.38.100
38.000
16.000
100.000
0
1923.0
13.0
24999
5.0
9615
8.0
15.0
28845
73202020
0.514
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求