您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
24011 - 花键毂,约 类似于 DIN ISO 14
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
24000 轴承座(立式轴承座, 法兰式轴承座) 花键轴, 花键套 滚珠丝杠驱动 轴承单元 梯形丝杠, 梯形螺纹螺母
花键轴, 花键套
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_24000/keilwellen_keilnaben/24011.prj},{NB=24011-21252},{BEST=24011-21252},{MATERIAL=Edelstahl},{PROFIL=KW21X25},{ANZN=6},{D=25},{D1=21},{D2=40},{B=5.0},{L=55},{GEW=0.3646},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84831030},{EAN=4059495462905},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
PROFIL
型面
ⁿ/ₐ
ANZN
沟槽数
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
Durchmesser2
[mm]
B
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
24011-11141
24011-11141
钢制
KW11X14
6
14
11
20
3.0
40
0.0572
Yes
84831030
4059495462752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24011-13161
24011-13161
钢制
KW13X16
6
16
13
28
3.5
45
0.1556
Yes
84831030
4059495462769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24011-16201
24011-16201
钢制
KW16X20
6
20
16
32
4.0
45
0.1904
Yes
84831030
4059495462776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24011-18221
24011-18221
钢制
KW18X22
6
22
18
40
5.0
50
0.3618
Yes
84831030
4059495462783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24011-21251
24011-21251
钢制
KW21X25
6
25
21
40
5.0
55
0.3590
Yes
84831030
4059495462790
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24011-23281
24011-23281
钢制
KW23X28
6
28
23
50
6.0
55
0.6156
Yes
84831030
4059495462806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24011-26321
24011-26321
钢制
KW26X32
6
32
26
52
6.0
60
0.6878
Yes
84831030
4059495462813
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24011-32381
24011-32381
钢制
KW32X38
8
38
32
60
6.0
60
0.8663
Yes
84831030
4059495462820
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24011-36421
24011-36421
钢制
KW36X42
8
42
36
70
7.0
65
1.3290
Yes
84831030
4059495462837
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24011-42481
24011-42481
钢制
KW42X48
8
48
42
80
8.0
70
1.8610
Yes
84831030
4059495462844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24011-46541
24011-46541
钢制
KW46X54
8
54
46
80
9.0
90
2.1370
Yes
84831030
4059495462851
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24011-11142
24011-11142
不锈钢
KW11X14
6
14
11
20
3.0
40
0.0587
Yes
84831030
4059495462868
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24011-13162
24011-13162
不锈钢
KW13X16
6
16
13
28
3.5
45
0.1580
Yes
84831030
4059495462875
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24011-16202
24011-16202
不锈钢
KW16X20
6
20
16
32
4.0
45
0.1930
Yes
84831030
4059495462882
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24011-18222
24011-18222
不锈钢
KW18X22
6
22
18
40
5.0
50
0.3669
Yes
84831030
4059495462899
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24011-21252
24011-21252
不锈钢
KW21X25
6
25
21
40
5.0
55
0.3646
Yes
84831030
4059495462905
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24011-23282
24011-23282
不锈钢
KW23X28
6
28
23
50
6.0
55
0.6224
Yes
84831030
4059495462912
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24011-26322
24011-26322
不锈钢
KW26X32
6
32
26
52
6.0
60
0.6939
Yes
84831030
4059495462929
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24011-32382
24011-32382
不锈钢
KW32X38
8
38
32
60
6.0
60
0.8750
Yes
84831030
4059495462936
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24011-36422
24011-36422
不锈钢
KW36X42
8
42
36
70
7.0
65
1.3490
Yes
84831030
4059495462943
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24011-42482
24011-42482
不锈钢
KW42X48
8
48
42
80
8.0
70
1.8880
Yes
84831030
4059495462950
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24011-11143
24011-11143
Rotguss
KW11X14
6
14
11
20
3.0
40
0.0664
No
84831030
4059495462974
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24011-13163
24011-13163
Rotguss
KW13X16
6
16
13
28
3.5
45
0.1782
No
84831030
4059495462981
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24011-16203
24011-16203
Rotguss
KW16X20
6
20
16
32
4.0
45
0.2180
No
84831030
4059495462998
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24011-18223
24011-18223
Rotguss
KW18X22
6
22
18
40
5.0
50
0.4137
No
84831030
4059495463001
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求