您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23820 - 带保持架的 FAG 圆柱滚子轴承
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
滚动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/waelzlager/23820.prj},{NB=23820-003006216},{D=30},{D1=62},{B=16},{RMIN=1.0},{R1MIN=0.6},{S=1.5},{TRAGZD=45000},{TRAGZS=36000},{GRENZDZ=12000},{GEW=0.2070},{EAN=4059495244143},{XA=37.500},{XB=36.400},{XC=15.000},{XD=9.000},{XE=10.000},{XF=0.300},{XG=55.500},{XH=0.250},{XI=0.000},{XJ=0.000},{XK=52.450},{XL=13.000},{TYP=3.000},{BEST=23820-003006216},{KUZ=NU-206-E-TVP2},{AUSF=NU Loslager},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84828000},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
KUZ
缩写
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
B
宽度
[mm]
RMIN
R min.
[mm]
R1MIN
R1 min.
ⁿ/ₐ
S
[mm]
TRAGZD
动态额定负载 N
[N]
TRAGZS
静态额定负载 N
[N]
GRENZDZ
极限转速 U/min.
[U/min.]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23820-001503511
23820-001503511
NU-202-E-TVP2
NU 活动轴承
15
35
11
0.6
0.3
1.6
15100
10400
22000
0.0480
Yes
84828000
4059495244105
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23820-101503511
23820-101503511
NJ-202-E-TVP2
NJ 支承轴承
15
35
11
0.6
0.3
1.6
15100
10400
22000
0.0505
Yes
84828000
4059495244198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23820-001704012
23820-001704012
NU-203-E-TVP2
NU 活动轴承
17
40
12
0.6
0.3
1.2
20800
14600
18000
0.0698
Yes
84828000
4059495244112
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23820-101704012
23820-101704012
NJ-203-E-TVP2
NJ 支承轴承
17
40
12
0.6
0.3
1.2
20800
14600
18000
0.0713
Yes
84828000
4059495244204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23820-002004714
23820-002004714
NU-204-E-TVP2
NU 活动轴承
20
47
14
1.0
0.6
0.8
32500
24700
16000
0.1140
Yes
84828000
4059495244129
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23820-102004714
23820-102004714
NJ-204-E-TVP2
NJ 支承轴承
20
47
14
1.0
0.6
1.0
32500
24700
16000
0.1170
Yes
84828000
4059495244211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23820-002505215
23820-002505215
NU-205-E-TVP2
NU 活动轴承
25
52
15
1.0
0.6
1.3
34500
27500
15000
0.1350
Yes
84828000
4059495244136
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23820-102505215
23820-102505215
NJ-205-E-TVP2
NJ 支承轴承
25
52
15
1.0
0.6
1.2
34500
27500
15000
0.1400
Yes
84828000
4059495244228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23820-003006216
23820-003006216
NU-206-E-TVP2
NU 活动轴承
30
62
16
1.0
0.6
1.5
45000
36000
12000
0.2070
Yes
84828000
4059495244143
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23820-103006216
23820-103006216
NJ-206-E-TVP2
NJ 支承轴承
30
62
16
1.0
0.6
1.5
45000
36000
12000
0.2130
Yes
84828000
4059495244235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23820-003507217
23820-003507217
NU-207-E-TVP2
NU 活动轴承
35
72
17
1.1
0.6
0.7
58000
48500
10000
0.3030
Yes
84828000
4059495244150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23820-103507217
23820-103507217
NJ-207-E-TVP2
NJ 支承轴承
35
72
17
1.1
0.6
0.7
58000
48500
10000
0.3090
Yes
84828000
4059495244242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23820-004008018
23820-004008018
NU-208-E-TVP2
NU 活动轴承
40
80
18
1.1
1.1
1.0
63000
53000
9000
0.3666
Yes
84828000
4059495244167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23820-104008018
23820-104008018
NJ-208-E-TVP2
NJ 支承轴承
40
80
18
1.1
1.1
1.0
63000
53000
9000
0.3890
Yes
84828000
4059495244259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23820-004508519
23820-004508519
NU-209-E-TVP2
NU 活动轴承
45
85
19
1.1
1.1
1.0
72000
63000
8500
0.4340
Yes
84828000
4059495244174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23820-104508519
23820-104508519
NJ-209-E-TVP2
NJ 支承轴承
45
85
19
1.1
1.1
1.9
72000
63000
8500
0.4450
Yes
84828000
4059495244266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23820-005009020
23820-005009020
NU-210-E-TVP2
NU 活动轴承
50
90
20
1.1
1.1
1.3
75000
69000
8000
0.4900
Yes
84828000
4059495244181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23820-105009020
23820-105009020
NJ-210-E-TVP2
NJ 支承轴承
50
90
20
1.1
1.1
1.3
75000
69000
8000
0.5030
Yes
84828000
4059495244273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求