您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23410 - 连轴节,带滑动轴承,重型规格 DIN 808
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
万向节
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/wellengelenke/23410_asmtab.prj},{NB=23410-32188},{BEST=23410-32188},{AUSF=Passbohrung ohne Nut},{D=32},{DM=180},{BDM=1100},{D1=50},{L=188},{L1=66},{L2=40},{L3=56},{B=0},{T=0.0},{GEW=1.6700},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{EAN=4059495238913},{FILTER=NORELEM,},{PPATH=23410_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径 H8
[mm]
DM
最大扭矩*
[Nm]
BDM
静态断裂力矩
[Nm]
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
B
宽度 JS9
[mm]
T
高度 +.2
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
23410-08060
23410-08060
Passbohrung ohne Nut
8
4
25
13
60
21
11
18
0
0.0
0.0361
Yes
84836040
4059495238784
23410-10074
23410-10074
Passbohrung ohne Nut
10
6
35
16
74
26
15
22
0
0.0
0.0751
Yes
84836040
4059495238791
23410-12088
23410-12088
Passbohrung ohne Nut
12
13
80
20
88
31
18
26
0
0.0
0.1401
Yes
84836040
4059495238852
23410-16104
23410-16104
Passbohrung ohne Nut
16
23
140
25
104
37
22
30
0
0.0
0.2353
Yes
84836040
4059495238883
23410-20124
23410-20124
Passbohrung ohne Nut
20
46
280
32
124
43
25
37
0
0.0
0.4540
Yes
84836040
4059495238890
23410-25156
23410-25156
Passbohrung ohne Nut
25
90
600
40
156
54
32
47
0
0.0
0.9460
Yes
84836040
4059495238906
23410-32188
23410-32188
Passbohrung ohne Nut
32
180
1100
50
188
66
40
56
0
0.0
1.6700
Yes
84836040
4059495238913
23410-108060
23410-108060
Passbohrung mit Nut
8
4
25
13
60
21
11
18
2
9.0
0.0354
Yes
84836040
4059495238807
23410-110074
23410-110074
Passbohrung mit Nut
10
6
35
16
74
26
15
22
3
11.4
0.0751
Yes
84836040
4059495238814
23410-112088
23410-112088
Passbohrung mit Nut
12
13
80
20
88
31
18
26
4
13.8
0.1282
Yes
84836040
4059495238821
23410-116104
23410-116104
Passbohrung mit Nut
16
23
140
25
104
37
22
30
5
18.3
0.2290
Yes
84836040
4059495238838
23410-120124
23410-120124
Passbohrung mit Nut
20
46
280
32
124
43
25
37
6
22.8
0.4449
Yes
84836040
4059495238845
23410-125156
23410-125156
Passbohrung mit Nut
25
90
600
40
156
54
32
47
8
28.3
0.9501
Yes
84836040
4059495238869
23410-132188
23410-132188
Passbohrung mit Nut
32
180
1100
50
188
66
40
56
10
35.3
1.6800
Yes
84836040
4059495238876
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求