您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23354-01 - D 型不锈钢胀紧套
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
胀紧套(轴-胀套)
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/spannsaetze_welle-nabe/23354-01.prj},{NB=23354-01-1122},{D=11},{D1=22},{B=15.5},{L1=12.5},{L2=13},{M=7},{F=1.2},{PW=30},{PN=15},{MS=0.5},{STRECHG1=23},{STRECHG2=23},{STRECHG3=22},{STRECHG4=22},{X=20},{GEW=0.0389},{EAN=4059495436784},{NDM=2.5},{KDM=2.013},{XA=16.5},{XB=45.0},{XC=180.0},{XD=90.0},{XE=21.0},{XF=2.0},{XG=4.0},{XH=4.5},{XI=2.0},{XJ=1.1},{TYP=2},{BEST=23354-01-1122},{SCHR=4 x M 2,5},{BS=Infotext},{INFO=Info},{INFO1=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
孔
[mm]
D1
直径
[mm]
B
宽度
[mm]
L2
长度
[mm]
M
锁紧扭矩 MS 时的可传递轴向力 M
[Nm]
F
锁紧扭矩 MS 时的可传递轴向力 F
[kN]
PW
轴表面压力 P
[N/mm²]
PN
轴套表面压力 P
[N/mm²]
SCHR
止动螺栓 DIN 912
ⁿ/ₐ
MS
止动螺栓锁紧扭矩 MS
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23354-01-0616
23354-01-0616
6
16
13.5
11
3
0.9
49
19
3 x M 2,5
0.5
0.0112
Info
Yes
84879000
4059495436692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-01-0717
23354-01-0717
7
17
13.5
11
3
0.9
42
17
3 x M 2,5
0.5
0.0133
Info
Yes
84879000
4059495436746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-01-0818
23354-01-0818
8
18
13.5
11
4
0.9
37
17
3 x M 2,5
0.5
0.0143
Info
Yes
84879000
4059495436753
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-01-0920
23354-01-0920
9
20
15.5
13
6
1.2
37
17
4 x M 2,5
0.5
0.0196
Info
Yes
84879000
4059495436760
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-01-1020
23354-01-1020
10
20
15.5
13
6
1.2
33
17
4 x M 2,5
0.5
0.0179
Info
Yes
84879000
4059495436777
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-01-1122
23354-01-1122
11
22
15.5
13
7
1.2
30
15
4 x M 2,5
0.5
0.0389
Info
Yes
84879000
4059495436784
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-01-1222
23354-01-1222
12
22
15.5
13
7
1.2
26
15
4 x M 2,5
0.5
0.0200
Info
Yes
84879000
4059495436791
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-01-1426
23354-01-1426
14
26
20.0
17
13
1.9
28
15
4 x M 3
0.9
0.0380
Info
Yes
84879000
4059495436807
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-01-1528
23354-01-1528
15
28
20.0
17
14
1.9
26
14
4 x M 3
0.9
0.0474
Info
Yes
84879000
4059495436814
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-01-1632
23354-01-1632
16
32
21.0
17
28
3.5
45
23
4 x M 4
2.2
0.0628
Info
Yes
84879000
4059495436708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-01-1835
23354-01-1835
18
35
25.0
21
32
3.5
32
17
4 x M 4
2.2
0.0866
Info
Yes
84879000
4059495436715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-01-1935
23354-01-1935
19
35
25.0
21
34
3.5
31
17
4 x M 4
2.2
0.1003
Info
Yes
84879000
4059495436722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23354-01-2038
23354-01-2038
20
38
26.0
21
55
3.5
45
24
4 x M 5
4.2
0.1159
Info
Yes
84879000
4059495436739
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求