您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23350 - 薄壁套筒件的 A 型胀紧套
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
胀紧套(轴-胀套)
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/spannsaetze_welle-nabe/23350.prj},{NB=23350-2839},{BEST=23350-2839},{D=28},{D1=39},{D2=60},{B=51},{L1=25},{L2=0.0},{L3=45},{M=370},{F=31},{PW=110},{PN=80},{G=5 x M6},{MS=17},{GEW=0.4193},{BS=Infotext},{INFO=Info},{INFO1=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{EAN=4059495304311},{XA=5.0},{XB=22.000},{XC=10.000},{XD=5.000},{XE=5.000},{XF=4.000},{FILTER=NORELEM},{NDM=6.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
B
宽度
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
M
锁紧扭矩 MS 时的可传递轴向力 M
[Nm]
F
锁紧扭矩 MS 时的可传递轴向力 F
[kN]
PW
轴表面压力 P
[N/mm²]
PN
轴套表面压力 P
[N/mm²]
G
止动螺栓数量
[mm]
MS
止动螺栓锁紧扭矩 MS
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23350-0815
23350-0815
8
15
27
30
12
26
30
7
230
120
4 x M4
4
0.0556
Yes
84879000
4059495304199
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23350-0916
23350-0916
9
16
28
31
14
27
34
7
170
100
4 x M4
4
0.0656
Yes
84879000
4059495304205
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23350-1016
23350-1016
10
16
28
31
14
27
37
7
160
100
4 x M4
4
0.0621
Yes
84879000
4059495304212
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23350-1118
23350-1118
11
18
32
31
14
27
51
10
180
110
4 x M4
5
0.0811
Yes
84879000
4059495304229
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23350-1218
23350-1218
12
18
32
31
14
27
56
10
155
110
4 x M4
5
0.0772
Yes
84879000
4059495304236
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23350-1423
23350-1423
14
23
38
31
14
27
65
10
140
85
4 x M4
5
0.1181
Yes
84879000
4059495304243
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23350-1524
23350-1524
15
24
44
42
16
36
110
17
180
115
3 x M6
17
0.2215
Yes
84879000
4059495304250
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23350-1624
23350-1624
16
24
44
42
16
36
120
17
170
115
3 x M6
17
0.2167
Yes
84879000
4059495304267
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23350-1826
23350-1826
18
26
47
44
18
38
180
22
180
135
4 x M6
17
0.2608
Yes
84879000
4059495304274
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23350-1927
23350-1927
19
27
48
44
18
38
190
22
170
125
4 x M6
17
0.2524
Yes
84879000
4059495304281
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23350-2028
23350-2028
20
28
49
44
18
38
200
21
150
115
4 x M6
17
0.2446
Yes
84879000
4059495237787
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23350-2232
23350-2232
22
32
53
51
25
45
230
21
115
80
4 x M6
17
0.3361
Yes
84879000
4059495304298
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23350-2434
23350-2434
24
34
55
51
25
45
255
21
105
75
4 x M6
17
0.3546
Yes
84879000
4059495304304
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23350-2534
23350-2534
25
34
55
51
25
45
255
21
100
75
4 x M6
17
0.3526
Yes
84879000
4059495237794
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23350-2839
23350-2839
28
39
60
51
25
45
370
31
110
80
5 x M6
17
0.4193
Yes
84879000
4059495304311
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23350-3041
23350-3041
30
41
62
51
25
45
475
31
125
90
6 x M6
17
0.4329
Yes
84879000
4059495237800
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23350-3243
23350-3243
32
43
64
56
30
50
505
31
95
75
6 x M6
17
0.4872
Yes
84879000
4059495304328
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23350-3547
23350-3547
35
47
68
56
30
50
740
42
120
90
8 x M6
17
0.5651
Yes
84879000
4059495237817
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23350-3850
23350-3850
38
50
71
56
30
50
800
42
110
85
8 x M6
17
0.5897
Yes
84879000
4059495304335
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23350-4053
23350-4053
40
53
74
58
32
52
950
53
110
85
8 x M6
17
0.6582
Yes
84879000
4059495237824
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23350-4255
23350-4255
42
55
77
58
32
52
995
78
105
80
8 x M6
17
0.7059
Yes
84879000
4059495304342
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23350-4559
23350-4559
45
59
85
72
40
64
1750
78
130
100
8 x M8
41
1.0290
Yes
84879000
4059495237831
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23350-4862
23350-4862
48
62
87
72
40
64
1870
78
120
95
8 x M8
41
1.0790
Yes
84879000
4059495304359
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23350-5065
23350-5065
50
65
91
82
50
74
2430
97
115
90
10 x M8
41
1.2940
Yes
84836080
4059495237848
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23350-5571
23350-5571
55
71
98
82
50
74
2670
97
105
80
10 x M8
41
1.5150
Yes
84879000
4059495304366
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
23354 - 紧凑型结构 D 型胀紧套
norelem
30.05.2024
23351 - B 型胀紧套
norelem
30.05.2024
22002 - T 型齿带轮
norelem
26.06.2024
23370 - 不锈钢制轴-套筒-胀紧套
norelem
26.06.2024
23368 - 带中央螺母的胀紧套
norelem
26.06.2024
22003 - I AT 型齿带轮
norelem
26.06.2024
23352 - 带轴向环的 C 型胀紧套
norelem
30.05.2024
23358 - 带轴向环的短型结构 F 型胀紧套
norelem
26.06.2024
23356 - 短型结构 E 型胀紧套
norelem
26.06.2024
24200 - UCP 座式轴承座单元
norelem
26.06.2024
23362 - 高扭矩 H 型胀紧套
norelem
26.06.2024
23350-01 - 不锈钢胀紧套,A 型
norelem
26.06.2024
22004 - 齿带轮 HTD 5M 型
norelem
26.06.2024
22264 - 链轮盘,单 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求