피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
22980(Steel Stainless steel) - Eye Bolts
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Screws, Bolts, Nuts
Eye Bolts
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/eye-bolts/22980-0081.prj},{NB=22980.0324},{PN=22980.0324},{ROHS=YES},{MA=鋼},{PS=D1公差H9},{M=20},{L=160},{D=40},{D1=18},{C=52},{H=22},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
PS
Remark
ⁿ/ₐ
M
[mm]
22980.0081
22980.0081
YES
Steel
Tolerance H7 (D1)
8
22980.0084
22980.0084
YES
Steel
Tolerance H7 (D1)
8
22980.0103
22980.0103
YES
Steel
Tolerance H7 (D1)
10
22980.0106
22980.0106
YES
Steel
Tolerance H7 (D1)
10
22980.0108
22980.0108
YES
Steel
Tolerance H7 (D1)
10
22980.0122
22980.0122
YES
Steel
Tolerance H7 (D1)
12
22980.0125
22980.0125
YES
Steel
Tolerance H7 (D1)
12
22980.0128
22980.0128
YES
Steel
Tolerance H7 (D1)
12
22980.0163
22980.0163
YES
Steel
Tolerance H7 (D1)
16
22980.0168
22980.0168
YES
Steel
Tolerance H7 (D1)
16
22980.0202
22980.0202
YES
Steel
Tolerance H9 (D1)
5
22980.0203
22980.0203
YES
Steel
Tolerance H9 (D1)
5
22980.0204
22980.0204
YES
Steel
Tolerance H9 (D1)
5
22980.0205
22980.0205
YES
Steel
Tolerance H9 (D1)
5
22980.0212
22980.0212
YES
Steel
Tolerance H9 (D1)
6
22980.0214
22980.0214
YES
Steel
Tolerance H9 (D1)
6
22980.0216
22980.0216
YES
Steel
Tolerance H9 (D1)
6
22980.0218
22980.0218
YES
Steel
Tolerance H9 (D1)
6
22980.0222
22980.0222
YES
Steel
Tolerance H9 (D1)
6
22980.0232
22980.0232
YES
Steel
Tolerance H9 (D1)
8
22980.0234
22980.0234
YES
Steel
Tolerance H9 (D1)
8
22980.0236
22980.0236
YES
Steel
Tolerance H9 (D1)
8
22980.024
22980.024
YES
Steel
Tolerance H9 (D1)
8
22980.0244
22980.0244
YES
Steel
Tolerance H9 (D1)
8
22980.0252
22980.0252
YES
Steel
Tolerance H9 (D1)
10
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SPCB - 活节螺栓
A&T-3D Gallery
24.04.2024
EH 22980. - Swing Bolts DIN 444, form B
Halder
22.12.2022
TAH65 - Joint Bolt
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EH 22980. - Swing Bolts DIN 444, form B, quality 8.8
Halder
22.12.2022
08910 - Drill bushes flanged DIN 172 Form A
norelem
30.05.2024
SGF031520 - Wing nut
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
BN 1940 - Eye bolts (DIN 444 B), 4.6, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
YAH03
VIPDO
26.01.2024
Modèle 31-220 - Vis à oeil inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
HGBBR, HGBMR, HGBSR - Hinge Bolt - Male Thread Type - R-Type - Right-Hand T...
Misumi
04.06.2021
B0129 - Eye bolts DIN 444 Form B
Blohm
03.06.2024
DIN 444 - ELESA-Eye screws
Elesa
24.06.2024
DIN 444 NI - Stainless Steel-Swing bolts
Elesa+Ganter
21.06.2024
Reference 62944 - Eye bolt for turnbuckle - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청