피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22630. - Seating Pin, partially DIN 6321 (old norm) / DIN 6321 (old norm)
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22630. Seating Pins partially DIN 6332 (old norm)
DIN 6321 (old norm)
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2263_a/eh_2263_1/eh_2263_1.prj},{NB=EH 22630.0004 Auflagebolzen},{BESTNR=22630.0004},{BESTNR1=2263.004},{AUS=DIN 6321 alte Norm},{D1=16},{H=13},{D2=8},{L=10},{G=24.0},{A=2.000},{L3=2.000},{FUNC=Applying, Positioning, Supporting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
h9
[mm]
D2
n6
[mm]
L
[mm]
G
weight
[g]
22630.0001 Seating Pin
22630.0001
DIN 6321 old norm
6
5
4
6
1.8
22630.0002 Seating Pin
22630.0002
DIN 6321 old norm
10
8
6
8
6.5
22630.0003 Seating Pin
22630.0003
DIN 6321 old norm
16
5
8
10
11.0
22630.0004 Seating Pin
22630.0004
DIN 6321 old norm
16
13
8
10
24.0
22630.0005 Seating Pin
22630.0005
DIN 6321 old norm
25
8
12
14
41.0
22630.0006 Seating Pin
22630.0006
DIN 6321 old norm
25
20
12
14
88.0
22630.0007 Seating Pin
22630.0007
DIN 6321 old norm
40
13
20
20
171.0
22630.0008 Seating Pin
22630.0008
DIN 6321 old norm
40
32
20
20
358.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청