您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22265 - 轮盘,单排 1" x 17,02 mm DIN ISO 606
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
链条, 链轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22265_4.prj},{NB=22265-31001702036},{BEST=22265-31001702036},{ISONR=16B-2},{TZOLL=1X17,02},{TMM=25,4X17,02},{ZZ=36},{D=303.0},{D1=291.44},{D3=25},{B1=15.8},{B2=47.7},{C=2.5},{R=26},{GEW=22.3300},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84834080},{EAN=4059495477138},{FILTER=NORELEM,},{XC=2.800},{XD=15.880},{XF=5.800},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
ISONR
ISO 编号
ⁿ/ₐ
TZOLL
节距 英寸
ⁿ/ₐ
TMM
节距 mm
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D3
D3 max.
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
C
间距
[mm]
R
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22265-31001702008
22265-31001702008
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
8
77.9
66.37
16
15.8
47.7
2.5
26
0.7570
Yes
84834080
4059495476858
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22265-31001702009
22265-31001702009
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
9
85.8
74.27
16
15.8
47.7
2.5
26
1.0570
Yes
84834080
4059495476865
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22265-31001702010
22265-31001702010
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
10
93.8
82.19
16
15.8
47.7
2.5
26
1.3390
Yes
84834080
4059495476872
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22265-31001702011
22265-31001702011
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
11
101.7
90.14
20
15.8
47.7
2.5
26
1.6310
Yes
84834080
4059495476889
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22265-31001702012
22265-31001702012
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
12
109.7
98.14
20
15.8
47.7
2.5
26
2.0180
Yes
84834080
4059495476896
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22265-31001702013
22265-31001702013
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
13
117.7
106.12
20
15.8
47.7
2.5
26
2.4380
Yes
84834080
4059495476902
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22265-31001702014
22265-31001702014
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
14
125.7
114.15
20
15.8
47.7
2.5
26
2.8950
Yes
84834080
4059495476919
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22265-31001702015
22265-31001702015
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
15
133.7
122.17
20
15.8
47.7
2.5
26
3.3950
Yes
84834080
4059495476926
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22265-31001702016
22265-31001702016
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
16
141.8
130.20
20
15.8
47.7
2.5
26
3.9100
Yes
84834080
4059495476933
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22265-31001702017
22265-31001702017
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
17
149.8
138.22
20
15.8
47.7
2.5
26
4.5000
Yes
84834080
4059495476940
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22265-31001702018
22265-31001702018
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
18
157.8
146.28
20
15.8
47.7
2.5
26
5.0750
Yes
84834080
4059495476957
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22265-31001702019
22265-31001702019
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
19
165.9
154.33
20
15.8
47.7
2.5
26
5.7200
Yes
84834080
4059495476964
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22265-31001702020
22265-31001702020
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
20
173.9
162.38
20
15.8
47.7
2.5
26
6.3800
Yes
84834080
4059495476971
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22265-31001702021
22265-31001702021
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
21
182.0
170.43
25
15.8
47.7
2.5
26
6.9850
Yes
84834080
4059495476988
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22265-31001702022
22265-31001702022
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
22
190.1
178.48
25
15.8
47.7
2.5
26
7.8350
Yes
84834080
4059495476995
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22265-31001702023
22265-31001702023
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
23
198.1
186.53
25
15.8
47.7
2.5
26
8.5100
Yes
84834080
4059495477008
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22265-31001702024
22265-31001702024
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
24
206.2
194.59
25
15.8
47.7
2.5
26
9.4300
Yes
84834080
4059495477015
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22265-31001702025
22265-31001702025
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
25
214.2
202.66
25
15.8
47.7
2.5
26
10.2800
Yes
84834080
4059495477022
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22265-31001702026
22265-31001702026
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
26
222.3
210.72
25
15.8
47.7
2.5
26
11.1650
Yes
84834080
4059495477039
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22265-31001702027
22265-31001702027
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
27
230.4
218.79
25
15.8
47.7
2.5
26
11.9900
Yes
84834080
4059495477046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22265-31001702028
22265-31001702028
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
28
238.4
226.85
25
15.8
47.7
2.5
26
12.8850
Yes
84834080
4059495477053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22265-31001702029
22265-31001702029
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
29
246.5
234.92
25
15.8
47.7
2.5
26
14.1250
Yes
84834080
4059495477060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22265-31001702030
22265-31001702030
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
30
254.6
243.00
25
15.8
47.7
2.5
26
15.1500
Yes
84834080
4059495477077
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22265-31001702031
22265-31001702031
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
31
262.6
251.08
25
15.8
47.7
2.5
26
16.2450
Yes
84834080
4059495477084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22265-31001702032
22265-31001702032
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
32
270.7
259.13
25
15.8
47.7
2.5
26
17.1550
Yes
84834080
4059495477091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
22253 - 单排链轮 1" x 17,02 mm DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22201 - 双排滚子链 DIN ISO 606,弧形压板
norelem
26.06.2024
22250 - 链轮,单 1“ x 17.02 DIN ISO 606,安装就绪
norelem
26.06.2024
22213 - 双排不锈钢滚子链 DIN ISO 606,弧形压板
norelem
26.06.2024
22281 - 链轮套件
norelem
26.06.2024
22266 - 轮盘,单排 1" x 17,02 mm DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22250 - 链轮,单 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606,安装就绪
norelem
26.06.2024
03288 - 平键,DIN 6885 A
norelem
30.05.2024
22265 - 轮盘,单排 3/8" x 7/32"DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22253 - 单排链轮 3/8" x 7/32" DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22264 - 链轮盘,单 1“ x 17.02 mm DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22282-05 - 采用超高分子量聚乙烯 (UHMW-PE) 制成的滑轨适用于 DIN ISO 606 滚子链 适用于 C 型轨
norelem
26.06.2024
22282 - 采用超高分子量聚乙烯 (UHMW-PE) 制成的滑轨适用于 DIN ISO 606 滚子链
norelem
26.06.2024
23200 - 锥形夹紧套
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求