품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22120. - Index Plungers with hexagon collar and locking, stainless steel A4 / with knob of stainless steel
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22120. Index Plungers with hexagon collar and locking, stainless steel A4
with knob of stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22120_20/eh_22120_20_2/eh22120_cn_asmtab.prj},{NB=22120.1156 (closed) Rastbolzen},{BESTNR=22120.1156},{POS=eingerastet},{D1=6},{D2=M12x1.5},{L2=6},{D3=22},{L1=48.0},{L3=22},{L4=6},{SW=18},{FEDERDRUCK=4.5},{FEDERDRUCK2=16},{TEMPMIN=-},{TEMPMAX=100},{G=60.4},{D2X=12},{P=1.5},{L1X=8},{K2=29.0},{L5=57.0},{VERS=5},{CTN=73181900},{CTNUS=},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{INFOWINCO=Produktdetails},{INFOEG=Produktdetails},{PPATH=../../eh_22120_20/eh_22120_20_2/gn818_cn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
-0,02/-0,05 Bohrung H7
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L2
min.
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
FEDERDRUCK
Spring load ≈ Initial
ⁿ/ₐ
FEDERDRUCK2
Spring load ≈ End
[N]
TEMPMIN
Temneprature min
[°C]
TEMPMAX
Temperature max
[°C]
G
Weight
[g]
22120.1154 Index Plunger
22120.1154
4
M8x1
4
16
35.0
16
5
3.5
11
-
100
21.5
22120.1174 Index Plunger
22120.1174
4
M8x1
6
16
35.0
16
5
3.0
11
-
100
22.0
22120.1155 Index Plunger
22120.1155
5
M10x1
5
18
40.0
18
6
3.0
12
-
100
35.8
22120.1175 Index Plunger
22120.1175
5
M10x1
8
18
40.0
18
6
3.0
14
-
100
20.6
22120.1156 Index Plunger
22120.1156
6
M12x1.5
6
22
48.0
22
6
4.5
16
-
100
60.4
22120.1176 Index Plunger
22120.1176
6
M12x1.5
9
22
48.0
22
6
4.0
20
-
100
62.6
22120.1178 Index Plunger
22120.1178
8
M16x1.5
8
27
58.0
26
8
6.0
23
-
100
117.4
22120.1158 Index Plunger
22120.1158
8
M16x1.5
12
27
58.0
26
8
7.0
26
-
100
140.0
22120.1190 Index Plunger
22120.1190
10
M16x1.5
12
27
58.0
26
8
7.5
32
-
100
127.0
22120.1192 Index Plunger
22120.1192
12
M20x1.5
15
32
71.5
33
10
9.0
32
-
100
230.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청