피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21524 - Linear housing units with flange, tandem
norelem
Systems and components for machine and plant construction
21000 Double tube linear actuator Level vials Linear glide guides Linear ball bearings, linear plain bearings Scales Motorised positioning systems Positioning systems Position indicator Profile guide rails Roller guide rail Round guides Carriage guides Telescopic slides Position sensors
Round guides
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/rundfuehrungen/21524.prj},{NB=21524-161002},{BEST=21524-161002},{A=40},{A1=50},{D=16},{D1=26},{D2=35},{D3=6.6},{E=28},{E1=38},{E2=22},{L=84},{L1=50},{L2=40},{M=M 8},{T=18},{GEW=0.2764},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84832080},{EAN=4059495223605},{FILTER=NORELEM},{V=10},{NDM=8.000},{LL=79.700},{L3=1.300},{DU=27.200},{AA=35},{NDM1=8.000},{XA=36.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
A
width
[mm]
A1
width
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter D1
[mm]
D2
diameter D2
[mm]
D3
diameter
[mm]
E
distance
[mm]
E1
Breite E1
[mm]
E2
distance
[mm]
L
Länge L
[mm]
L1
Länge L1
[mm]
L2
distance
[mm]
M
Gewinde M
ⁿ/ₐ
T
distance
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21524-121002
21524-121002
34
42
12
22
30
5.3
24
32
19
76
46
36
M 6
13
0.1972
Yes
84832080
4059495223599
31.12.2099
98% availability of produ...
21524-161002
21524-161002
40
50
16
26
35
6.6
28
38
22
84
50
40
M 8
18
0.2764
Yes
84832080
4059495223605
31.12.2099
98% availability of produ...
21524-201002
21524-201002
50
60
20
32
42
8.4
35
45
27
104
60
50
M 10
22
0.5141
Yes
84832080
4059495223612
31.12.2099
98% availability of produ...
21524-251002
21524-251002
60
74
25
40
52
10.5
42
56
32
130
73
63
M 12
26
1.1700
Yes
84832080
4059495223629
31.12.2099
98% availability of produ...
21524-301002
21524-301002
70
84
30
47
61
13.5
50
64
37
152
82
74
M 16
34
1.4470
Yes
84832080
4059495223636
31.12.2099
98% availability of produ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청