피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Double simple sprockets 08B-1 - Double simple sprockets - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Double simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/double_simple_sprockets/double_simple_sprockets_08b_1.prj},{NB=204340017},{Z=17},{DE=74.0},{DP=69.11},{CNSORDERNO=204340017},{D1=15},{DG=56},{A=30},{L=22.8},{KG=0.64},{B1=7.2},{C=1.3},{R3=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DG
dg
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
204340012
12
53.9
49.07
204340012
15
36
30
22.8
0.27
7.2
1.3
13
204340013
13
57.9
53.06
204340013
15
40
30
22.8
0.33
7.2
1.3
13
204340014
14
61.9
57.07
204340014
15
44
30
22.8
0.40
7.2
1.3
13
204340015
15
65.9
61.09
204340015
15
48
30
22.8
0.47
7.2
1.3
13
204340016
16
69.9
65.10
204340016
15
52
30
22.8
0.55
7.2
1.3
13
204340017
17
74.0
69.11
204340017
15
56
30
22.8
0.64
7.2
1.3
13
204340018
18
78.0
73.14
204340018
15
60
30
22.8
0.73
7.2
1.3
13
204340019
19
82.0
77.16
204340019
15
64
30
22.8
0.84
7.2
1.3
13
204340020
20
86.0
81.19
204340020
15
68
30
22.8
0.93
7.2
1.3
13
204340021
21
90.1
85.22
204340021
15
72
30
22.8
1.03
7.2
1.3
13
204340023
23
98.1
93.27
204340023
15
80
30
22.8
1.28
7.2
1.3
13
204340025
25
106.2
101.33
204340025
15
88
30
22.8
1.54
7.2
1.3
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청