피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2036-4 Seats-DIN - Robolux Multiway Multiport Diaphragm Valve, Pneumatically operated, 4 seat, DIN
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Robolux (Multiport valves)
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/robolux/2036-4stege-din.prj},{NB=2036-RV1104C4S CF-SD47 17 - - - -},{GROESSE=RV110},{PPATH=2036-rv50sbl.prj},{BAUART=4C4S CF},{NORM=DIN 11850},{D=53.0x1.5},{LTA=SD47},{LTAG=SD47},{C1=0},{C2=0},{C3=0},{C4=0},{AUSR1=0},{AUSR2=0},{NR=17},{TYP1=-},{VARIANTE1=-},{TYP2=-},{VARIANTE2=-},{WERTE1=['24V DC','AS Interface','Exi']},{WERTE2=['-']}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
GROESSE
SIZE
ⁿ/ₐ
BAUART
Construction type
ⁿ/ₐ
NORM
Port Standard
ⁿ/ₐ
D
Port Dimension DxS / CxDxS
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
2036-RV504C4S CF-SC40 5 -...
RV50
4C4S CF
DIN 11850
6.0x1.0
SC40
2036-RV504C4S DFP-SC40 7 ...
RV50
4C4S DFP
DIN 11850
6.0x1.0
SC40
2036-RV504C4S CF-SC41 5 -...
RV50
4C4S CF
DIN 11850
8.0x1.0
SC41
2036-RV504C4S DFP-SC41 7 ...
RV50
4C4S DFP
DIN 11850
8.0x1.0
SC41
2036-RV504C4S CF-SC42 5 -...
RV50
4C4S CF
DIN 11850
10.0x1.0
SC42
2036-RV504C4S DFP-SC42 7 ...
RV50
4C4S DFP
DIN 11850
10.0x1.0
SC42
2036-RV504C4S CF-SC43 5 -...
RV50
4C4S CF
DIN 11850
18,0x1,5
SC43
2036-RV504C4S DFP-SC43 7 ...
RV50
4C4S DFP
DIN 11850
18,0x1,5
SC43
2036-RV504C4S CF-SD40 5 -...
RV50
4C4S CF
DIN 11850
13.0x1.5
SD40
2036-RV504C4S DFP-SD40 7 ...
RV50
4C4S DFP
DIN 11850
13.0x1.5
SD40
2036-RV504C4S CF-SD42 5 -...
RV50
4C4S CF
DIN 11850
19.0x1.5
SD42
2036-RV504C4S DFP-SD42 7 ...
RV50
4C4S DFP
DIN 11850
19.0x1.5
SD42
2036-RV704C4S CF-SD43 11 ...
RV70
4C4S CF
DIN 11850
23.0x1.5
SD43
2036-RV704C4S DFP-SD43 12...
RV70
4C4S DFP
DIN 11850
23.0x1.5
SD43
2036-RV704C4S CF-SD44 11 ...
RV70
4C4S CF
DIN 11850
29.0x1.5
SD44
2036-RV704C4S DFP-SD44 12...
RV70
4C4S DFP
DIN 11850
29.0x1.5
SD44
2036-RV1104C4S CF-SD45 17...
RV110
4C4S CF
DIN 11850
35.0x1.5
SD45
2036-RV1104C4S DFP-SD45 1...
RV110
4C4S DFP
DIN 11850
35.0x1.5
SD45
2036-RV1104C4S CF-SD46 17...
RV110
4C4S CF
DIN 11850
41.0x1.5
SD46
2036-RV1104C4S DFP-SD46 1...
RV110
4C4S DFP
DIN 11850
41.0x1.5
SD46
2036-RV1104C4S CF-SD47 17...
RV110
4C4S CF
DIN 11850
53.0x1.5
SD47
2036-RV1104C4S DFP-SD47 1...
RV110
4C4S DFP
DIN 11850
53.0x1.5
SD47
2036-RV504C4S CF-SF40 5 -...
RV50
4C4S CF
DIN 11850
12,0x1,0
SF40
2036-RV504C4S DFP-SF40 7 ...
RV50
4C4S DFP
DIN 11850
12,0x1,0
SF40
2036-RV504C4S CF-TD41 6 -...
RV50
4C4S CF
DIN 32676
34.0x13.0x1.5
TD41
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2036-2 Seats-DIN - Robolux Multiway Multiport Diaphragm Valve, Pneumaticall...
Buerkert
08.12.2023
2507 - Male connector DIN EN 175301-803 - connector shape B
Buerkert
08.12.2023
2036-4 Seats-ASME - Robolux Multiway Multiport Diaphragm Valve, Pneumatical...
Buerkert
08.12.2023
8792 - Digital electropneumatic positioner
Buerkert
08.12.2023
SE36 - Digital flow ELEMENT transmitter
Buerkert
08.12.2023
8206 - Redox-Transmitter with digital display
Buerkert
08.12.2023
3003 - Elektromotorischer Drehantrieb - Auf/Zu oder Regelantrieb
Buerkert
08.12.2023
8635 - Digital electropneumatic Positioner SideControl
Buerkert
08.12.2023
2032 - Zero Deadleg T Valve, ISO
Buerkert
08.12.2023
6012P - 3/2-Way-mini-solenoid-valve-P
Buerkert
08.12.2023
6106E - 6106 Single manifold in aluminium, black anodized
Buerkert
08.12.2023
2032 - Zero Deadleg T Valve, ASME
Buerkert
08.12.2023
8620 - mxCONTROL Multifunction Controller
Buerkert
08.12.2023
2031-VG-CLAMP-DIN - Pneumatically operated 2/2 way diaphragm valve CLASSIC ...
Buerkert
08.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청