目錄: Buerkert
Created: 02.09.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2036-4 Seats-DIN - Robolux Multiway Multiport Diaphragm Valve, Pneumatically operated, 4 seat, DIN
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Robolux (Multiport valves)
Powered by
CAD模型選擇
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/robolux/2036-4stege-din.prj},{NB=2036-RV1104C4S CF-SD47 17 - - - -},{GROESSE=RV110},{PPATH=2036-rv50sbl.prj},{BAUART=4C4S CF},{NORM=DIN 11850},{D=53.0x1.5},{LTA=SD47},{LTAG=SD47},{C1=0},{C2=0},{C3=0},{C4=0},{AUSR1=0},{AUSR2=0},{NR=17},{TYP1=-},{VARIANTE1=-},{TYP2=-},{VARIANTE2=-},{WERTE1=['24V DC','AS Interface','Exi']},{WERTE2=['-']}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
GROESSE
SIZE
ⁿ/ₐ
BAUART
Construction type
ⁿ/ₐ
NORM
Port Standard
ⁿ/ₐ
D
Port Dimension DxS / CxDxS
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
2036-RV504C4S CF-SC40 5 -...
RV50
4C4S CF
DIN 11850
6.0x1.0
SC40
2036-RV504C4S DFP-SC40 7 ...
RV50
4C4S DFP
DIN 11850
6.0x1.0
SC40
2036-RV504C4S CF-SC41 5 -...
RV50
4C4S CF
DIN 11850
8.0x1.0
SC41
2036-RV504C4S DFP-SC41 7 ...
RV50
4C4S DFP
DIN 11850
8.0x1.0
SC41
2036-RV504C4S CF-SC42 5 -...
RV50
4C4S CF
DIN 11850
10.0x1.0
SC42
2036-RV504C4S DFP-SC42 7 ...
RV50
4C4S DFP
DIN 11850
10.0x1.0
SC42
2036-RV504C4S CF-SC43 5 -...
RV50
4C4S CF
DIN 11850
18,0x1,5
SC43
2036-RV504C4S DFP-SC43 7 ...
RV50
4C4S DFP
DIN 11850
18,0x1,5
SC43
2036-RV504C4S CF-SD40 5 -...
RV50
4C4S CF
DIN 11850
13.0x1.5
SD40
2036-RV504C4S DFP-SD40 7 ...
RV50
4C4S DFP
DIN 11850
13.0x1.5
SD40
2036-RV504C4S CF-SD42 5 -...
RV50
4C4S CF
DIN 11850
19.0x1.5
SD42
2036-RV504C4S DFP-SD42 7 ...
RV50
4C4S DFP
DIN 11850
19.0x1.5
SD42
2036-RV704C4S CF-SD43 11 ...
RV70
4C4S CF
DIN 11850
23.0x1.5
SD43
2036-RV704C4S DFP-SD43 12...
RV70
4C4S DFP
DIN 11850
23.0x1.5
SD43
2036-RV704C4S CF-SD44 11 ...
RV70
4C4S CF
DIN 11850
29.0x1.5
SD44
2036-RV704C4S DFP-SD44 12...
RV70
4C4S DFP
DIN 11850
29.0x1.5
SD44
2036-RV1104C4S CF-SD45 17...
RV110
4C4S CF
DIN 11850
35.0x1.5
SD45
2036-RV1104C4S DFP-SD45 1...
RV110
4C4S DFP
DIN 11850
35.0x1.5
SD45
2036-RV1104C4S CF-SD46 17...
RV110
4C4S CF
DIN 11850
41.0x1.5
SD46
2036-RV1104C4S DFP-SD46 1...
RV110
4C4S DFP
DIN 11850
41.0x1.5
SD46
2036-RV1104C4S CF-SD47 17...
RV110
4C4S CF
DIN 11850
53.0x1.5
SD47
2036-RV1104C4S DFP-SD47 1...
RV110
4C4S DFP
DIN 11850
53.0x1.5
SD47
2036-RV504C4S CF-SF40 5 -...
RV50
4C4S CF
DIN 11850
12,0x1,0
SF40
2036-RV504C4S DFP-SF40 7 ...
RV50
4C4S DFP
DIN 11850
12,0x1,0
SF40
2036-RV504C4S CF-TD41 6 -...
RV50
4C4S CF
DIN 32676
34.0x13.0x1.5
TD41
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求