품질보증 정보
카탈로그: Funken
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Funken
Roof fan FDv 160/180 - Roof fan
Funken
Roof fan
Funnel version
Powered by
CAD모델 선택
{funken/dachventilatoren/trichterausfuhrung/dachventilator_fdv_160_180_asmtab.prj},{NB=20001394},{CNSORDERNO=20001394},{CNSMASSEXACT=21},{BG=71},{B3=588.000},{D=475.000},{H=780.000},{NW=180.000},{NW1=225.000},{D1=240.000},{TYP=FDv 160/180/2/EX},{DD=860 - 500},{SA=EEx eb II T 3},{PZ=2},{SD=3000},{SD1=nicht möglich},{SD2=nicht möglich},{ML=0,37},{NS=0,97},{BA=B14/IP55},{PPATH=assemblies/dachventilator_fdv_160_asmtpl.prj},{INFO=Info text},{PDF=Pdf Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
DD
Pressure difference
[Pa]
SA
Safety type
ⁿ/ₐ
PZ
Number of poles
ⁿ/ₐ
SD
Sync. RPM at 50 Hz
ⁿ/ₐ
SD1
From 10 Hz
ⁿ/ₐ
SD2
To 60 Hz
ⁿ/ₐ
ML
Engine power
[kW]
NS
Rated current (A) at 400V / 50Hz or 230V / 50Hz
ⁿ/ₐ
BG
Size
ⁿ/ₐ
BA
Design type
ⁿ/ₐ
ASTEXT
Specification
ⁿ/ₐ
VS
Flow
[m^3/h]
20001396
20001396
FDv 160/180/2/PTC
17
860 - 500
PTC
2
3000
544
3264
0,37
0,94
71
B14/IP55
Dachventilator Typ FDv 16...
50 - 1930
20001397
20001397
FDv 160/180/4/PTC
17
200 - 120
PTC
4
1500
266
1596
0,12
0,70
63
B14/IP55
Dachventilator Typ FDv 16...
25 - 880
20001398
20001398
FDv 160/180/6/PTC
17
90 - 50
PTC
6
1000
178
1068
0,09
0,50
63
B14/IP55
Dachventilator Typ FDv 16...
30 - 630
20001394
20001394
FDv 160/180/2/EX
21
860 - 500
EEx eb II T 3
2
3000
Not possible
Not possible
0,37
0,97
71
B14/IP55
Dachventilator Typ FDv 16...
50 - 1930
20001187
20001187
FDv 160/180/4/EX
21
200 - 120
EEx eb II T 3
4
1500
Not possible
Not possible
0,12
0,48
63
B14/IP55
Dachventilator Typ FDv 16...
25 - 880
20002215
20002215
FDv 160/180/2/4/PTC
17
860 - 120
PTC
2/4
3000/1500
Not possible
Not possible
0,55/0,11
1,27/0,34
71
B14/IP55
Dachventilator Typ FDv 16...
25 - 1930
20002216
20002216
FDv 160/180/4/6/PTC
17
200 - 50
PTC
4/6
1500/1000
Not possible
Not possible
0,18/0,051
0,80/0,38
71
B14/IP55
Dachventilator Typ FDv 16...
30 - 880
20002217
20002217
FDv 160/180/4/8/PTC
17
200 - 30
PTC
4/8
1500/750
Not possible
Not possible
0,18/0,037
0,62/0,24
71
B14/IP55
Dachventilator Typ FDv 16...
20 - 880
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청