피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
1-351 - Rod Latch with Quarter-Turn L12 Pr20.1 FS
Dirak
Quarter-Turns
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/drehriegel/1_351_asmtab.prj},{NB=200-9948.00-SQ6BL(1,0,0,)},{BESTNR1=200-9948.00-SQ6BL},{BET=Vierkant 6mm},{POS=1},{OD=schwarz},{MD=anschraubbar},{MS=aufrastbar},{VERS=1},{SD=0},{ST=0},{SZ=},{PPATH=2020/assemblies/1_351_asmtpl.prj},{INFO=Product page DIRAK.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BET
Betätigung
ⁿ/ₐ
OD
Surface quarter-turn
ⁿ/ₐ
MD
Installation type quarter-turn
ⁿ/ₐ
MS
Installation type rod latch
ⁿ/ₐ
200-9948.00-SQ6CH(1,0,0,)
200-9948.00-SQ6CH
Square 6mm
chrome plated
screw-on
snap-fit
200-9948.00-SQ7CH(1,0,0,)
200-9948.00-SQ7CH
Square 7mm
chrome plated
screw-on
snap-fit
200-9948.00-SQ8CH(1,0,0,)
200-9948.00-SQ8CH
Square 8mm
chrome plated
screw-on
snap-fit
200-9948.00-TR7CH(1,0,0,)
200-9948.00-TR7CH
Triangular 7mm
chrome plated
screw-on
snap-fit
200-9948.00-TR8CH(1,0,0,)
200-9948.00-TR8CH
Triangular 8mm
chrome plated
screw-on
snap-fit
200-9948.00-DB3CH(1,0,0,)
200-9948.00-DB3CH
Double bit 3mm Pin
chrome plated
screw-on
snap-fit
200-9948.00-DB5CH(1,0,0,)
200-9948.00-DB5CH
Double bit 5mm Pin
chrome plated
screw-on
snap-fit
200-9948.00-SLOCH(1,0,0,)
200-9948.00-SLOCH
Slotted 2x4mm
chrome plated
screw-on
snap-fit
200-9948.00-SQ6BL(1,0,0,)
200-9948.00-SQ6BL
Square 6mm
Black
screw-on
snap-fit
200-9948.00-SQ7BL(1,0,0,)
200-9948.00-SQ7BL
Square 7mm
Black
screw-on
snap-fit
200-9948.00-SQ8BL(1,0,0,)
200-9948.00-SQ8BL
Square 8mm
Black
screw-on
snap-fit
200-9948.00-TR7BL(1,0,0,)
200-9948.00-TR7BL
Triangular 7mm
Black
screw-on
snap-fit
200-9948.00-TR8BL(1,0,0,)
200-9948.00-TR8BL
Triangular 8mm
Black
screw-on
snap-fit
200-9948.00-DB3BL(1,0,0,)
200-9948.00-DB3BL
Double bit 3mm Pin
Black
screw-on
snap-fit
200-9948.00-DB5BL(1,0,0,)
200-9948.00-DB5BL
Double bit 5mm Pin
Black
screw-on
snap-fit
200-9948.00-SLOBL(1,0,0,)
200-9948.00-SLOBL
Slotted 2x4mm
Black
screw-on
snap-fit
208-9801.00-00000(0,0,140...
208-9801.00-00000
Rods with dual rollers 14...
-
-
-
208-9802.00-00000(0,0,170...
208-9802.00-00000
Rods with dual rollers 17...
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청