피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
SF - 스위치 손잡이
Festo
제품 (A - Z)
S
SF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/s/sf/sf_asmtab.prj},{NB=558051 SF-EGC-1-185},{TNR=558051},{TYP=SF-EGC-1-185},{INFO=},{B1=0.000},{B2=3.000},{D1=M5},{H1=10.000},{H2=0.000},{H4=0.000},{L1=230.000},{L2=200.000},{L6=230.000},{VERS=6.000},{CNSMASSEXACT=0.246},{PPATH=assemblies/sf_asmtpl.prj},{EOLDATE=},{GTIN=4052568053734}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L6
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
188964 SF-18
188964
SF-18
19.000
3.000
M4
14.000
10.500
0.000
85.000
78.000
0.000
0.060
4052568041519
188965 SF-25
188965
SF-25
15.000
3.000
M5
18.000
12.000
0.000
105.000
88.000
0.000
0.080
4052568041526
188966 SF-40
188966
SF-40
10.000
0.000
M5
24.000
18.000
0.000
167.000
58.000
0.000
0.310
4052568078140
188967 SF-63
188967
SF-63
10.000
0.000
M8
35.000
25.000
0.000
230.000
72.000
0.000
0.630
4052568078157
540430 SF-25-MAB
540430
SF-25-MAB
27.000
3.000
M5
0.000
0.000
0.000
105.000
88.000
70.000
0.070
4052568050122
558046 SF-EGC-1-50
558046
SF-EGC-1-50
0.000
2.000
M3
3.500
0.000
0.000
45.000
22.000
45.000
0.019
4052568053697
558047 SF-EGC-1-70
558047
SF-EGC-1-70
0.000
3.000
M4
4.650
0.000
0.000
70.000
56.000
50.000
0.050
4052568053703
558048 SF-EGC-1-80
558048
SF-EGC-1-80
0.000
3.000
M4
4.650
0.000
0.000
90.000
78.000
70.000
0.063
4052568053710
558049 SF-EGC-1-120
558049
SF-EGC-1-120
0.000
3.000
M5
8.000
0.000
0.000
170.000
140.000
170.000
0.147
4052568053727
558051 SF-EGC-1-185
558051
SF-EGC-1-185
0.000
3.000
M5
10.000
0.000
0.000
230.000
200.000
230.000
0.246
4052568053734
558052 SF-EGC-2-70
558052
SF-EGC-2-70
31.500
3.000
M4
9.500
0.000
0.000
70.000
56.000
50.000
0.100
4052568053741
558053 SF-EGC-2-80
558053
SF-EGC-2-80
31.500
3.000
M4
9.500
0.000
0.000
90.000
78.000
70.000
0.130
4052568053758
558054 SF-EGC-2-120
558054
SF-EGC-2-120
32.000
3.000
M5
13.200
0.000
0.000
170.000
140.000
170.000
0.277
4052568053765
558056 SF-EGC-2-185
558056
SF-EGC-2-185
33.000
3.000
M5
43.000
0.000
53.000
230.000
200.000
0.000
0.390
4052568096731
570027 SF-EGC-HD-1-125
570027
SF-EGC-HD-1-125
0.000
2.000
M4
7.750
0.000
0.000
150.000
56.000
0.000
0.070
4052568058111
1645872 SF-EGC-HD-1-160
1645872
SF-EGC-HD-1-160
0.000
3.000
M4
7.250
0.000
0.000
170.000
76.000
0.000
0.160
4052568062255
1645866 SF-EGC-HD-1-220
1645866
SF-EGC-HD-1-220
0.000
3.000
M5
11.500
0.000
0.000
250.000
140.000
0.000
0.310
4052568062248
570030 SF-EGC-HD-2-125
570030
SF-EGC-HD-2-125
24.000
2.000
M4
9.000
0.000
0.000
150.000
56.000
0.000
0.122
4052568100919
1645865 SF-EGC-HD-2-160
1645865
SF-EGC-HD-2-160
27.000
3.000
M4
10.250
0.000
0.000
170.000
76.000
0.000
0.261
4052568108014
1645868 SF-EGC-HD-2-220
1645868
SF-EGC-HD-2-220
31.000
3.000
M5
11.500
0.000
0.000
250.000
140.000
0.000
0.430
4052568108021
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청