피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-NRZ-H-100 - Standard Timing Belt, Inch Pitch, Pitch H, Timing Belt Width 100 (1“= 25,4 mm)
MÄDLER
Drive Element
Pulleys and Timing Belts
Timing Belts
Standard Timing Belt, Inch Pitch
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/nrz_zoll/nzr_zoll_h_100.prj},{NB=18463300},{ARTNR=18463300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Zahnoberfläche gewebe-beschichtet},{BZ=570 H 100},{TL=H = 1/2\" (12.7mm)},{ZBR=100 = 1\" (25.4mm)},{NLZ=57},{NL=1447.8},{ZZ=114},{GEW=0.20},{T=12.7},{HS=4.3},{HT=2.29},{ZL=4.19},{ZS=20},{R1=1.60},{R2=1.60},{RB=25.40},{CTN=40103900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
TL
Pitch / Designation
ⁿ/ₐ
ZBR
Timing Belt width
ⁿ/ₐ
NLZ
Nominal length
[Zoll]
NL
Nominal length
[mm]
ZZ
Number of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
≈ Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
18461300
18461300
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
240 H 100
H = 1/2" (12.7mm)
100 = 1" (25.4mm)
24
609.6
48
0.09
40103900
18461500
18461500
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
270 H 100
H = 1/2" (12.7mm)
100 = 1" (25.4mm)
27
685.8
54
0.10
40103900
18461700
18461700
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
300 H 100
H = 1/2" (12.7mm)
100 = 1" (25.4mm)
30
762
60
0.11
40103900
18461900
18461900
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
330 H 100
H = 1/2" (12.7mm)
100 = 1" (25.4mm)
33
838.2
66
0.12
40103900
18462000
18462000
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
360 H 100
H = 1/2" (12.7mm)
100 = 1" (25.4mm)
36
914.4
72
0.13
40103900
18462200
18462200
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
390 H 100
H = 1/2" (12.7mm)
100 = 1" (25.4mm)
39
990.6
78
0.14
40103900
18462400
18462400
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
420 H 100
H = 1/2" (12.7mm)
100 = 1" (25.4mm)
42
1066.8
84
0.15
40103900
18462500
18462500
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
450 H 100
H = 1/2" (12.7mm)
100 = 1" (25.4mm)
45
1143
90
0.16
40103900
18462700
18462700
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
480 H 100
H = 1/2" (12.7mm)
100 = 1" (25.4mm)
48
1219.2
96
0.17
40103900
18462900
18462900
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
510 H 100
H = 1/2" (12.7mm)
100 = 1" (25.4mm)
51
1295.4
102
0.18
40103900
18463100
18463100
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
540 H 100
H = 1/2" (12.7mm)
100 = 1" (25.4mm)
54
1371.6
108
0.19
40103900
18463300
18463300
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
570 H 100
H = 1/2" (12.7mm)
100 = 1" (25.4mm)
57
1447.8
114
0.20
40103900
18463500
18463500
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
600 H 100
H = 1/2" (12.7mm)
100 = 1" (25.4mm)
60
1524
120
0.21
40103900
18463700
18463700
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
630 H 100
H = 1/2" (12.7mm)
100 = 1" (25.4mm)
63
1600.2
126
0.22
40103900
18463900
18463900
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
660 H 100
H = 1/2" (12.7mm)
100 = 1" (25.4mm)
66
1676.4
132
0.23
40103900
18464100
18464100
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
700 H 100
H = 1/2" (12.7mm)
100 = 1" (25.4mm)
70
1778
140
0.25
40103900
18464300
18464300
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
750 H 100
H = 1/2" (12.7mm)
100 = 1" (25.4mm)
75
1905
150
0.27
40103900
18464500
18464500
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
800 H 100
H = 1/2" (12.7mm)
100 = 1" (25.4mm)
80
2032
160
0.28
40103900
18464700
18464700
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
850 H 100
H = 1/2" (12.7mm)
100 = 1" (25.4mm)
85
2159
170
0.30
40103900
18465000
18465000
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
900 H 100
H = 1/2" (12.7mm)
100 = 1" (25.4mm)
90
2286
180
0.32
40103900
18465600
18465600
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
1000 H 100
H = 1/2" (12.7mm)
100 = 1" (25.4mm)
100
2540
200
0.36
40103900
18466100
18466100
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
1100 H 100
H = 1/2" (12.7mm)
100 = 1" (25.4mm)
110
2794
220
0.39
40103900
18466900
18466900
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
1250 H 100
H = 1/2" (12.7mm)
100 = 1" (25.4mm)
125
3175
250
0.45
40103900
18467800
18467800
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
1400 H 100
H = 1/2" (12.7mm)
100 = 1" (25.4mm)
140
3556
280
0.50
40103900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NZRR-H-100-ST-GG - Standard Pulleys, Inch Pitch ISO 5294, Pitch H, for Timi...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZR-T10-BR25-PU - T-Timing Belt, Profile T10, Timing Belt Width 25mm
MÄDLER
10.04.2024
TBN__H - Timing Belts H (Pitch 12.7mm)
Misumi
29.05.2023
Zahnriemenscheibe - Toothed belt pulleys (metric T-division)
Ketten Fuchs
23.07.2021
MAE-NRZ-L-050 - Standard Timing Belt, Inch Pitch, Pitch L, Timing Belt Widt...
MÄDLER
26.04.2024
H
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
MAE-NRZ-H-200 - Standard Timing Belt, Inch Pitch, Pitch H, Timing Belt Widt...
MÄDLER
29.04.2024
Timing belt pulleys with pilot bore H100 - Timing belt pulleys - ISO 5294
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-NRZ-L-100 - Standard Timing Belt, Inch Pitch, Pitch L, Timing Belt Widt...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-NRZ-H-150 - Standard Timing Belt, Inch Pitch, Pitch H, Timing Belt Widt...
MÄDLER
29.04.2024
XL
Bando
06.03.2023
Timing - Polyurethane timing belt, continuous, metric pitch, T profile
Ketten Fuchs
22.11.2013
MAE-NRZ-L-075 - Standard Timing Belt, Inch Pitch, Pitch L, Timing Belt Widt...
MÄDLER
26.04.2024
25.4mm
Bando
06.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청