피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CQ - 원터치 피팅
Festo
제품 (A - Z)
C
CQ
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/c/cq/cq.prj},{NB=177706 CQ-1/2-12H},{TNR=177706},{TYP=CQ-1/2-12H},{INFO=},{AD=12},{A=30.80},{B=12.5},{C=0.0},{D=G1/2},{D1=0},{E=0.0},{NENN=8.65},{DMM=20.955},{L1=25.1},{F=29.8},{SW=27},{FORM=3},{CNSMASSEXACT=0.008},{ORD1=0.000},{Z=0.000},{L01=2.000},{L02=8.350},{L03=0.000},{L04=0.000},{L05=0.000},{L06=0.000},{D01=12.000},{D02=22.850},{D03=26.760},{D04=0.000},{D05=0.000},{D06=0.000},{D07=0.000},{V=1},{VH=1},{R=1.000},{W=0.000},{L07=0.000},{L08=0.000},{L09=0.000},{GTIN=4052568038557}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
AD
직경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
나사산
ⁿ/ₐ
D1
직경
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
F
직경
[mm]
SW
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
177682 CQ-3/8-12
177682
CQ-3/8-12
0
21.30
9.3
0.0
G3/8
0
26.4
0.0
0.0
24
0.008
4052568038311
177683 CQ-1/2-12
177683
CQ-1/2-12
0
21.50
12.5
0.0
G1/2
0
29.8
0.0
0.0
27
0.012
4052568038328
177684 CQ-1/2-15
177684
CQ-1/2-15
0
25.50
12.5
0.0
G1/2
0
29.7
0.0
0.0
27
0.014
4052568038335
177685 CQ-1/2-18
177685
CQ-1/2-18
0
42.30
12.5
0.0
G1/2
0
34.0
0.0
0.0
0
0.024
4052568038342
177686 CQ-3/4-22
177686
CQ-3/4-22
0
47.30
13.4
0.0
G3/4
0
40.0
0.0
0.0
0
0.036
4052568038359
177695 CQ-12
177695
CQ-12
0
54.40
23.0
0.0
-
12
25.0
0.0
0.0
0
0.016
4052568038441
177696 CQ-15
177696
CQ-15
0
57.80
26.8
0.0
-
15
27.5
0.0
0.0
0
0.018
4052568038458
177697 CQ-18
177697
CQ-18
0
64.10
31.1
0.0
-
18
30.5
0.0
0.0
0
0.026
4052568038465
177698 CQ-22
177698
CQ-22
0
69.10
35.5
0.0
-
22
33.0
0.0
0.0
0
0.036
4052568038472
194586 CQ-28
194586
CQ-28
0
91.00
49.5
0.0
-
28
44.0
0.0
0.0
0
0.090
4052568044503
177705 CQ-3/8-12H
177705
CQ-3/8-12H
12
30.50
9.3
0.0
G3/8
0
0.0
25.1
26.4
24
0.004
4052568038540
177706 CQ-1/2-12H
177706
CQ-1/2-12H
12
30.80
12.5
0.0
G1/2
0
0.0
25.1
29.8
27
0.008
4052568038557
177707 CQ-3/8-15H
177707
CQ-3/8-15H
15
43.10
11.3
0.0
G3/8
0
0.0
35.0
24.0
22
0.010
4052568038564
177708 CQ-1/2-15H
177708
CQ-1/2-15H
15
43.40
14.5
0.0
G1/2
0
0.0
35.0
29.8
27
0.014
4052568038571
177709 CQ-1/2-18H
177709
CQ-1/2-18H
18
48.40
14.5
0.0
G1/2
0
0.0
40.0
29.8
27
0.018
4052568038588
177710 CQ-1/2-22H
177710
CQ-1/2-22H
22
50.40
14.5
0.0
G1/2
0
0.0
42.0
29.8
27
0.018
4052568038595
177711 CQ-3/4-22H
177711
CQ-3/4-22H
22
52.00
17.0
0.0
G3/4
0
0.0
42.0
40.0
37
0.028
4052568038601
194589 CQ-1-28H
194589
CQ-1-28H
28
65.00
15.0
0.0
G1
0
0.0
54.0
41.6
36
0.200
4052568080617
177701 CQ-15H-12
177701
CQ-15H-12
0
60.20
27.7
23.1
-
12
25.0
0.0
15.0
0
0.012
4052568038502
177702 CQ-18H-15
177702
CQ-18H-15
0
70.50
34.4
26.8
-
15
27.5
0.0
18.0
0
0.016
4052568038519
177703 CQ-22H-15
177703
CQ-22H-15
0
71.50
35.0
26.8
-
15
27.5
0.0
22.0
0
0.016
4052568038526
177704 CQ-22H-18
177704
CQ-22H-18
0
70.70
34.6
31.1
-
18
30.5
0.0
22.0
0
0.022
4052568038533
196231 CQ-28H-22
196231
CQ-28H-22
0
81.80
34.6
35.5
-
22
33.0
0.0
28.0
0
0.034
4052568044817
8040611 CQ-1-28
8040611
CQ-1-28
0
57.35
12.5
0.0
G1
0
50.5
0.0
0.0
0
0.080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청