Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-AT3-BR10-AL - AT齿形皮带轮,间距3毫米,由铝制成,齿形皮带宽度10毫米
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮 AT型
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/at-profil/zrr_at3_breite10.prj},{NB=16332800},{ARTNR=16332800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=21 AT3/28-2},{ZRB=10},{Z=28},{AUSF=1F},{AZ=26.33},{AB=32.0},{D=26.74},{ND=16},{B1=15},{L=21},{B=6},{GEW=23},{ZTL=3},{ZB=1.65},{ZT=1.0},{R1=0.2},{R2=0.25},{BB=1.0},{KD=28.0},{ID=21.5},{TYP=1},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
[mm]
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
B
B - H7
[mm]
GEW
重量
[g]
TYP
1 = 1F / 2 = 2
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16331500
16331500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT3/15-2
10
15
1F
13.91
18.0
14.32
10
15
21
4
7
1
84835080
16331600
16331600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT3/16-2
10
16
1F
14.87
18.0
15.28
10
15
21
4
8
1
84835080
16331700
16331700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT3/17-2
10
17
1F
15.82
19.5
16.23
10
15
21
4
9
1
84835080
16331800
16331800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT3/18-2
10
18
1F
16.78
22.0
17.19
12
15
21
4
10
1
84835080
16331900
16331900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT3/19-2
10
19
1F
17.73
23.0
18.14
12
15
21
4
11
1
84835080
16332000
16332000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT3/20-2
10
20
1F
18.69
24.0
19.10
14
15
21
4
12
1
84835080
16332200
16332200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT3/22-2
10
22
1F
20.60
25.0
21.01
14
15
21
6
15
1
84835080
16332400
16332400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT3/24-2
10
24
1F
22.51
28.0
22.92
14
15
21
6
17
1
84835080
16332500
16332500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT3/25-2
10
25
1F
23.46
28.0
23.87
16
15
21
6
19
1
84835080
16332600
16332600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT3/26-2
10
26
1F
24.42
30.0
24.83
16
15
21
6
20
1
84835080
16332700
16332700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT3/27-2
10
27
1F
25.37
32.0
25.78
16
15
21
6
21
1
84835080
16332800
16332800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT3/28-2
10
28
1F
26.33
32.0
26.74
16
15
21
6
23
1
84835080
16333000
16333000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT3/30-2
10
30
1F
28.24
35.0
28.65
20
15
21
6
26
1
84835080
16333200
16333200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT3/32-2
10
32
1F
30.15
36.0
30.56
20
15
21
6
30
1
84835080
16333600
16333600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT3/36-2
10
36
1F
33.97
42.0
34.38
22
15
21
6
37
1
84835080
16334000
16334000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT3/40-2
10
40
1F
37.79
43.0
38.20
26
15
21
6
45
1
84835080
16334200
16334200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT3/40-2
10
42
1F
39.70
47.0
40.11
26
15
21
6
50
1
84835080
16334400
16334400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
21 AT3/44-0
10
44
2
41.61
0.0
42.02
30
15
21
6
54
2
84835080
16334500
16334500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
21 AT3/45-0
10
45
2
42.56
0.0
42.97
30
15
21
6
57
2
84835080
16334800
16334800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
21 AT3/48-0
10
48
2
45.43
0.0
45.84
34
15
21
6
64
2
84835080
16336000
16336000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
21 AT3/60-0
10
60
2
56.89
0.0
57.30
38
15
21
6
99
2
84835080
16337200
16337200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
21 AT3/72-0
10
72
2
68.34
0.0
68.75
50
15
21
6
142
2
84835080
16338400
16338400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
21 AT3/84-0
10
84
2
79.80
0.0
80.21
50
15
21
8
230
2
84835080
16339600
16339600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
21 AT3/96-0
10
96
2
91.26
0.0
91.67
65
15
21
8
316
2
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求