피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZR-T5-BR25-PU - T-Timing Belt, Profile T5, Timing Belt Width 25mm
MÄDLER
Drive Element
Pulleys and Timing Belts
Timing Belts
Timing Belts Profile T
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_profil_t/zr_t-profil_t5_25mm.prj},{NB=16283200},{ARTNR=16283200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff transparent hell},{MAT=Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang},{PR=T5},{RB=25},{WL=475},{ZZ=95},{GEW=29.93},{T=5},{HS=2.2},{HT=1.2},{BETA=40°},{ZL=2.65},{R1=0.4},{R2=0.4},{CTN=39269097}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
PR
Profile
ⁿ/ₐ
RB
Timing Belt Width
[mm]
WL
Effective length
[mm]
ZZ
Number of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
≈ Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
16280100
16280100
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
25 T5/165
T5
25
165
33
10.40
39269097
16280200
16280200
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
25 T5/185
T5
25
185
37
11.66
39269097
16280300
16280300
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
25 T5/200
T5
25
200
40
12.60
39269097
16280400
16280400
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
25 T5/215
T5
25
215
43
13.55
39269097
16280500
16280500
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
25 T5/220
T5
25
220
44
13.86
39269097
16280600
16280600
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
25 T5/225
T5
25
225
45
14.18
39269097
16280700
16280700
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
25 T5/245
T5
25
245
49
15.44
39269097
16280800
16280800
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
25 T5/250
T5
25
250
50
15.75
39269097
16280900
16280900
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
25 T5/255
T5
25
255
51
16.07
39269097
16281000
16281000
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
25 T5/260
T5
25
260
52
16.38
39269097
16281100
16281100
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
25 T5/270
T5
25
270
54
17.01
39269097
16281200
16281200
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
25 T5/275
T5
25
275
55
17.33
39269097
16281300
16281300
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
25 T5/280
T5
25
280
56
17.64
39269097
16281400
16281400
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
25 T5/295
T5
25
295
59
18.59
39269097
16281500
16281500
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
25 T5/300
T5
25
300
60
18.90
39269097
16281600
16281600
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
25 T5/305
T5
25
305
61
19.22
39269097
16281700
16281700
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
25 T5/325
T5
25
325
65
20.48
39269097
16281800
16281800
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
25 T5/330
T5
25
330
66
20.79
39269097
16281900
16281900
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
25 T5/340
T5
25
340
68
21.42
39269097
16282000
16282000
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
25 T5/350
T5
25
350
70
22.05
39269097
16282100
16282100
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
25 T5/355
T5
25
355
71
22.37
39269097
16282200
16282200
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
25 T5/365
T5
25
365
73
23.00
39269097
16282300
16282300
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
25 T5/375
T5
25
375
75
23.63
39269097
16282400
16282400
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
25 T5/390
T5
25
390
78
24.57
39269097
16282500
16282500
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
25 T5/400
T5
25
400
80
25.20
39269097
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZRR-T5-BR25-AL - T Pulleys, Pitch 5 mm Made from Aluminium, Timing Belt Wid...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-TL-SPB-1008-5050 - Taper bushes 1008 to 5050
MÄDLER
26.04.2024
Timing - Polyurethane timing belt, continuous, metric pitch, T profile
Ketten Fuchs
22.11.2013
ZRR-T5-BR16-AL - T Pulleys, Pitch 5 mm Made from Aluminium, Timing Belt Wid...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZR-T5-BR16-PU - T-Timing Belt, Profile T5, Timing Belt Width 16mm
MÄDLER
10.04.2024
ZRR-TL-T10-BR25-ST - T-Pulley, Pitch10mm made from steel for taper bushes, ...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-MW-ZR-T-TPU - Open-Length Timing Belt from Thermoplastic Polyurethane (...
MÄDLER
26.04.2024
22012 - Clamp plates for toothed belts profile T and AT
norelem
26.06.2024
22052 - Toothed belts T profile
norelem
26.06.2024
EZPA-C-MMK - Strain relief EMC BRUSH, metric metal short
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
MAE-ZR-5M-BR25-NEOPREN - HTD-Timing Belts, Profile HTD-5M, Timing Belt Widt...
MÄDLER
10.04.2024
DIN ISO 606-E-RK-ST - Single-Strand Roller Chains DIN ISO 606 (formerly DIN...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-IZK-M2.5-C45 - Straight-Toothed Internal Gears Made from Steel C45, Mod...
MÄDLER
10.04.2024
ZRR-TL-8M-BR20-ST-GG - HTD Pulleys, Profile 8M for Taper Bushes, Timing Bel...
MÄDLER
10.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청