피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N15 Form B - Die bushes according to DIN 9845 with collar N15 form B
Intercom
Punches dies
Die bushes according to DIN 9845 without collar N14 form A - N15 form B
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/punzoni_matrici/matrici_di_tranciatura_01/matrici_di_tranciatura_con_collare.prj},{NB=15.3.0870.028},{TYPE=N15},{D1=8.7},{D2=D1+1.0},{D3=18},{D4=20},{Z=0.02},{PROG=0.1},{MOD=1,'Corta',2,'Lunga'},{D2B=1.0},{FORMA=Forma B},{MODELLOVIS=Lunga}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
Z
[mm]
PROG
Prog.
[mm]
15.3.0100.020
15.3.0100.020
N15
1.0
D1+0.3
5
7
20
18
0.01
0.1
15.3.0110.020
15.3.0110.020
N15
1.1
D1+0.3
6
8
20
17
0.01
0.1
15.3.0110.028
15.3.0110.028
N15
1.1
D1+0.3
6
8
28
25
0.01
0.1
15.3.0120.020
15.3.0120.020
N15
1.2
D1+0.3
6
8
20
17
0.01
0.1
15.3.0120.028
15.3.0120.028
N15
1.2
D1+0.3
6
8
28
25
0.01
0.1
15.3.0130.020
15.3.0130.020
N15
1.3
D1+0.3
6
8
20
17
0.01
0.1
15.3.0130.028
15.3.0130.028
N15
1.3
D1+0.3
6
8
28
25
0.01
0.1
15.3.0140.020
15.3.0140.020
N15
1.4
D1+0.3
6
8
20
17
0.01
0.1
15.3.0140.028
15.3.0140.028
N15
1.4
D1+0.3
6
8
28
25
0.01
0.1
15.3.0150.020
15.3.0150.020
N15
1.5
D1+0.3
6
8
20
17
0.01
0.1
15.3.0150.028
15.3.0150.028
N15
1.5
D1+0.3
6
8
28
25
0.01
0.1
15.3.0160.020
15.3.0160.020
N15
1.6
D1+0.3
6
8
20
17
0.01
0.1
15.3.0160.028
15.3.0160.028
N15
1.6
D1+0.3
6
8
28
25
0.01
0.1
15.3.0170.020
15.3.0170.020
N15
1.7
D1+0.3
6
8
20
17
0.01
0.1
15.3.0170.028
15.3.0170.028
N15
1.7
D1+0.3
6
8
28
25
0.01
0.1
15.3.0180.020
15.3.0180.020
N15
1.8
D1+0.3
6
8
20
17
0.01
0.1
15.3.0180.028
15.3.0180.028
N15
1.8
D1+0.3
6
8
28
25
0.01
0.1
15.3.0190.020
15.3.0190.020
N15
1.9
D1+0.3
6
8
20
17
0.01
0.1
15.3.0190.028
15.3.0190.028
N15
1.9
D1+0.3
6
8
28
25
0.01
0.1
15.3.0200.020
15.3.0200.020
N15
2.0
D1+0.3
6
8
20
17
0.01
0.1
15.3.0200.028
15.3.0200.028
N15
2.0
D1+0.3
6
8
28
25
0.01
0.1
15.3.0210.020
15.3.0210.020
N15
2.1
D1+0.5
7
9
20
17
0.01
0.1
15.3.0210.028
15.3.0210.028
N15
2.1
D1+0.5
7
9
28
25
0.01
0.1
15.3.0220.020
15.3.0220.020
N15
2.2
D1+0.5
7
9
20
17
0.01
0.1
15.3.0220.028
15.3.0220.028
N15
2.2
D1+0.5
7
9
28
25
0.01
0.1
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N31 Form B - Die bushes with pre-hole according to ISO 8977 - with collar N...
Intercom
15.07.2022
GK UMP X63 - Grid-channel universal mounting plate X63
Pflitsch
21.09.2017
TRC-C - Compact Pneumatic Toggle Clamps
Tennessee Rand
07.03.2018
RP1P - Retract Pin Series 1
Tennessee Rand
16.03.2018
GKL X2_CONNECTING_PLATE - connecting plate
Pflitsch
21.09.2017
UP EVE X52 - U-Profilschienen Eck-VerbindungselementX52
Pflitsch
21.09.2017
GK BS X16 - Bodenstuetze X16
Pflitsch
21.09.2017
GK TW X64 45 - GRID CHANNEL partition X64
Pflitsch
04.01.2024
GK T X18_420-620 - GITTER KANAL Träger 420-620
Pflitsch
21.09.2017
PIK AK - accessory
Pflitsch
04.03.2021
Bends - Coupling Plate
Pflitsch
20.01.2022
blueglobe-Cable Gland standard stainless steel - metric
Pflitsch
24.11.2021
blueglobe-Cable Gland standard PA - metric
Pflitsch
24.11.2021
GK VM X35 - GITTER KANAL Verbindungsmuffe X35
Pflitsch
21.09.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청