피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
1320.##.51BS - Piston rod lock for ISO 15552 cylinders
Pneumax
Pneumatic actuation
Accessories and fixing devices
Piston rod lock for cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/accessori_e_fissaggi/bloccasteloxcilindri/bloccastelo_iso15552_asmtab.prj},{NB=1320.50.51BS},{TYPE=BS},{A=50},{AM=32},{B=40},{D2=30},{D3=40.0},{F2=G 1/8\"},{H=105},{H1=100},{H2=25.0},{H3=25},{H4=26.0},{KK=M16 x 1,5},{L2=82},{L3=12},{L7=60},{L8=45.5},{MM=20},{RT=M8},{T1=16},{T2=15},{TG=46.5},{WH=107},{PPATH=bloccastelo_iso15552_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Order code
ⁿ/ₐ
TYPE
Version
ⁿ/ₐ
A
Bore
ⁿ/ₐ
AM
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
F2
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
H3
ⁿ/ₐ
H4
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
L7
ⁿ/ₐ
L8
ⁿ/ₐ
MM
ⁿ/ₐ
RT
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
TG
ⁿ/ₐ
WH
ⁿ/ₐ
PPATH
ⁿ/ₐ
1320.32.51BS
1320.32.51BS
BS
32
22
30
20
30.5
M5
67
62
17.5
18
18.5
M10 x 1,25
58
10
45
31.5
12
M6
13
8
32.5
74
bloccastelo_iso15552_asmt...
1320.40.51BS
1320.40.51BS
BS
40
24
35
24
35.0
G 1/8"
86
83
22.0
22
23.0
M12 x 1,25
65
10
50
36.0
16
M6
13
8
38.0
85
bloccastelo_iso15552_asmt...
1320.50.51BS
1320.50.51BS
BS
50
32
40
30
40.0
G 1/8"
105
100
25.0
25
26.0
M16 x 1,5
82
12
60
45.5
20
M8
16
15
46.5
107
bloccastelo_iso15552_asmt...
1320.63.51BS
1320.63.51BS
BS
63
32
45
38
45.0
G 1/8"
121
116
30.0
30
31.0
M16 x 1,5
82
12
70
49.5
20
M8
16
15
56.5
107
bloccastelo_iso15552_asmt...
1320.80.51BS
1320.80.51BS
BS
80
40
45
48
45.0
G 1/8"
164
155
36.0
36
37.0
M20 x 1,5
110
20
90
61.0
25
M10
20
18
72.0
126
bloccastelo_iso15552_asmt...
1320.100.51BS
1320.100.51BS
BS
100
40
55
48
55.0
G 1/8"
172
155
36.0
36
37.0
M20 x 1,5
115
23
105
65.0
25
M10
20
18
89.0
143
bloccastelo_iso15552_asmt...
1320.125.51BS
1320.125.51BS
BS
125
54
60
65
60.0
G 1/8"
210
195
56.0
55
56.0
M27 x 2
167
45
140
86.5
32
M12
30
22
110.0
187
bloccastelo_iso15552_asmt...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
139#.Ø.stroke.01 - Basic version "01"
Pneumax
19.02.2024
139#.Ø.stroke.stroke1.E - Tandem with opposed rods "E"
Pneumax
19.02.2024
13##.Ø.stroke.01## - Basic version "01"
Pneumax
19.02.2024
1320.##.32F - Ball joint
Pneumax
10.02.2021
Electric actuation - 1800 Series
Pneumax
11.12.2023
15##.Ø.STROKE.##.# - Basic Version
Pneumax
10.01.2024
13##.Ø.stroke.01 - Basic version "01"
Pneumax
19.02.2024
1320.##.27F - Complete square angle trunnion (with joined head according to...
Pneumax
13.05.2024
104.#.6.28.## - Key switch
Pneumax
19.02.2024
8880#.##.#.##.### - Solenoid valves
Pneumax
19.02.2024
MAE-DO-NZYL-ISO15552-MAGNETK - Double-Acting Standard Cylinder According to...
MÄDLER
26.04.2024
VBAT-X11 - Air Tank:Product Not Applicable to the ASME Standard
SMC Corporation
26.06.2024
1260.##.51BS - Piston rod lock for micro-cylinders
Pneumax
08.05.2023
R - Regulator
Pneumax
19.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청