품질보증 정보
카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
1320.##.33F - Self aligning joint
Pneumax
Pneumatic actuation
Standard rod cylinders
Cylinders according to standard ISO 15552
ECOLIGHT
Fixings
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/standard_cylinders/iso_15552/ecolight/fixings/accessories/self_alig_joint_ecol.prj},{NB=1320.50.33F},{DIA=50},{A=103},{B=32},{C=63},{D=32},{E=45},{KK=M16x1.5},{KKX=16},{SW=20},{SW1=27},{SW2=24},{SW3=41},{T=8},{WEIGHT=660},{P=1.50},{L=22.000},{H=11.000},{DX=16},{L1=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
DIA
Bore
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
1320.32.33F
32
71
20
46
20
32
M10x1.25
12
19
17
30
6
220
1320.40.33F
40
75
20
46
24
32
M12x1.25
12
19
19
30
7
230
1320.50.33F
50
103
32
63
32
45
M16x1.5
20
27
24
41
8
660
1320.63.33F
63
103
32
63
32
45
M16x1.5
20
27
24
41
8
660
1320.80.33F
80
119
40
71
40
45
M20x1.5
20
27
30
41
9
700
1320.100.33F
100
119
40
71
40
45
M20x1.5
20
27
30
41
9
700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청