피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DHWS - 각도 그립퍼
Festo
제품 (A - Z)
D
DHWS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dhws/dhws_asmtab.prj},{NB=1310180 DHWS-25-A---(0)},{TNR=1310180},{TYP=DHWS-25-A},{GR=25},{ROT=0},{B1=29.500},{B2=0.000},{B3=8.750},{B4=5.000},{D1=3.000},{D2=3.200},{D3=7.000},{D4=3.300},{D5=9.000},{D6=M4},{D7=7.000},{D8=5.300},{EE=M5},{H1=100.000},{H2=84.000},{H3=57.000},{H4=83.700},{H5=5.500},{H6=19.200},{H7=8.800},{H8=11.000},{H9=7.500},{H10=11.800},{H11=31.000},{H12=9.000},{T1=1.600},{T2=6.400},{T3=4.500},{T4=21.000},{T5=3.000},{L1=44.000},{L2=25.000},{L3=22.200},{L4=26.000},{L5=10.000},{L6=13.000},{W1=18.000},{W2=3.000},{PPATH=assemblies/dhws_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.2580},{GTIN=4052568229689}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
D8
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
H12
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1310177 DHWS-10-A
1310177
DHWS-10-A
14.000
2.000
2.000
3.000
2.000
2.200
5.000
2.400
7.000
M3
5.000
3.200
M3
56.300
46.000
30.800
38.250
3.500
10.950
5.750
7.000
12.300
8.800
16.000
7.000
1.200
11.600
3.500
11.600
2.400
24.000
15.000
12.400
14.000
5.500
7.000
18.000
3.000
0.0400
4052568229658
1310178 DHWS-16-A
1310178
DHWS-16-A
19.000
0.000
5.800
4.000
2.500
3.200
5.000
2.500
0.000
M3
5.000
3.200
M3
81.000
67.000
45.500
66.000
4.500
15.500
7.500
9.000
7.500
12.250
23.000
7.000
1.200
5.800
4.500
16.000
2.400
34.000
16.000
17.000
18.000
8.000
9.000
18.000
3.000
0.1100
4052568229665
1310179 DHWS-16-A-NC
1310179
DHWS-16-A-NC
19.000
0.000
5.800
4.000
2.500
3.200
5.000
2.500
0.000
M3
5.000
3.200
M3
81.000
67.000
45.500
66.000
4.500
15.500
7.500
9.000
7.500
12.250
23.000
7.000
1.200
5.800
4.500
16.000
2.400
34.000
16.000
17.000
18.000
8.000
9.000
18.000
3.000
0.1140
4052568229672
1310180 DHWS-25-A
1310180
DHWS-25-A
29.500
0.000
8.750
5.000
3.000
3.200
7.000
3.300
9.000
M4
7.000
5.300
M5
100.000
84.000
57.000
83.700
5.500
19.200
8.800
11.000
7.500
11.800
31.000
9.000
1.600
6.400
4.500
21.000
3.000
44.000
25.000
22.200
26.000
10.000
13.000
18.000
3.000
0.2580
4052568229689
1310181 DHWS-25-A-NC
1310181
DHWS-25-A-NC
29.500
0.000
8.750
5.000
3.000
3.200
7.000
3.300
9.000
M4
7.000
5.300
M5
100.000
84.000
57.000
83.700
5.500
19.200
8.800
11.000
7.500
11.800
31.000
9.000
1.600
6.400
4.500
21.000
3.000
44.000
25.000
22.200
26.000
10.000
13.000
18.000
3.000
0.2650
4052568229696
1310182 DHWS-32-A
1310182
DHWS-32-A
38.000
0.000
11.000
6.000
3.000
4.300
9.000
5.100
15.000
M6
9.000
6.400
G1/8
116.000
96.200
65.000
94.000
6.500
22.500
11.000
13.000
11.000
20.000
25.000
15.000
2.100
12.900
7.500
24.000
4.000
53.000
29.000
25.800
29.000
12.000
14.500
18.000
3.000
0.4520
4052568229702
1310183 DHWS-32-A-NC
1310183
DHWS-32-A-NC
38.000
0.000
11.000
6.000
3.000
4.300
9.000
5.100
15.000
M6
9.000
6.400
G1/8
116.000
96.200
65.000
94.000
6.500
22.500
11.000
13.000
11.000
20.000
25.000
15.000
2.100
12.900
7.500
24.000
4.000
53.000
29.000
25.800
29.000
12.000
14.500
18.000
3.000
0.4620
4052568229719
1310184 DHWS-40-A
1310184
DHWS-40-A
49.000
0.000
11.000
8.000
4.000
5.300
12.000
6.400
15.000
M8
12.000
10.300
G1/8
129.000
108.400
71.500
99.500
7.000
24.500
12.000
14.000
17.500
9.000
46.000
15.000
2.600
13.400
6.000
28.400
5.000
59.000
33.000
30.000
32.000
15.000
17.000
18.000
3.000
0.7750
4052568229726
1310185 DHWS-40-A-NC
1310185
DHWS-40-A-NC
49.000
0.000
11.000
8.000
4.000
5.300
12.000
6.400
15.000
M8
12.000
10.300
G1/8
129.000
108.400
71.500
99.500
7.000
24.500
12.000
14.000
17.500
9.000
46.000
15.000
2.600
13.400
6.000
28.400
5.000
59.000
33.000
30.000
32.000
15.000
17.000
18.000
3.000
0.7900
4052568229733
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HGR - 반경 그립퍼
Festo
30.05.2024
DLGF - 선형 드라이브
Festo
22.08.2023
DSN - 표준 실린더
Festo
25.06.2024
SGW - 3조¬각도형 그리퍼
SCHUNK
29.12.2022
DHRS - 반경 그립퍼
Festo
22.08.2023
DHPS - 수평 그립퍼
Festo
22.08.2023
DHPC (m) - 수평 그립퍼, 모듈형 시스템
Festo
22.08.2023
DHWC - 각도 그립퍼
Festo
22.08.2023
HGWC - 각도 그립퍼
Festo
30.05.2024
HGPC - 수평 그립퍼
Festo
30.05.2024
HGW - 각도 그립퍼
Festo
30.05.2024
DHRC - 반경 그립퍼
Festo
22.08.2023
HGP - 수평 그립퍼
Festo
21.02.2024
HGRT - 반경 그립퍼
Festo
24.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청