피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1280 - Sliding pads, bronze with solid lubricant
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/guide_elements/1280.prj},{NB=1280 - 100 x 160},{IDNR=},{BB2=50},{BB3=0},{BB4=0.0},{L2=25},{L3=110},{FORM=A},{M=M12 x 25},{BB1=100},{L1=160},{T=13},{DD1=13.5},{DD2=20},{MAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BB2
B2
[mm]
BB3
b3
[mm]
BB4
b4
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
BB1
b1
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
1280 - 50 x 80
25
0
0.0
25
30
A
M8 x 25
50
80
9
9.0
15
1280 - 50 x 100
25
0
0.0
25
50
A
M12 x 25
50
100
13
13.5
20
1280 - 50 x 125
25
0
0.0
25
75
A
M12 x 25
50
125
13
13.5
20
1280 - 50 x 160
25
0
0.0
25
110
A
M12 x 25
50
160
13
13.5
20
1280 - 50 x 200
25
0
0.0
25
150
A
M12 x 25
50
200
13
13.5
20
1280 - 80 x 50
25
30
0.0
25
0
B
M8 x 25
80
50
9
9.0
15
1280 - 80 x 80
40
0
0.0
25
30
A
M12 x 25
80
80
13
13.5
20
1280 - 80 x 100
40
0
0.0
25
50
A
M12 x 25
80
100
13
13.5
20
1280 - 80 x 125
40
0
0.0
25
75
A
M12 x 25
80
125
13
13.5
20
1280 - 80 x 160
40
0
0.0
25
110
A
M12 x 25
80
160
13
13.5
20
1280 - 80 x 200
40
0
0.0
25
150
A
M12 x 25
80
200
13
13.5
20
1280 - 80 x 250
40
0
0.0
40
170
A
M12 x 25
80
250
13
13.5
20
1280 - 80 x 315
40
0
0.0
40
235
A
M12 x 25
80
315
13
13.5
20
1280 - 100 x 50
25
50
0.0
25
0
B
M12 x 25
100
50
13
13.5
20
1280 - 100 x 80
25
50
0.0
40
0
B
M12 x 25
100
80
13
13.5
20
1280 - 100 x 100
50
0
0.0
25
50
A
M12 x 25
100
100
13
13.5
20
1280 - 100 x 125
50
0
0.0
25
75
A
M12 x 25
100
125
13
13.5
20
1280 - 100 x 160
50
0
0.0
25
110
A
M12 x 25
100
160
13
13.5
20
1280 - 100 x 200
50
0
0.0
25
150
A
M12 x 25
100
200
13
13.5
20
1280 - 100 x 250
50
0
0.0
40
170
A
M12 x 25
100
250
13
13.5
20
1280 - 100 x 315
50
0
0.0
40
235
A
M12 x 25
100
315
13
13.5
20
1280 - 125 x 50
25
75
0.0
25
0
B
M12 x 25
125
50
13
13.5
20
1280 - 125 x 80
25
75
0.0
40
0
B
M12 x 25
125
80
13
13.5
20
1280 - 125 x 100
25
38
37.5
25
50
C
M12 x 25
125
100
13
13.5
20
1280 - 125 x 125
25
38
37.5
25
75
C
M12 x 25
125
125
13
13.5
20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1281.4 - Plain wearstripes
Kern
26.02.2019
1284 - Sliding pads small dimensions, bronze with solid lubricant
Kern
26.02.2019
1281 - Flat guide bars, bronze with solid lubricant
Kern
26.02.2019
3457 - Lifter studs
Kern
26.02.2019
1285.3 B - Guide bars with sliding surfaces, bronze with solid lubricant
Kern
26.02.2019
1280.6 - Wear plates
Kern
26.02.2019
1281.1 - Flat guide bars, bronze with solid lubricant
Kern
26.02.2019
3456 - Lifter studs
Kern
26.02.2019
2501 - Quick-release couplings
Kern
26.02.2019
2531 - Double nippels
Kern
26.02.2019
2221 H - Guide pillars
Kern
26.02.2019
BSS 26-70 - XY axis SS stage
SURUGA SEIKI CO.,LTD.
12.10.2023
BSS 36-50 - Z axis SS stage
SURUGA SEIKI CO.,LTD.
12.10.2023
BSB 76-25 - XYZ axis SS stage
SURUGA SEIKI CO.,LTD.
12.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청