피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Set Screw Two-Bolt Flange Inch Bore - SC 2 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty)
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/f2b_sc_hi_asmtab.prj},{NB=124270},{SERIES=210},{SS=2},{SS1=2.000000},{PN=124270},{DESCRIPTION=F2B-SC-200},{W=5.2},{BOD=3.5433},{BW=0.8661},{LF=RE-LUBE},{LF1=1},{A=1.94},{A1=1.940000},{B=7.44},{B1=7.440000},{C=2.02},{C1=2.020000},{D=6.19},{D1=6.190000},{F=1/2},{F1=0.500000},{H=0.63},{H1=0.630000},{J=0.55},{J1=0.550000},{L=2.43},{L1=2.430000},{M=4.56},{M1=4.560000},{N=2.03},{N1=2.030000},{PPATH=f2b_sc_hi_templ.prj},{CAPS=4450},{CAPD=7891}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
LF
Lubrication Feature
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
124198
203
1/2
124198
F2B-SC-008
0.8
RE-LUBE
1
3.88
1.17
3
3/8
0.38
0.32
0.96
2.13
1.13
124199
203
5/8
124199
F2B-SC-010
0.7
RE-LUBE
1
3.88
1.17
3
3/8
0.38
0.32
0.96
2.13
1.13
124166
204
1/2
124166
F2B-SC-008L
1.6
RE-LUBE
1.23
4.41
1.34
3.53
3/8
0.5
0.36
1.12
2.38
1.5
124167
204
5/8
124167
F2B-SC-010L
1.5
RE-LUBE
1.23
4.41
1.34
3.53
3/8
0.5
0.36
1.12
2.38
1.5
124170
204
3/4
124170
F2B-SC-012
1.4
RE-LUBE
1.23
4.41
1.34
3.53
3/8
0.5
0.36
1.12
2.38
1.5
124171
205
7/8
124171
F2B-SC-014
1.6
RE-LUBE
1.34
4.88
1.37
3.89
7/16
0.52
0.42
1.32
2.75
1.44
124172
205
15/16
124172
F2B-SC-015
1.5
RE-LUBE
1.34
4.88
1.37
3.89
7/16
0.52
0.42
1.32
2.75
1.44
124173
205
1
124173
F2B-SC-100
1.4
RE-LUBE
1.34
4.88
1.37
3.89
7/16
0.52
0.42
1.32
2.75
1.44
124410
206
1-1/16
124410
F2B-SC-101
2.3
RE-LUBE
1.52
5.56
1.56
4.59
7/16
0.5
0.49
1.57
3.13
1.56
124274
206
1-1/8
124274
F2B-SC-102
2.2
RE-LUBE
1.52
5.56
1.56
4.59
7/16
0.5
0.49
1.57
3.13
1.56
124275
206
1-3/16
124275
F2B-SC-103
2.1
RE-LUBE
1.52
5.56
1.56
4.59
7/16
0.5
0.49
1.57
3.13
1.56
123172
206
1-1/4
123172
F2B-SC-104S
2.0
RE-LUBE
1.52
5.56
1.56
4.59
7/16
0.5
0.49
1.57
3.13
1.56
124276
207
1-1/4
124276
F2B-SC-104
3.5
RE-LUBE
1.71
6.13
1.75
5.12
1/2
0.56
0.53
1.84
3.75
1.84
124411
207
1-5/16
124411
F2B-SC-105
3.4
RE-LUBE
1.71
6.13
1.75
5.12
1/2
0.56
0.53
1.84
3.75
1.84
124277
207
1-3/8
124277
F2B-SC-106
3.2
RE-LUBE
1.71
6.13
1.75
5.12
1/2
0.56
0.53
1.84
3.75
1.84
124278
207
1-7/16
124278
F2B-SC-107
3.1
RE-LUBE
1.71
6.13
1.75
5.12
1/2
0.56
0.53
1.84
3.75
1.84
124268
208
1-1/2
124268
F2B-SC-108
4.1
RE-LUBE
1.94
6.75
1.97
5.66
1/2
0.56
0.63
2.05
4.13
1.83
124412
208
1-5/8
124412
F2B-SC-110
4.0
RE-LUBE
1.94
6.75
1.97
5.66
1/2
0.56
0.63
2.05
4.13
1.83
125171
209
1-5/8
125171
F2B-SC-110L
5.2
RE-LUBE
1.94
7.06
1.99
5.84
1/2
0.63
0.59
2.22
4.38
1.91
124279
209
1-11/16
124279
F2B-SC-111
5.0
RE-LUBE
1.94
7.06
1.99
5.84
1/2
0.63
0.59
2.22
4.38
1.91
124413
209
1-3/4
124413
F2B-SC-112
4.9
RE-LUBE
1.94
7.06
1.99
5.84
1/2
0.63
0.59
2.22
4.38
1.91
124280
209
1-13/16
124280
F2B-SC-113
4.7
RE-LUBE
1.94
7.06
1.99
5.84
1/2
0.63
0.59
2.22
4.38
1.91
124269
210
1-15/16
124269
F2B-SC-115
5.4
RE-LUBE
1.94
7.44
2.02
6.19
1/2
0.63
0.55
2.43
4.56
2.03
124270
210
2
124270
F2B-SC-200
5.2
RE-LUBE
1.94
7.44
2.02
6.19
1/2
0.63
0.55
2.43
4.56
2.03
124034
211
2-3/16
124034
F2B-SC-203
6.5
RE-LUBE
2.22
8.63
2.28
7.25
5/8
0.67
0.68
2.71
5.25
2.27
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청