피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
eLLK 92 - Ex-light fitting for fluorescent lamps for zone 1/21
Cooper Crouse-Hinds EU
Lighting
Lineare luminaires
eLLK/M 92 Zone 1, 21, 2, 22, CSA
Powered by
CAD모델 선택
{coopercrousehinds_eu/b_area_illumination/b_1_lineare_luminaires/b_1_1_ellk/ex_langfeldleuchte_1_21_asmtab.prj},{NB=12265875109_(1)},{IDNR=12265875109},{PRAX=34},{TYPE=2 x 18 W, 1/6-1},{NT=Ex-light fitting for fluorescent lamps for zone 1/21},{T1=Marking accd. to 2014/34/EU: <Ex> II 2 G Ex de IIC T4 Gb / <Ex> II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db},{T2=EC-Type Examination Certificate: BVS 09 ATEX E 034},{T3=IECEx Certificate of Conformity: IECEx BVS 09.0033},{T4=permissible ambient temperature: -25 °C up to +55 °C},{T5=Rated voltage: 110 - 254 V AC / 110 - 250 V DC},{T8=0},{T9=Rated luminous flux of the lamp= 2700 lm depends on used lamps},{T10=Degree of protection accd. to EN 60529: IP66},{LOD=1},{AUS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Article number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NT
Description
ⁿ/ₐ
T1
Marking accd. to 2014/34/EU
ⁿ/ₐ
T2
EC-Type Examination Certificate
ⁿ/ₐ
T3
IECEx Certificate of Conformity
ⁿ/ₐ
T4
Permissible ambient temperature
ⁿ/ₐ
T5
Rated voltage
ⁿ/ₐ
T9
Rated luminous flux of the lamp
ⁿ/ₐ
T10
Degree of protection accd. to EN 60529
ⁿ/ₐ
T11
No. cable glands / threads
ⁿ/ₐ
T12
Connecting terminals
ⁿ/ₐ
T13
Enclosure material
ⁿ/ₐ
T14
Weight
ⁿ/ₐ
T15
Enclosure colour
ⁿ/ₐ
T16
Product description
ⁿ/ₐ
TP
Text for product group
ⁿ/ₐ
12263875101
12263875101
1 x 36 W, 1/6-1
Ex-light fitting for fluo...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
110 - 254 V AC / 110 - 25...
3350 lm depends on used l...
IP66
2 x M25 cable gland x M25
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
6.2 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92036 (1 x 36 W), 1/...
The eLLK 92 linear lumina...
12263875103
12263875103
1 x 36 W, 2/6-2
Ex-light fitting for fluo...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
110 - 254 V AC / 110 - 25...
3350 lm depends on used l...
IP66
2 x M25 cable gland, 2 x ...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
6.2 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92036 (1 x 36 W), 2/...
The eLLK 92 linear lumina...
12263875109
12263875109
1 x 36 W, 1/6-1
Ex-light fitting for fluo...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
110 - 254 V AC / 110 - 25...
3350 lm depends on used l...
IP66
1 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
6.2 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92036 (1 x 36 W), 1/...
The eLLK 92 linear lumina...
12263875111
12263875111
1 x 36 W, 2/6-2
Ex-light fitting for fluo...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
110 - 254 V AC / 110 - 25...
3350 lm depends on used l...
IP66
2 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
6.2 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92036 (1 x 36 W), 2/...
The eLLK 92 linear lumina...
12263875125
12263875125
1 x 36 W, 1/6-
Ex-light fitting for fluo...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
110 - 254 V AC / 110 - 25...
3350 lm depends on used l...
IP66
2 x M25 cable gland
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
6.2 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92036 (1 x 36 W), Le...
The eLLK 92 linear lumina...
12263875609
12263875609
1 x 36 W, 1/6-1
Ex-light fitting for fluo...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
110 - 254 V AC / 110 - 25...
3350 lm depends on used l...
IP66
2 x M25 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
6.2 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92036 (1 x 36 W), 1/...
The eLLK 92 linear lumina...
12263875611
12263875611
1 x 36 W, 2/6-2
Ex-light fitting for fluo...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
110 - 254 V AC / 110 - 25...
3350 lm depends on used l...
IP66
4 x M25 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
6.2 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92036 (1 x 36 W), 2/...
The eLLK 92 linear lumina...
12264875101
12264875101
1 x 58 W, 1/6-1
Ex-light fitting for fluo...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
220 - 254 V AC / 195 - 25...
5200 lm depends on used l...
IP66
2 x M25 cable gland
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
8 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92058 (1 x 58 W), 1/...
The eLLK 92 linear lumina...
12264875103
12264875103
1 x 58 W, 2/6-2
Ex-light fitting for fluo...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
220 - 254 V AC / 195 - 25...
5200 lm depends on used l...
IP66
2 x M25 cable gland, 2 x ...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
8 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92058 (1 x 58 W), 2/...
The eLLK 92 linear lumina...
12264875109
12264875109
1 x 58 W, 1/6-2M
Ex-light fitting for fluo...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
220 - 254 V AC / 195 - 25...
5200 lm depends on used l...
IP66
1 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
8 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92058 (1 x 58 W), 1/...
The eLLK 92 linear lumina...
12264875111
12264875111
1 x 58 W, 2/6-2M
Ex-light fitting for fluo...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
220 - 254 V AC / 195 - 25...
5200 lm depends on used l...
IP66
2 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
8 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92058 (1 x 58 W), 2/...
The eLLK 92 linear lumina...
12264875611
12264875611
1 x 58 W, 2/6-2M
Ex-light fitting for fluo...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
220 - 254 V AC / 195 - 25...
5200 lm depends on used l...
IP66
4 x M25 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
8 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92058 (1 x 58 W), 2/...
The eLLK 92 linear lumina...
12265600101
12265600101
2 x 18 W, 1/6-1
Ex-light fitting for fluo...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
110 - 254 V AC / 110 - 25...
2700 lm depends on used l...
IP66
2 x M25 cable gland
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
5.22 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 018/18 (2 x 18 W)...
The eLLK 92 linear lumina...
12265600103
12265600103
2 x 18 W, 2/6-2
Ex-light fitting for fluo...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
110 - 254 V AC / 110 - 25...
2700 lm depends on used l...
IP66
2 x M25 cable gland, 2 x ...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
5.49 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 018/18 (2 x 18 W)...
The eLLK 92 linear lumina...
12265600109
12265600109
2 x 18 W, 1/6-1M
Ex-light fitting for fluo...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
110 - 254 V AC / 110 - 25...
2700 lm depends on used l...
IP66
1 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
5.4 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 018/18 (2 x 18 W)...
The eLLK 92 linear lumina...
12265600111
12265600111
2 x 18 W, 2/6-2M
Ex-light fitting for fluo...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
110 - 254 V AC / 110 - 25...
2700 lm depends on used l...
IP66
2 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
5.67 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 018/18 (2 x 18 W)...
The eLLK 92 linear lumina...
12265875101
12265875101
2 x 18 W, 1/6-1
Ex-light fitting for fluo...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
110 - 254 V AC / 110 - 25...
2700 lm depends on used l...
IP66
2 x M25 cable gland
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
5.22 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 018/18 (2 x 18 W)...
The eLLK 92 linear lumina...
12265875103
12265875103
2 x 18 W, 2/6-2
Ex-light fitting for fluo...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
110 - 254 V AC / 110 - 25...
2700 lm depends on used l...
IP66
2 x M25 cable gland, 2 x ...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
5.49 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 018/18 (2 x 18 W)...
The eLLK 92 linear lumina...
12265875109
12265875109
2 x 18 W, 1/6-1
Ex-light fitting for fluo...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
110 - 254 V AC / 110 - 25...
2700 lm depends on used l...
IP66
1 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
5.4 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 018/18 (2 x 18 W)...
The eLLK 92 linear lumina...
12265875111
12265875111
2 x 18 W, 2/6-2
Ex-light fitting for fluo...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
110 - 254 V AC / 110 - 25...
2700 lm depends on used l...
IP66
2 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
5.67 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 018/18 (2 x 18 W)...
The eLLK 92 linear lumina...
12265875126
12265875126
2 x 18 W; 1/6-
Ex-light fitting for fluo...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
110 - 254 V AC / 110 - 25...
2700 lm depends on used l...
IP66
2 x M25 cable gland
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
5.22 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 018/18 (2 x 18 W)...
The eLLK 92 linear lumina...
12265875609
12265875609
2 x 18 W, 1/6-1
Ex-light fitting for fluo...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
110 - 254 V AC / 110 - 25...
2700 lm depends on used l...
IP66
2 x M25 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
5.4 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 018/18 (2 x 18 W)...
The eLLK 92 linear lumina...
12265875611
12265875611
2 x 18 W, 2/6-2
Ex-light fitting for fluo...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
110 - 254 V AC / 110 - 25...
2700 lm depends on used l...
IP66
4 x M25 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
5.2 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 018/18 (2 x 18 W)...
The eLLK 92 linear lumina...
12266600101
12266600101
2 x 36 W, 1/6-1
Ex-light fitting for fluo...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
110 - 254 V AC / 110 - 25...
6700 lm depends on used l...
IP66
2 x M25 cable gland
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
6.7 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92036/36 (2 x 36 W) ...
The eLLK 92 linear lumina...
12266600103
12266600103
2 x 36 W, 2/6-2
Ex-light fitting for fluo...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
110 - 254 V AC / 110 - 25...
6700 lm depends on used l...
IP66
2 x M25 cable gland, 2 x ...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
6.7 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92036/36 (2 x 36 W) ...
The eLLK 92 linear lumina...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
eLLK 92 NE - Ex-self-contained emergency light fitting (NE) for fluorescent...
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
nLLK 08 - Ex-light fitting for fluorescent lamps for zone 2/21/22
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
ellk 92 V-CG-S - Ex-light fitting for fluorescent lamps (monitored) for zon...
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
eLLK 92 NIB - Ex-emergency luminaire for fluorescent lamps for CSA applicat...
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
nLLK 15 - Ex-linear light fitting for zone 2/22 for LED tubes
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
ExLin 3L-1 1/6 M20 - Explosion protected light fitting
Cooper Crouse-Hinds EU
29.03.2022
eLLK 92 - Ex-light fitting for fluorescent lamps für CSA application
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
nLLK 08018/18 - Ex-light fitting for fluorescent lamps (Ta ≤ +60 °C) for zo...
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
ExLin 3L-1 NE+ 2/6 M20 - Explosion protected light fitting
Cooper Crouse-Hinds EU
29.03.2022
Capri ADE 1F2 Series - ADE 1F2 Series Non-armoured Gland
Eaton Crouse-Hinds
03.04.2019
ellk 92 V-CG-S - Ex-light fitting for fluorescent lamps (DC-monitored) for ...
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
GHG 266 - Ex-Safety switch 180 A for Zone 1/21
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
ExLin 3L-1 1/6 M25 - Explosion protected light fitting
Cooper Crouse-Hinds EU
29.03.2022
ExLin 10L-2 2/6 M20 - Explosion protected light fitting
Cooper Crouse-Hinds EU
29.03.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청