피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
eLLK 92 LED - Ex-light fitting with LED-module for zone 1/21
Cooper Crouse-Hinds EU
Lighting
Lineare luminaires
eLLK/M 92 Zone 1, 21, 2, 22, CSA
Powered by
CAD모델 선택
{coopercrousehinds_eu/b_area_illumination/b_1_lineare_luminaires/b_1_1_ellk/ex_leuchte_1_21_asmtab.prj},{NB=12265552111_(1)},{IDNR=12265552111},{PRAX=44},{TYPE=LED 400 HT, 2/6},{NT=Ex-light fitting with LED-module for zone 1/21},{T1=Marking accd. to 2014/34/EU: <Ex> II 2 G Ex de IIC T4 Gb / <Ex> II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db},{T2=EC-Type Examination Certificate: BVS 09 ATEX E 034},{T3=IECEx Certificate of Conformity: IECEx BVS 09.0033},{T4=permissible ambient temperature: -25 °C up to +55 °C},{T5=Rated voltage: 110 V - 254 V AC / 110 V - 250 V DC},{T8=0},{T9=Rated luminous flux of the luminaire: 1955 lm},{T10=Degree of protection accd. to EN 60529: IP66},{T11=No. cable glands / threads: 2 x M20 metal thread with threaded plug, 2 x M20 metal thread with dust cap},{LOD=1},{AUS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Article number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NT
Description
ⁿ/ₐ
T1
Marking accd. to 2014/34/EU
ⁿ/ₐ
T2
EC-Type Examination Certificate
ⁿ/ₐ
T3
IECEx Certificate of Conformity
ⁿ/ₐ
T4
Permissible ambient temperature
ⁿ/ₐ
T5
Rated voltage
ⁿ/ₐ
T9
Rated luminous flux of the lamp
ⁿ/ₐ
T10
Degree of protection accd. to EN 60529
ⁿ/ₐ
T11
No. cable glands / threads
ⁿ/ₐ
T12
Connecting terminals
ⁿ/ₐ
T13
Enclosure material
ⁿ/ₐ
T14
Weight
ⁿ/ₐ
T15
Enclosure colour
ⁿ/ₐ
T16
Product description
ⁿ/ₐ
TP
Text for product group
ⁿ/ₐ
12265500101
12265500101
LED 400, 1/6-1
Ex-light fitting with LED...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
110 V - 254 V AC / 110 V ...
2300 lm
IP66
2 x M25 cable gland
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
6.9 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 400, 1/6-1, 2...
The explosion-protected l...
12265500103
12265500103
LED 400, 2/6-2
Ex-light fitting with LED...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
110 V - 254 V AC / 110 V ...
2300 lm
IP66
2 x M25 cable gland, 2 x ...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
7 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 400, 2/6-2, 2...
The explosion-protected l...
12265500109
12265500109
LED 400, 1/6-1
Ex-light fitting with LED...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
110 V - 254 V AC / 110 V ...
2300 lm
IP66
1 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
7 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 400, 1/6-1M, ...
The explosion-protected l...
12265500111
12265500111
LED 400, 2/6-2
Ex-light fitting with LED...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
110 V - 254 V AC / 110 V ...
2300 lm
IP66
2 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
7.1 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 400, 2/6-2M, ...
The explosion-protected l...
12265502101
12265502101
LED 400, 1/6-1
Ex-light fitting with LED...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
110 V - 254 V AC / 110 V ...
2300 lm
IP66
2 x M25 cable gland
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
6.9 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 400, 1/6-1, 2...
The explosion-protected l...
12265502103
12265502103
LED 400, 2/6-2
Ex-light fitting with LED...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
110 V - 254 V AC / 110 V ...
2300 lm
IP66
2 x M25 cable gland, 2 x ...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
7 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 400, 2/6-2, 2...
The explosion-protected l...
12265502109
12265502109
LED 400, 1/6-1
Ex-light fitting with LED...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
110 V - 254 V AC / 110 V ...
2300 lm
IP66
1 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
7 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 400, 1/6-1M, ...
The explosion-protected l...
12265502111
12265502111
LED 400, 2/6-2
Ex-light fitting with LED...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
110 V - 254 V AC / 110 V ...
2300 lm
IP66
2 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
7.1 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 400, 2/6-2M, ...
The explosion-protected l...
12265550101
12265550101
LED 400 HT, 1/6
Ex-light fitting with LED...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
110 V - 254 V AC / 110 V ...
1955 lm
IP66
2 x M25 cable gland
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
6.9 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 400 HT, 1/6-1...
The explosion-protected l...
12265550103
12265550103
LED 400 HT, 2/6
Ex-light fitting with LED...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
110 V - 254 V AC / 110 V ...
1955 lm
IP66
2 x M25 cable gland, 2 x ...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
7 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 400 HT, 2/6-2...
The explosion-protected l...
12265550109
12265550109
LED 400 HT, 1/6
Ex-light fitting with LED...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
110 V - 254 V AC / 110 V ...
1955 lm
IP66
1 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
7 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 400 HT, 1/6-1...
The explosion-protected l...
12265550111
12265550111
LED 400 HT, 2/6
Ex-light fitting with LED...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
110 V - 254 V AC / 110 V ...
1955 lm
IP66
2 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
7.1 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 400 HT, 2/6-2...
The explosion-protected l...
12265552101
12265552101
LED 400 HT, 1/6
Ex-light fitting with LED...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
110 V - 254 V AC / 110 V ...
1955 lm
IP66
2 x M25 cable gland
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
6.9 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 400 HT, 1/6-1...
The explosion-protected l...
12265552103
12265552103
LED 400 HT, 2/6
Ex-light fitting with LED...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
110 V - 254 V AC / 110 V ...
1955 lm
IP66
2 x M25 cable gland, 2 x ...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
7 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 400 HT, 2/6-2...
The explosion-protected l...
12265552109
12265552109
LED 400 HT, 1/6
Ex-light fitting with LED...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
110 V - 254 V AC / 110 V ...
1955 lm
IP66
1 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
7 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 400 HT, 1/6-1...
The explosion-protected l...
12265552111
12265552111
LED 400 HT, 2/6
Ex-light fitting with LED...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
110 V - 254 V AC / 110 V ...
1955 lm
IP66
2 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
7.1 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 400 HT, 2/6-2...
The explosion-protected l...
12266500101
12266500101
LED 800, 1/6-1
Ex-light fitting with LED...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
110 V - 254 V AC / 110 V ...
4330 lm
IP66
2 x M25 cable gland
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
10.7 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 800, 1/6-1, 2...
The explosion-protected l...
12266500103
12266500103
LED 800, 2/6-2
Ex-light fitting with LED...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
110 V - 254 V AC / 110 V ...
4330 lm
IP66
2 x M25 cable gland, 2 x ...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
10.1 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 800, 2/6-2, 2...
The explosion-protected l...
12266500109
12266500109
LED 800, 1/6-1
Ex-light fitting with LED...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
110 V - 254 V AC / 110 V ...
4330 lm
IP66
1 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
10.1 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 800, 1/6-1M, ...
The explosion-protected l...
12266500111
12266500111
LED 800, 2/6-2
Ex-light fitting with LED...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
110 V - 254 V AC / 110 V ...
4330 lm
IP66
2 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
10.2 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 800, 2/6-2M, ...
The explosion-protected l...
12266502101
12266502101
LED 800, 1/6-1
Ex-light fitting with LED...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
110 V - 254 V AC / 110 V ...
4330 lm
IP66
2 x M25 cable gland
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
10.7 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 800, 1/6-1, 2...
The explosion-protected l...
12266502103
12266502103
LED 800, 2/6-2
Ex-light fitting with LED...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
110 V - 254 V AC / 110 V ...
4330 lm
IP66
2 x M25 cable gland, 2 x ...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
10.1 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 800, 2/6-2, 2...
The explosion-protected l...
12266502109
12266502109
LED 800, 1/6-1
Ex-light fitting with LED...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
110 V - 254 V AC / 110 V ...
4330 lm
IP66
1 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
10.1 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 800, 1/6-1M, ...
The explosion-protected l...
12266502111
12266502111
LED 800, 2/6-2
Ex-light fitting with LED...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +45 °C
110 V - 254 V AC / 110 V ...
4330 lm
IP66
2 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
10.2 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 800, 2/6-2M, ...
The explosion-protected l...
12266550101
12266550101
LED 800 HT, 1/6-1
Ex-light fitting with LED...
<Ex> II 2 G Ex de IIC T4 ...
BVS 09 ATEX E 034
IECEx BVS 09.0033
-25 °C up to +55 °C
110 V - 254 V AC / 110 V ...
2975 lm
IP66
2 x M25 cable gland
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
10.7 kg
RAL 7035 light gray
eLLK 92 LED 800 HT, 1/6-1...
The explosion-protected l...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청