피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
português
русский
English
Bolt Anchor AN BZ plus A4 - Bolt Anchor AN BZ plus A4
Sikla
Siconnect
Stainless Steel Products
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/edelstahl/an_bz_plus_a4_asmtab.prj},{NB=114166(T1=50 LODLEVEL=400)},{D=10},{T=30},{L=110},{P=1.500},{D0=10},{SW=17},{HEF=58},{H0=80},{M=8.000},{H=2.000},{TYP=10/30/50/110 A4},{LODLEVEL=400},{GEW=M10},{T1=50},{TN=30},{GL=110},{G=0.07},{VERP=50},{ARTNR=114166},{PPATH=an_bz_plus_a4/an_bz_plus_a4_asmtpl.prj},{T1MAX=50.000},{CNSSORT=100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
GEW
Thread connection
ⁿ/ₐ
TN
Usable length
[mm]
GL
Total length
[mm]
G
[kg]
VERP
Packing
[Stück]
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sortierschlüssel
ⁿ/ₐ
114159
8/6/60 s A4
M8
5
60
0.02
100
114159
100
114160
8/10/21/75 A4
M8
10
75
0.03
100
114160
100
114161
8/30/41/95 A4
M8
30
95
0.04
100
114161
100
114162
8/50/61/115A4
M8
50
115
0.04
100
114162
100
114163
10/10/70 s A4
M10
10
70
0.05
50
114163
100
114164
10/10/30/90 A4
M10
10
90
0.06
50
114164
100
114165
10/15/35/95 A4
M10
15
95
0.06
50
114165
100
114166
10/30/50/110 A4
M10
30
110
0.07
50
114166
100
114167
10/50/70/130 A4
M10
50
130
0.08
50
114167
100
114168
10/100/120/180 A4
M10
100
180
0.10
50
114168
100
114169
12/15/35/110 A4
M12
15
110
0.10
25
114169
100
114170
12/20/40/115 A4
M12
20
115
0.10
25
114170
100
114171
12/30/50/125 A4
M12
30
125
0.11
25
114171
100
114172
12/50/70/145 A4
M12
50
145
0.13
25
114172
100
114173
12/85/105/180 A4
M12
85
180
0.15
25
114173
100
114174
16/25/45/145 A4
M16
25
145
0.23
20
114174
100
114175
16/50/70/170 A4
M16
50
170
0.27
20
114175
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청