피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
SLC445
Schmersal
9 - Optoelektronische Sicherheitseinrichtungen
Safety light curtains/light grids
SLC/SLG445
Powered by
CAD모델 선택
{schmersal/9/5/slc_slg445/slc445_asmtab.prj},{NB=103005404},{HS=K.A. Schmersal GmbH & Co. KG},{TYP=SLC445-ER-0250-30-01},{CNSORDERNO=103005404},{CNSEAN=4030661436173},{KS=Sicherheits-Lichtvorhang},{STYP=4},{PL=PL e / geeignet für Anwendungen in SIL 3},{SH=250},{AL=30},{RS=300 - 10000},{AART=Einbaustecker M12},{SART=IP67},{CNSMASSEXACT=500},{ECLASS=27272704},{INFO=www.schmersal.net},{INFO1=http://www.schmersal.net/view?&id=103005404},{PPATH=assemblies/slc445_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
HS
Manufacturer
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CNSEAN
EAN-code
ⁿ/ₐ
KS
Short-description
ⁿ/ₐ
STYP
Safety type in accordance with IEC 61496-1
ⁿ/ₐ
PL
Performance Level (PL) / Safety Integrity Level (SIL)
ⁿ/ₐ
SH
Protected field height
[mm]
AL
Resolution
[mm]
RS
Range of the protection field
[mm]
AART
Connection
ⁿ/ₐ
SART
Protection
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
103005386
K.A. Schmersal GmbH & Co....
SLC445-ER-0170-14-01
103005386
4030661435909
Safety light curtain
4
PL e / suitable for use i...
170
14
300 - 10000
Connector plug M12
IP67
400
27272704
103005387
K.A. Schmersal GmbH & Co....
SLC445-ER-0250-14-01
103005387
4030661435916
Safety light curtain
4
PL e / suitable for use i...
250
14
300 - 10000
Connector plug M12
IP67
500
27272704
103005388
K.A. Schmersal GmbH & Co....
SLC445-ER-0330-14-01
103005388
4030661435930
Safety light curtain
4
PL e / suitable for use i...
330
14
300 - 10000
Connector plug M12
IP67
600
27272704
103005389
K.A. Schmersal GmbH & Co....
SLC445-ER-0410-14-01
103005389
4030661435961
Safety light curtain
4
PL e / suitable for use i...
410
14
300 - 10000
Connector plug M12
IP67
800
27272704
103005390
K.A. Schmersal GmbH & Co....
SLC445-ER-0490-14-01
103005390
4030661435985
Safety light curtain
4
PL e / suitable for use i...
490
14
300 - 10000
Connector plug M12
IP67
900
27272704
103005391
K.A. Schmersal GmbH & Co....
SLC445-ER-0570-14-01
103005391
4030661435992
Safety light curtain
4
PL e / suitable for use i...
570
14
300 - 10000
Connector plug M12
IP67
1000
27272704
103005392
K.A. Schmersal GmbH & Co....
SLC445-ER-0650-14-01
103005392
4030661436029
Safety light curtain
4
PL e / suitable for use i...
650
14
300 - 10000
Connector plug M12
IP67
1100
27272704
103005393
K.A. Schmersal GmbH & Co....
SLC445-ER-0730-14-01
103005393
4030661436043
Safety light curtain
4
PL e / suitable for use i...
730
14
300 - 10000
Connector plug M12
IP67
1200
27272704
103005394
K.A. Schmersal GmbH & Co....
SLC445-ER-0810-14-01
103005394
4030661436050
Safety light curtain
4
PL e / suitable for use i...
810
14
300 - 10000
Connector plug M12
IP67
1400
27272704
103005395
K.A. Schmersal GmbH & Co....
SLC445-ER-0890-14-01
103005395
4030661436067
Safety light curtain
4
PL e / suitable for use i...
890
14
300 - 10000
Connector plug M12
IP67
1500
27272704
103005396
K.A. Schmersal GmbH & Co....
SLC445-ER-0970-14-01
103005396
4030661436074
Safety light curtain
4
PL e / suitable for use i...
970
14
300 - 10000
Connector plug M12
IP67
1600
27272704
103005397
K.A. Schmersal GmbH & Co....
SLC445-ER-1050-14-01
103005397
4030661436081
Safety light curtain
4
PL e / suitable for use i...
1050
14
300 - 10000
Connector plug M12
IP67
1700
27272704
103005398
K.A. Schmersal GmbH & Co....
SLC445-ER-1130-14-01
103005398
4030661436098
Safety light curtain
4
PL e / suitable for use i...
1130
14
300 - 10000
Connector plug M12
IP67
1800
27272704
103005399
K.A. Schmersal GmbH & Co....
SLC445-ER-1210-14-01
103005399
4030661436104
Safety light curtain
4
PL e / suitable for use i...
1210
14
300 - 10000
Connector plug M12
IP67
2000
27272704
103005400
K.A. Schmersal GmbH & Co....
SLC445-ER-1290-14-01
103005400
4030661436111
Safety light curtain
4
PL e / suitable for use i...
1290
14
300 - 10000
Connector plug M12
IP67
2100
27272704
103005401
K.A. Schmersal GmbH & Co....
SLC445-ER-1370-14-01
103005401
4030661436128
Safety light curtain
4
PL e / suitable for use i...
1370
14
300 - 10000
Connector plug M12
IP67
2200
27272704
103005402
K.A. Schmersal GmbH & Co....
SLC445-ER-1450-14-01
103005402
4030661436159
Safety light curtain
4
PL e / suitable for use i...
1450
14
300 - 10000
Connector plug M12
IP67
2300
27272704
103005403
K.A. Schmersal GmbH & Co....
SLC445-ER-0170-30-01
103005403
4030661436166
Safety light curtain
4
PL e / suitable for use i...
170
30
300 - 10000
Connector plug M12
IP67
400
27272704
103005404
K.A. Schmersal GmbH & Co....
SLC445-ER-0250-30-01
103005404
4030661436173
Safety light curtain
4
PL e / suitable for use i...
250
30
300 - 10000
Connector plug M12
IP67
500
27272704
103005405
K.A. Schmersal GmbH & Co....
SLC445-ER-0330-30-01
103005405
4030661436197
Safety light curtain
4
PL e / suitable for use i...
330
30
300 - 10000
Connector plug M12
IP67
600
27272704
103005406
K.A. Schmersal GmbH & Co....
SLC445-ER-0410-30-01
103005406
4030661436203
Safety light curtain
4
PL e / suitable for use i...
410
30
300 - 10000
Connector plug M12
IP67
800
27272704
103005407
K.A. Schmersal GmbH & Co....
SLC445-ER-0490-30-01
103005407
4030661436210
Safety light curtain
4
PL e / suitable for use i...
490
30
300 - 10000
Connector plug M12
IP67
900
27272704
103005408
K.A. Schmersal GmbH & Co....
SLC445-ER-0570-30-01
103005408
4030661436227
Safety light curtain
4
PL e / suitable for use i...
570
30
300 - 10000
Connector plug M12
IP67
1000
27272704
103005409
K.A. Schmersal GmbH & Co....
SLC445-ER-0650-30-01
103005409
4030661436234
Safety light curtain
4
PL e / suitable for use i...
650
30
300 - 10000
Connector plug M12
IP67
1100
27272704
103005410
K.A. Schmersal GmbH & Co....
SLC445-ER-0730-30-01
103005410
4030661436241
Safety light curtain
4
PL e / suitable for use i...
730
30
300 - 10000
Connector plug M12
IP67
1200
27272704
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SLB 400
Schmersal
29.05.2024
50456 - Locating ring for all sprue bushings with heater
Ewikon
07.03.2019
UV. 431 - with swivel lever V.
Schmersal
29.05.2024
UV10H 433 - with rod lever 10H
Schmersal
29.05.2024
UVH 432 - with roller lever H
Schmersal
29.05.2024
UV10H 432 - with rod lever 10H
Schmersal
29.05.2024
UV8H 431 - with roller lever 8H
Schmersal
29.05.2024
UV3H 432 - with roller lever 3H
Schmersal
29.05.2024
NST 20-8
Schmersal
29.05.2024
NST 20-8
Schmersal
29.05.2024
UV2H 434 - with leaf-spring lever 2H
Schmersal
29.05.2024
UV2H 432 - with leaf-spring lever 2H
Schmersal
29.05.2024
UV4H 431 - with spring rod lever on shaft 4H
Schmersal
29.05.2024
19119 - EWIKON pivoting threaded pipe angle R1/8 / M12x1.5
Ewikon
07.03.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청