피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex sprockets 28B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/simplex_sprockets/simplex_sprockets_28b_1.prj},{NB=101440023},{Z=23},{DE=345.0},{DP=326.44},{CNSORDERNO=101440023},{DM=*160},{DMX=160.0},{D1=30},{A=75},{KG=24.36},{B1=28.8},{C=5},{R3=44}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
101440008
8
132.0
116.15
101440008
74
25
70
2.86
28.8
5
44
101440009
9
146.0
129.96
101440009
88
25
70
4.00
28.8
5
44
101440010
10
160.0
143.85
101440010
100
25
70
5.18
28.8
5
44
101440011
11
174.0
157.77
101440011
112
25
70
6.51
28.8
5
44
101440012
12
188.0
171.74
101440012
125
25
70
8.04
28.8
5
44
101440013
13
204.0
185.75
101440013
125
25
70
8.88
28.8
5
44
101440014
14
218.0
199.76
101440014
125
25
70
9.79
28.8
5
44
101440015
15
232.0
213.79
101440015
125
25
70
10.77
28.8
5
44
101440016
16
246.0
227.84
101440016
160
30
75
14.96
28.8
5
44
101440017
17
260.0
241.90
101440017
160
30
75
16.09
28.8
5
44
101440018
18
274.0
255.98
101440018
160
30
75
17.28
28.8
5
44
101440019
19
289.0
270.06
101440019
160
30
75
18.56
28.8
5
44
101440020
20
303.0
284.15
101440020
160
30
75
19.90
28.8
5
44
101440021
21
317.0
298.24
101440021
160
30
75
21.31
28.8
5
44
101440022
22
331.0
312.34
101440022
*160
30
75
22.80
28.8
5
44
101440023
23
345.0
326.44
101440023
*160
30
75
24.36
28.8
5
44
101440024
24
359.0
340.55
101440024
*160
30
75
26.00
28.8
5
44
101440025
25
373.0
354.66
101440025
*160
30
75
27.70
28.8
5
44
101440026
26
387.0
368.77
101440026
*160
30
75
29.48
28.8
5
44
101440027
27
401.0
382.88
101440027
*160
30
75
31.36
28.8
5
44
101440028
28
416.0
397.00
101440028
*160
30
75
33.26
28.8
5
44
101440030
30
444.0
425.24
101440030
*160
30
75
37.33
28.8
5
44
101440032
32
472.0
453.49
101440032
*180
30
75
43.59
28.8
5
44
101440034
34
500.0
481.75
101440034
*180
30
75
48.24
28.8
5
44
101440035
35
514.0
475.88
101440035
*180
30
75
50.57
28.8
5
44
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청