피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
1XX - Single Row Ball Slewing Rings
IMO
Slewing rings
Metric units
Ball slewing rings
Untoothed
Powered by
CAD모델 선택
{imo/slewing20rings/metric20units/ball20slewing20rings/untoothed/1xx.prj},{NB=10-201091-0-02072},{NB_LINA=10-201091-0-02072},{DWGNR=10-201091/0-02072},{DESIGN=Standard design},{DIIR=1022.0},{DIZIR=},{LI=1048.0},{NI=48},{DBIR=M12},{DAIR=1092.5},{HIR=44.0},{MATIR=C45N},{DIAR=1095.5},{LA=1140},{NA=48},{DBAR=M12},{DAAR=1166.00},{DAZAR=},{HAR=44.0},{MATAR=C45N},{G=77.0},{H=56},{NVMAX=36.7},{NHMAX=18.3},{C0RAD=673},{C0AX=1572},{CRAD=224},{CAX=225},{CTN=84828000},{ECLASS=23051490},{PDF=Datasheet_Single Row Ball Slewing Rings},{DEFAULTSORTATTR=93},{PDFTOOPEN=https://www.imo.de/fileadmin/user_upload/downloads/drehverbindungen-industrie/imo_dkugeldrehverbindungen_einreihig-en.pdf},{KEYWORD=bearing, slewing ring, ball bearing, four-point contact bearing, sparebearing}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DWGNR
Drawing number
ⁿ/ₐ
DESIGN
Design variant
ⁿ/ₐ
DIIR
(di) Inside-Ø (IR)
[mm]
DIZIR
(diZ) Inside-Ø (IR_Spigot)
[mm]
LI
(Li) Pitch circle-Ø (IR)
[mm]
NI
(ni) No. of holes (IR)
ⁿ/ₐ
DBIR
Bolt size (IR)
[mm]
DAIR
(da) Outside-Ø (IR)
[mm]
HIR
Height (IR)
[mm]
MATIR
Material (IR)
ⁿ/ₐ
DIAR
(Di) Inside-Ø (OR)
[mm]
LA
(La) Pitch circle-Ø (OR)
[mm]
NA
(na) No. of holes (OR)
ⁿ/ₐ
DBAR
Bolt size (OR)
[mm]
DAAR
(Da) Outside-Ø (OR)
[mm]
DAZAR
(DaZ) Outside-Ø (OR_Spigot)
[mm]
HAR
Height (OR)
[mm]
MATAR
Material (OR)
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg]
H
Total height
[mm]
NVMAX
Max. Speed (vertical axis)
[1/min]
NHMAX
Max. Speed (horizontal axis)
[1/min]
C0RAD
(Co rad) Stat. radial load rating
[kN]
C0AX
(Co ax) Stat. axial load rating
[kN]
CRAD
(C rad) Dyn. radial load rating
[kN]
CAX
(C ax) Dyn. axial load rating
[kN]
CTN
Custom Tarifs Number
ⁿ/ₐ
ECLASS
E-Class Classification
ⁿ/ₐ
10-160100-0-08000
10-160100/0-08000
Standard design
40.0
60.0
6
M10
97.0
30.0
C45N
103.0
140
6
M10
180.00
30.0
C45N
5.0
35
800.0
400.0
51
103
71
61
84828000
23051490
10-160200-0-08010
10-160200/0-08010
Standard design
140.0
160.0
12
M10
197.0
30.0
C45N
203.0
240
12
M10
280.00
30.0
C45N
10.0
35
400.0
200.0
101
207
99
85
84828000
23051490
10-160300-0-08020
10-160300/0-08020
Standard design
240.0
260.0
20
M10
297.0
30.0
C45N
303.0
340
20
M10
380.00
30.0
C45N
14.0
35
266.7
133.3
152
310
117
101
84828000
23051490
10-160400-0-08030
10-160400/0-08030
Standard design
340.0
360.0
24
M10
397.0
30.0
C45N
403.0
440
24
M10
480.00
30.0
C45N
19.0
35
200.0
100.0
203
414
130
112
84828000
23051490
10-160500-0-08040
10-160500/0-08040
Standard design
440.0
460.0
28
M10
497.0
30.0
C45N
503.0
540
28
M10
580.00
30.0
C45N
24.0
35
160.0
80.0
253
517
142
122
84828000
23051490
10-160100-0-08003
10-160100/0-08003
Precision version
40.0
42 +0.04
60.0
6
M10
97.0
30.0
C45N
103.0
140
6
M10
180.00
178 -0.06
30.0
C45N
5.0
35
100.0
50.0
51
103
71
61
84828000
23051490
10-160200-0-08013
10-160200/0-08013
Precision version
140.0
142 +0.06
160.0
12
M10
197.0
30.0
C45N
203.0
240
12
M10
280.00
278 -0.08
30.0
C45N
10.0
35
50.0
25.0
101
207
99
85
84828000
23051490
10-160300-0-08023
10-160300/0-08023
Precision version
240.0
242 +0.07
260.0
20
M10
297.0
30.0
C45N
303.0
340
20
M10
380.00
378 -0.09
30.0
C45N
14.0
35
33.3
16.7
152
310
117
101
84828000
23051490
10-160400-0-08033
10-160400/0-08033
Precision version
340.0
342 +0.09
360.0
24
M10
397.0
30.0
C45N
403.0
440
24
M10
480.00
478 -0.10
30.0
C45N
19.0
35
25.0
12.5
203
414
130
112
84828000
23051490
10-160500-0-08043
10-160500/0-08043
Precision version
440.0
442 +0.10
460.0
28
M10
497.0
30.0
C45N
503.0
540
28
M10
580.00
578 -0.11
30.0
C45N
24.0
35
20.0
10.0
253
517
142
122
84828000
23051490
10-200311-0-02002
10-200311/0-02002
Standard design
242.0
268.0
20
M12
312.5
44.0
C45N
315.5
360
20
M12
386.00
44.0
C45N
21.0
56
128.6
64.3
192
448
140
140
84828000
23051490
10-200411-0-02012
10-200411/0-02012
Standard design
342.0
368.0
24
M12
412.5
44.0
C45N
415.5
460
24
M12
486.00
44.0
C45N
29.0
56
97.3
48.7
254
592
156
156
84828000
23051490
10-200541-0-02022
10-200541/0-02022
Standard design
472.0
498.0
32
M12
542.5
44.0
C45N
545.5
590
32
M12
616.00
44.0
C45N
37.0
56
73.9
37.0
334
780
173
174
84828000
23051490
10-200641-0-02032
10-200641/0-02032
Standard design
572.0
598.0
36
M12
642.5
44.0
C45N
645.5
690
36
M12
716.00
44.0
C45N
44.0
56
62.4
31.2
395
924
184
185
84828000
23051490
10-200741-0-02042
10-200741/0-02042
Standard design
672.0
698.0
40
M12
742.5
44.0
C45N
745.5
790
40
M12
816.00
44.0
C45N
52.0
56
54.0
27.0
457
1068
194
195
84828000
23051490
10-200841-0-02052
10-200841/0-02052
Standard design
772.0
798.0
40
M12
842.5
44.0
C45N
845.5
890
40
M12
916.00
44.0
C45N
59.0
56
47.6
23.8
519
1212
204
205
84828000
23051490
10-200941-0-02062
10-200941/0-02062
Standard design
872.0
898.0
44
M12
942.5
44.0
C45N
945.5
990
44
M12
1016.00
44.0
C45N
66.0
56
42.5
21.3
580
1356
213
214
84828000
23051490
10-201091-0-02072
10-201091/0-02072
Standard design
1022.0
1048.0
48
M12
1092.5
44.0
C45N
1095.5
1140
48
M12
1166.00
44.0
C45N
77.0
56
36.7
18.3
673
1572
224
225
84828000
23051490
10-200311-0-02003
10-200311/0-02003
Precision version
242.0
243.5 +0.07
268.0
20
M12
312.5
44.0
C45N
315.5
360
20
M12
386.00
384.5 -0.09
44.0
C45N
21.0
56
32.2
16.1
192
448
140
140
84828000
23051490
10-200411-0-02013
10-200411/0-02013
Precision version
342.0
343.5 +0.09
368.0
24
M12
412.5
44.0
C45N
415.5
460
24
M12
486.00
484.5 -0.10
44.0
C45N
29.0
56
24.3
12.2
254
592
156
156
84828000
23051490
10-200541-0-02023
10-200541/0-02023
Precision version
472.0
473.5 +0.10
498.0
32
M12
542.5
44.0
C45N
545.5
590
32
M12
616.00
614.5 -0.11
44.0
C45N
37.0
56
18.5
9.2
334
780
173
174
84828000
23051490
10-200641-0-02033
10-200641/0-02033
Precision version
572.0
573.5 +0.11
598.0
36
M12
642.5
44.0
C45N
645.5
690
36
M12
716.00
714.5 -0.13
44.0
C45N
44.0
56
15.6
7.8
395
924
184
185
84828000
23051490
10-200741-0-02043
10-200741/0-02043
Precision version
672.0
673.5 +0.13
698.0
40
M12
742.5
44.0
C45N
745.5
790
40
M12
816.00
814.5 -0.14
44.0
C45N
52.0
56
13.5
6.7
457
1068
194
195
84828000
23051490
10-200841-0-02053
10-200841/0-02053
Precision version
772.0
773.5 +0.13
798.0
40
M12
842.5
44.0
C45N
845.5
890
40
M12
916.00
914.5 -0.14
44.0
C45N
59.0
56
11.9
5.9
519
1212
204
205
84828000
23051490
10-200941-0-02063
10-200941/0-02063
Precision version
872.0
873.5 +0.14
898.0
44
M12
942.5
44.0
C45N
945.5
990
44
M12
1016.00
1014.5 -0.17
44.0
C45N
66.0
56
10.6
5.3
580
1356
213
214
84828000
23051490
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Strd - Single Row Ball Slewing Rings
IMO
16.04.2024
1XX - Single Row Ball Slewing Rings
IMO
16.04.2024
9XX - Ball Slewing Rings with flange rings
IMO
28.03.2024
Strd - Single Row Ball Slewing Rings
IMO
28.03.2024
3XX - Triple Row Roller Slewing Rings
IMO
28.03.2024
3XX - Triple Row Roller Slewing Rings
IMO
28.03.2024
Type RU - Integrated Inner/Outer Ring
THK CO.,LTD.
19.08.2022
1XX - Single Row Ball Slewing Rings
IMO
28.03.2024
9XX - Ball Slewing Rings with flange rings
IMO
28.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청