피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
SpiralJet® BSJ Series - 노즐
Spraying Systems
US 단위
중공원형 노즐
대형 이물 통과경 중공원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/hollow_cone_nozzles/large_free_passage_hollow_cone_nozzles/nozzle_bsj.prj},{NB=1/2BSJ-90164},{PN=1/2BSJ-90164},{SG2=BSJ Series},{CP=nozzle_BSJ.prj},{MODEL=BSJ},{IC=1/2},{SA=90},{CS=164},{TT=Male},{THD=NPT},{MAT=Brass},{SP=Hollow Cone},{EOD=0.438},{MFP=0.188},{FRC5=11.6},{FRC10=16.4},{FRC20=23},{FRC40=33},{FRC100=52},{FRC400=104},{CMODEL=1/2BSJ-50120},{L=2.500},{S1=0.875},{S2=0.968},{S3=0.500},{BBDWG=27465-01 Hex & Round},{S=1.000},{A=0.375},{I=0.438},{LETTERS=0.326}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
SA
스프레이 각도
[°]
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
SP
스프레이 패턴
ⁿ/ₐ
EOD
동치 오리피스 직경
[mm]
MFP
최대 이물 통과경 직경
[mm]
FRC5
유량 용량 (갤론 / 분) @ 5 psi
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
ⁿ/ₐ
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
ⁿ/ₐ
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
ⁿ/ₐ
FRC400
유량 용량 (갤론 / 분) @ 400 psi
ⁿ/ₐ
L
[인치]
S1
[인치]
S2
[인치]
1/4BSJ-316SS12007
1/4BSJ-316SS12007
1/4
120
07
수/암
NPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-316SS5007
1/4BSJ-316SS5007
1/4
50
07
수/암
NPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-316SS6007
1/4BSJ-316SS6007
1/4
60
07
수/암
NPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-316SS9007
1/4BSJ-316SS9007
1/4
90
07
수/암
NPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-SS12007
1/4BSJ-SS12007
1/4
120
07
수/암
NPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-SS5007
1/4BSJ-SS5007
1/4
50
07
수/암
NPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-SS6007
1/4BSJ-SS6007
1/4
60
07
수/암
NPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-SS9007
1/4BSJ-SS9007
1/4
90
07
수/암
NPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-12007
1/4BSJ-12007
1/4
120
07
수/암
NPT
황동
중공원형
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-5007
1/4BSJ-5007
1/4
50
07
수/암
NPT
황동
중공원형
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-6007
1/4BSJ-6007
1/4
60
07
수/암
NPT
황동
중공원형
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-9007
1/4BSJ-9007
1/4
90
07
수/암
NPT
황동
중공원형
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-PVC12007
1/4BSJ-PVC12007
1/4
120
07
수/암
NPT
폴리염화비닐
중공원형
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
-
0.625
1/4BSJ-PVC5007
1/4BSJ-PVC5007
1/4
50
07
수/암
NPT
폴리염화비닐
중공원형
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
-
0.625
1/4BSJ-PVC6007
1/4BSJ-PVC6007
1/4
60
07
수/암
NPT
폴리염화비닐
중공원형
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
-
0.625
1/4BSJ-PVC9007
1/4BSJ-PVC9007
1/4
90
07
수/암
NPT
폴리염화비닐
중공원형
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
-
0.625
1/4BSJ-TEF12007
1/4BSJ-TEF12007
1/4
120
07
수/암
NPT
Teflon
중공원형
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
-
0.625
1/4BSJ-TEF5007
1/4BSJ-TEF5007
1/4
50
07
수/암
NPT
Teflon
중공원형
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
-
0.625
1/4BSJ-TEF6007
1/4BSJ-TEF6007
1/4
60
07
수/암
NPT
Teflon
중공원형
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
-
0.625
1/4BSJ-TEF9007
1/4BSJ-TEF9007
1/4
90
07
수/암
NPT
Teflon
중공원형
0.094
0.094
0.49
0.7
0.99
1.4
2.2
4.4
1.875
-
0.625
1/4BSJ-316SS12013
1/4BSJ-316SS12013
1/4
120
13
수/암
NPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.125
0.125
0.92
1.3
1.8
2.6
4.1
8.2
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-316SS18013
1/4BSJ-316SS18013
1/4
180
13
수/암
NPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.125
0.125
0.92
1.3
1.8
2.6
4.1
8.2
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-316SS5013
1/4BSJ-316SS5013
1/4
50
13
수/암
NPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.125
0.125
0.92
1.3
1.8
2.6
4.1
8.2
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-316SS6013
1/4BSJ-316SS6013
1/4
60
13
수/암
NPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.125
0.125
0.92
1.3
1.8
2.6
4.1
8.2
1.875
0.563
0.625
1/4BSJ-316SS9013
1/4BSJ-316SS9013
1/4
90
13
수/암
NPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.125
0.125
0.92
1.3
1.8
2.6
4.1
8.2
1.875
0.563
0.625
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SpiralJet® HHSJ 노즐 - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
SpiralJet HHSJX - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® H-15 - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
SpiralJet® HHSJM 노즐 - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
SpiralJet® BSJ Series - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
SpiralJet HHSJX - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® D Series - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
I.BO_G - ISO Threaded unions and accessories BSP WELD COUPLETS Stainless st...
FG INOX
16.02.2017
FS1 - 부채꼴 스프레이 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® TN-SSTC - 스프레이 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
WindJet® DAAB727 - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® TN-SSTC - 고압 스프레이 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
TF Series - Full Cone Nozzles
BETE
08.03.2024
UniJet® D Series - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청