您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
L系列直线型旋进式管接头,ISO 11926-2/3标准型 - 旋进式螺纹: UN/UNF (ISO 11926-2/3, SAE J 514),通过O型环密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_unf_l.prj},{NB=0182432009},{BZ=0182432009},{VK=24-SDSC-L8-U9/16-18F-ES4},{REIHE1=L 8},{ROHRAD=8.0},{RHR=-},{GEWD2=9/16-18 UNF-2A},{TVER=1.000},{D2=0.5625},{PN=PN 500},{EINBD=17.700},{KBOHRUNG=6.000},{LG=27.0},{L2=10.0},{SW1=19},{I=10.0},{AM=30},{INFO=Katalog},{INFOPAGE=gerade_einschr_unf_l},{KONUSD=0.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=0.000},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=10.000},{F1=3.000},{H=14.500},{EINF1=2.500},{A2=2.500},{L1=25.0},{SW3=17},{ORING=11,89x1,98},{ORINGD=1.980},{CTRL=2},{VER=1},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR
d1 x s
[mm]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
PN
压力
[bar]
EINBD
d8
[mm]
KBOHRUNG
dx
[mm]
LG
总长度
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
0782402000
0782402000
24-SDS-L6-U7/16-20F
L 6
-
7/16-20 UNF-2A
PN 500
15.800
4.000
25.0
8.8
17
9.2
25
1782572000
1782572000
24-SDS-L6-U9/16-18F
L 6
-
9/16-18 UNF-2A
PN 500
17.700
4.000
27.0
10.0
19
10.0
30
0782412000
0782412000
24-SDS-L8-U7/16-20F
L 8
-
7/16-20 UNF-2A
PN 500
15.800
5.000
26.5
10.3
17
9.2
25
0782422000
0782422000
24-SDS-L8-U1/2-20F
L 8
-
1/ 2-20 UNF-2A
PN 500
16.200
6.000
26.5
10.3
17
9.2
28
0782432000
0782432000
24-SDS-L8-U9/16-18F
L 8
-
9/16-18 UNF-2A
PN 500
17.700
6.000
27.0
10.0
19
10.0
30
1782502000
1782502000
24-SDS-L8-U3/4-16F
L 8
-
3/ 4-16 UNF-2A
PN 400
23.000
6.000
30.0
11.8
24
11.2
55
0782962000
0782962000
24-SDS-L10-U7/16-20F
L 10
-
7/16-20 UNF-2A
PN 500
15.800
5.000
28.0
11.8
17
9.2
25
0782442000
0782442000
24-SDS-L10-U9/16-18F
L 10
-
9/16-18 UNF-2A
PN 500
17.700
7.000
28.0
11.0
19
10.0
30
1782512000
1782512000
24-SDS-L10-U3/4-16F
L 10
-
3/ 4-16 UNF-2A
PN 400
23.000
8.000
31.0
12.8
24
11.2
55
0782452000
0782452000
24-SDS-L10-U7/8-14F
L 10
-
7/ 8-14 UNF-2A
PN 400
27.000
7.000
32.5
12.8
27
12.7
60
0782492000
0782492000
24-SDS-L12-U7/16-20F
L 12
-
7/16-20 UNF-2A
PN 400
15.800
5.000
28.5
12.3
19
9.2
25
1782562000
1782562000
24-SDS-L12-U1/2-20F
L 12
-
1/ 2-20 UNF-2A
PN 400
16.800
6.000
28.5
12.4
19
9.1
28
0782462000
0782462000
24-SDS-L12-U9/16-18F
L 12
-
9/16-18 UNF-2A
PN 400
17.700
7.000
29.5
12.5
19
10.0
30
0782482000
0782482000
24-SDS-L12-U3/4-16F
L 12
-
3/ 4-16 UNF-2A
PN 400
23.000
9.000
31.0
12.8
24
11.2
55
0782502000
0782502000
24-SDS-L12-U7/8-14F
L 12
-
7/ 8-14 UNF-2A
PN 400
27.000
10.000
32.5
12.8
27
12.7
60
0782512000
0782512000
24-SDS-L15-U9/16-18F
L 15
-
9/16-18 UNF-2A
PN 400
17.700
7.000
31.0
14.0
24
10.0
30
0782522000
0782522000
24-SDS-L15-U3/4-16F
L 15
-
3/ 4-16 UNF-2A
PN 400
23.000
11.000
32.0
13.8
24
11.2
55
0782532000
0782532000
24-SDS-L15-U7/8-14F
L 15
-
7/ 8-14 UNF-2A
PN 400
27.000
11.000
33.7
14.0
27
12.7
60
1782482000
1782482000
24-SDS-L15-U11/16-12F
L 15
-
1 1/16-12 UN -2A
PN 400
32.000
12.000
37.0
15.0
32
15.0
110
1782452000
1782452000
24-SDS-L15-U15/16-12F
L 15
-
1 5/16-12 UN -2A
PN 250
38.100
12.000
37.0
15.0
41
15.0
165
0782542000
0782542000
24-SDS-L18-U3/4-16F
L 18
-
3/ 4-16 UNF-2A
PN 400
23.000
12.000
33.0
14.3
27
11.2
55
0782552000
0782552000
24-SDS-L18-U7/8-14F
L 18
-
7/ 8-14 UNF-2A
PN 400
27.000
14.000
34.7
14.5
27
12.7
60
0782902000
0782902000
24-SDS-L18-U11/16-12F
L 18
-
1 1/16-12 UN -2A
PN 400
32.000
15.000
37.0
14.5
32
15.0
110
1782472000
1782472000
24-SDS-L18-U15/16-12F
L18
-
1 5/16-12 UN -2A
PN 250
38.100
15.000
37.0
14.5
41
15.0
165
0782562000
0782562000
24-SDS-L22-U7/8-14F
L 22
-
7/ 8-14 UNF-2A
PN 250
27.000
12.000
36.7
16.5
32
12.7
60
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求