피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07791 - Slip hooks grade 10
norelem
Flexible standard component system
07000 Slinging point Torque grips, torque screws Thrust screws, ball-end thrust screws Threaded Inserts Grub screws Grippers, base plates Locking rings, shaft collars Crane hooks Nuts, screws, washers, securing elements T-slot nuts
Crane hooks
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/lasthaken/07791.prj},{NB=07791-11010000},{A=66},{A1=45},{B=0.0},{D=24.5},{D1=50.0},{L=183.0},{L1=0.0},{S=40},{S1=50},{TRAG=10000.0},{GEW=3.7550},{ZTN=73269086},{EAN=4059495349855},{TYP=2.0},{XA=257.0},{XB=154.4},{XC=82.2},{XD=65.1},{XE=75.6},{XF=36.0},{XG=7.0},{XH=6.6},{XI=73.7},{XJ=89.2},{XK=35.0},{XL=30.0},{XM=90.2},{XN=9.0},{XO=5.0},{XP=8.8},{XR=56.0},{XS=75.5},{XT=14.0},{XU=6.6},{XV=8.0},{XW=127.0},{XX=56.3},{XY=21.0},{XZ=28.6},{XA1=5.8},{XB1=0.0},{XC1=10.0},{XD1=14.4},{XE1=22.0},{XF1=16.0},{XG1=36.0},{XH1=5.2},{XI1=57.90},{XJ1=1.3},{XK1=0.0},{XL1=0.0},{XM1=0.0},{XN1=0.0},{XO1=66.5},{XP1=0.0},{XR1=0.0},{XS1=0.0},{XT1=0.0},{XU1=2.0},{XV1=3.5},{XW1=83.0},{XX1=10.9},{XY1=11.0},{XZ1=58.1},{XA2=1.0},{XB2=22.9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
FKETTE
for chain
ⁿ/ₐ
A
Distance
[mm]
A1
Distance
[mm]
B
width
[mm]
D
Distance
[mm]
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Distance
[mm]
S
width
[mm]
S1
thickness
[mm]
TRAG
Permissible
[kg]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07791-11001400
07791-11001400
mit Ösenkopf
A
6
26
19
0.0
10.0
20.5
85.0
0.0
16
20
1400.0
0.3369
Yes
73269086
4059495349817
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07791-11002500
07791-11002500
mit Ösenkopf
A
7-8
33
26
0.0
11.0
25.0
105.0
0.0
19
29
2500.0
0.5671
Yes
73269086
4059495349824
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07791-11004000
07791-11004000
mit Ösenkopf
A
10
40
31
0.0
16.0
34.0
131.0
0.0
26
33
4000.0
1.1750
Yes
73269086
4059495349831
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07791-11006700
07791-11006700
mit Ösenkopf
A
13
51
40
0.0
19.0
43.0
163.0
0.0
33
45
6700.0
2.4000
Yes
73269086
4059495349848
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07791-11010000
07791-11010000
mit Ösenkopf
A
16
66
45
0.0
24.5
50.0
183.0
0.0
40
50
10000.0
3.7550
Yes
73269086
4059495349855
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07791-21001400
07791-21001400
mit Gabelkopf
B
6
26
19
7.2
7.5
0.0
69.0
8.0
15
20
1400.0
0.2936
Yes
73269086
4059495349862
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07791-21001900
07791-21001900
mit Gabelkopf
B
7
34
26
9.5
9.0
0.0
95.0
10.0
19
28
1900.0
0.6192
Yes
73269086
4059495349879
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07791-21002500
07791-21002500
mit Gabelkopf
B
8
34
26
9.5
10.0
0.0
95.0
10.0
19
28
2500.0
0.6220
Yes
73269086
4059495349886
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07791-21004000
07791-21004000
mit Gabelkopf
B
10
40
31
12.0
13.0
0.0
110.0
13.5
25
33
4000.0
1.1380
Yes
73269086
4059495349893
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07791-21006700
07791-21006700
mit Gabelkopf
B
13
51
40
15.0
16.0
0.0
136.0
17.0
30
40
6700.0
2.1530
Yes
73269086
4059495349909
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07791-21010000
07791-21010000
mit Gabelkopf
B
16
56
45
18.0
20.0
0.0
155.0
22.0
37
48
10000.0
3.5250
Yes
73269086
4059495349916
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청