您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07780 - 自锁型顶上销,不锈钢
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
吊装点
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/anschlagepunkte/07780_1.prj},{NB=07780-12110X50UNBETAETIGT0},{D1=10},{D2=11.70},{D5=21.5},{L1=50},{L2=10.20},{L3=25.7},{L4=36.0},{L5=27.0},{L6=30},{L7=49},{L8=87.5},{S=2.2},{X=1.5},{X1=10},{AUFNAHME=10},{F1=2.7},{F2=2.4},{F3=2.1},{GEW=0.2540},{EAN=4059495324340},{TYP=1.000},{W=90},{XA=38.5},{XB=21.4900},{XC=28.0},{XD=29.0},{XE=42.0},{XF=13.0},{XF1=1.9},{XG=3.0},{XH=3.0},{XI=16.0},{XJ=22.5},{XK=54.0},{XL=11.0},{XM=2.0},{XN=4.0},{XP=10.500},{BEST=07780-12110X50},{BS=Infotext},{ROHS=No},{ZTN=73181300},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{XPOS='UNBETAETIGT','entriegeln','BETAETIGT','verriegeln'},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{XO=M6},{EOL=31.12.2099},{POS=UNBETAETIGT},{ROT=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
宽度
[mm]
L7
宽度
[mm]
L8
长度
[mm]
X
最小长度
[mm]
X1
最大长度
[mm]
AUFNAHME
安装孔 H11
[mm]
F1
5 倍安全系数的力
[kN]
F2
5 倍安全系数的力
[kN]
F3
5 倍安全系数的力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07780-12108X10
07780-12108X10
8
9.35
21.5
10
8.75
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
5
8
1.5
1.2
0.5
0.2300
No
73181300
4059495324272
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-12108X15
07780-12108X15
8
9.35
21.5
15
8.75
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
8
1.5
1.2
0.5
0.2323
No
73181300
4059495324289
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-12108X25
07780-12108X25
8
9.35
21.5
25
8.75
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
15
8
1.5
1.2
0.5
0.2354
No
73181300
4059495324296
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-12108X35
07780-12108X35
8
9.35
21.5
35
8.75
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
15
8
1.5
1.2
0.5
0.2434
No
73181300
4059495324302
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-12110X15
07780-12110X15
10
11.70
21.5
15
10.20
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
10
2.7
2.4
2.1
0.2361
No
73181300
4059495324319
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-12110X25
07780-12110X25
10
11.70
21.5
25
10.20
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
10
2.7
2.4
2.1
0.2375
No
73181300
4059495324326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-12110X35
07780-12110X35
10
11.70
21.5
35
10.20
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
10
2.7
2.4
2.1
0.2472
No
73181300
4059495324333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-12110X50
07780-12110X50
10
11.70
21.5
50
10.20
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
10
2.7
2.4
2.1
0.2540
No
73181300
4059495324340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-12112X15
07780-12112X15
12
14.20
21.5
15
11.00
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
12
3.5
3.2
2.8
0.2452
No
73181300
4059495324357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-12112X25
07780-12112X25
12
14.20
21.5
25
11.00
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
15
12
3.5
3.2
2.8
0.2549
No
73181300
4059495324364
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-12112X35
07780-12112X35
12
14.20
21.5
35
11.00
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
15
12
3.5
3.2
2.8
0.2632
No
73181300
4059495324371
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-12112X50
07780-12112X50
12
14.20
21.5
50
11.00
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
15
12
3.5
3.2
2.8
0.2715
No
73181300
4059495324388
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-12516X25
07780-12516X25
16
18.60
25.0
25
15.10
31.0
44.5
27.0
30
49
92.8
1.5
15
16
4.8
4.5
4.1
0.3207
No
73181300
4059495324395
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-12516X50
07780-12516X50
16
18.60
25.0
50
15.10
31.0
44.5
27.0
30
49
92.8
1.5
35
16
4.8
4.5
4.1
0.3612
No
73181300
4059495324401
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-12516X75
07780-12516X75
16
18.60
25.0
75
15.10
31.0
44.5
27.0
30
49
92.8
1.5
40
16
4.8
4.5
4.1
0.3883
No
73181300
4059495324418
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-13020X50
07780-13020X50
20
24.50
30.0
50
19.70
36.5
52.0
32.6
36
56
114.0
1.5
25
20
10.0
8.5
6.5
0.6279
No
73181300
4059495324425
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07780-13020X75
07780-13020X75
20
24.50
30.0
75
19.70
36.5
52.0
32.6
36
56
114.0
1.5
30
20
10.0
8.5
6.5
0.6929
No
73181300
4059495324432
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求