피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07216 - Hexagon nut with serrated flange
norelem
Flexible standard component system
07000 Slinging point Torque grips, torque screws Thrust screws, ball-end thrust screws Threaded Inserts Grub screws Grippers, base plates Locking rings, shaft collars Crane hooks Nuts, screws, washers, securing elements T-slot nuts
Nuts, screws, washers, securing elements
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07216.prj},{NB=07216-416},{BEST=07216-416},{AUSF=-},{FESTKL=10},{D=M16},{D1=31.0},{H=14.0},{SW=24},{N=72},{GEW=0.0313},{BS=Infortext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495376844},{FILTER=NORELEM},{NDM=16.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
FESTKL
Grade
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
Length
[mm]
H
width across flat
[mm]
SW
diameter
[mm]
N
N (number)
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07216-405
07216-405
-
10
M5
11.2
4.3
8
28
0.0015
Yes
73181600
4059495376790
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07216-406
07216-406
-
10
M6
14.2
5.5
10
36
0.0032
Yes
73181600
4059495376806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07216-408
07216-408
-
10
M8
18.2
7.0
13
48
0.0063
Yes
73181600
4059495376813
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07216-410
07216-410
-
10
M10
21.0
8.5
15
48
0.0102
Yes
73181600
4059495376820
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07216-412
07216-412
-
10
M12
24.0
10.0
17
60
0.0147
Yes
73181600
4059495376837
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07216-416
07216-416
-
10
M16
31.0
14.0
24
72
0.0313
Yes
73181600
4059495376844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07216-305
07216-305
Galvanized
10
M5
11.2
4.3
8
28
0.0015
Yes
73181600
4059495376851
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07216-306
07216-306
Galvanized
10
M6
14.2
5.5
10
36
0.0032
Yes
73181600
4059495376868
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07216-308
07216-308
Galvanized
10
M8
18.2
7.0
13
48
0.0065
Yes
73181600
4059495376875
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07216-310
07216-310
Galvanized
10
M10
21.0
8.5
15
48
0.0104
Yes
73181600
4059495376882
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07216-312
07216-312
Galvanized
10
M12
24.0
10.0
17
60
0.0145
Yes
73181600
4059495376899
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07216-316
07216-316
Galvanized
10
M16
31.0
14.0
24
72
0.0314
Yes
73181600
4059495376905
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청