Imperial - IP Pillow Block with Type E Dimensions 1-3/8 thru 2-3/16 inch 2-Bolt Trident Seal Expansion - Imperial/E 2 Bolt Piliow Block Bearings
Dodge
Mounted Bearings
Spherical Roller Bearings
Push/Pull Adapter (Imperial)
Imperial (IP)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/spherical_roller_bearings/push_pull_adapter_imperial/imperial_ip/ep2b_ip_hci_asmtab.prj},{NB=071150},{SS=2-3/16},{SS1=2.187500},{TYPE=E},{PN1=071129},{PN2=071150},{DES1=EP2B-IP-203R},{EF=Non-Expansion Type},{EF1=1},{ST=Contact Seal},{ST1=1},{A=3.03},{A1=3.0300000},{B=9.62},{B1=9.6200000},{C=2.56},{C1=2.5600000},{DMIN=7.63},{DMIN1=7.6300000},{DMAX=7.88},{DMAX1=7.8800000},{F=5/8},{F1=0.6250000},{G=0.88},{G1=0.880000},{H=1.5},{H1=1.5000000},{J=5},{J1=5.000000},{L=3.50},{L1=3.5000000},{M=2.50},{M1=2.500000},{R=1.06},{R1=1.060000},{S=1.97},{S1=1.970000},{X=0.25},{X1=0.250000},{Y=0.025},{Z=2.6},{Z1=2.600000},{BORE=3.9370},{PPATH=ep2b_ip_hci_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
ST
Seal Type
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DMIN
Dmin
[인치]
DMAX
Dmax
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
X
Total Expansion
[인치]
Y
[인치]
Z
[인치]
071141
1-3/8
071141
EP2B-IP-106RE
Contact Seal
2.63
7.37
2.12
5.63
5.88
1/2
0.75
1.13
3.85
2.72
1.875
1.04
1.59
0.16
0.020
1.8
071142
1-7/16
071142
EP2B-IP-107RE
Contact Seal
2.63
7.37
2.12
5.63
5.88
1/2
0.75
1.13
3.85
2.72
1.875
1.04
1.59
0.16
0.020
1.8
071143
1-1/2
071143
EP2B-IP-108RE
Contact Seal
2.81
7.88
2.38
6.13
6.38
1/2
0.75
1.25
4.25
3.00
2.125
0.98
1.83
0.19
0.020
2.08
071144
1-5/8
071144
EP2B-IP-110RE
Contact Seal
2.81
7.88
2.38
6.13
6.38
1/2
0.75
1.25
4.25
3.00
2.125
0.98
1.83
0.19
0.020
2.08
071145
1-11/16
071145
EP2B-IP-111RE
Contact Seal
2.81
7.88
2.38
6.13
6.38
1/2
0.75
1.25
4.25
3.00
2.125
0.98
1.83
0.19
0.020
2.08
071146
1-3/4
071146
EP2B-IP-112RE
Contact Seal
2.86
8.87
2.49
6.88
7.12
5/8
0.88
1.31
4.47
3.28
2.25
1.1
1.76
0.22
0.020
2.3
071147
1-7/8
071147
EP2B-IP-114RE
Contact Seal
2.86
8.87
2.49
6.88
7.12
5/8
0.88
1.31
4.47
3.28
2.25
1.1
1.76
0.22
0.020
2.3
071148
1-15/16
071148
EP2B-IP-115RE
Contact Seal
2.86
8.87
2.49
6.88
7.12
5/8
0.88
1.31
4.47
3.28
2.25
1.1
1.76
0.22
0.020
2.3
071149
2
071149
EP2B-IP-200RE
Contact Seal
2.86
8.87
2.49
6.88
7.12
5/8
0.88
1.31
4.47
3.28
2.25
1.1
1.76
0.22
0.020
2.3
071150
2-3/16
071150
EP2B-IP-203RE
Contact Seal
3.03
9.62
2.56
7.63
7.88
5/8
0.88
1.5
5
3.50
2.50
1.06
1.97
0.25
0.025
2.6
071151
2-1/4
071151
EP2B-IP-204RE
Contact Seal
3.42
10.5
2.87
8.38
8.62
5/8
0.88
1.63
5.71
3.88
2.75
1.20
2.22
0.25
0.025
2.95
071152
2-7/16
071152
EP2B-IP-207RE
Contact Seal
3.42
10.5
2.87
8.38
8.62
5/8
0.88
1.63
5.71
3.88
2.75
1.20
2.22
0.25
0.025
2.95
071153
2-1/2
071153
EP2B-IP-208RE
Contact Seal
3.42
10.5
2.87
8.38
8.62
5/8
0.88
1.63
5.71
3.88
2.75
1.20
2.22
0.25
0.025
2.95
071154
2-11/16
071154
EP2B-IP-211RE
Contact Seal
3.5
12
2.99
9.31
9.69
3/4
1.07
1.88
6.32
4.28
3.125
1.35
2.15
0.25
0.025
3.47
071155
2-3/4
071155
EP2B-IP-212RE
Contact Seal
3.5
12
2.99
9.31
9.69
3/4
1.07
1.88
6.32
4.28
3.125
1.35
2.15
0.25
0.025
3.47
071156
2-15/16
071156
EP2B-IP-215RE
Contact Seal
3.5
12
2.99
9.31
9.69
3/4
1.07
1.88
6.32
4.28
3.125
1.35
2.15
0.25
0.025
3.47
071157
3
071157
EP2B-IP-300RE
Contact Seal
3.5
12
2.99
9.31
9.69
3/4
1.07
1.88
6.32
4.28
3.125
1.35
2.15
0.25
0.025
3.47
071158
3-3/16
071158
EP2B-IP-303RE
Contact Seal
4.17
14
3.49
10.81
11.19
7/8
1.19
2.25
7.69
5.00
3.75
1.51
2.66
0.25
0.025
4.05
071159
3-1/4
071159
EP2B-IP-304RE
Contact Seal
4.17
14
3.49
10.81
11.19
7/8
1.19
2.25
7.69
5.00
3.75
1.51
2.66
0.25
0.025
4.05
071160
3-7/16
071160
EP2B-IP-307RE
Contact Seal
4.17
14
3.49
10.81
11.19
7/8
1.19
2.25
7.69
5.00
3.75
1.51
2.66
0.25
0.025
4.05
071161
3-1/2
071161
EP2B-IP-308RE
Contact Seal
4.17
14
3.49
10.81
11.19
7/8
1.19
2.25
7.69
5.00
3.75
1.51
2.66
0.25
0.025
4.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청