피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06611-10 - Clamping levers, plastic with male thread and clamping force intensifier
norelem
Flexible standard component system
06000 Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels Palm grips, star grips Knobs, ball knobs, spherical knobs Knoppar Handwheels Machine handles, taper grips Tension lever Clamping levers Crank handles, balanced crank handles Clamping joints T-grips, wing grips Pull handles Ledge handles Recessed handles, recessed fold-down handles
Clamping levers
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06611-10.prj},{NB=06611-10-31086X50},{A=80},{A1=95.0},{B=11.0},{D2=30},{H=47.0},{H4=67.9},{H2=34.0},{H3=63.4},{L=50},{ZZ=22},{GEW=0.1380},{EAN=4059495521916},{NDM=10},{Z=10.0},{XJ2=2.078},{DD=16.0},{D1=21.5},{DD2=23.0},{HH3=53.4},{HH=37.0},{HH1=10.0},{HH2=24.0},{XA=8.5},{XB=37.4},{XC=7.9},{XD=20.6},{XE=2.3},{XF=14.0},{XG=15.6},{XH=2.9},{XI=2.70},{XJ=1.50},{XK=56.5},{XL=15.0},{XM=30.0},{XN=41.1},{XO=2.1},{XP=74.8},{XQ=69.3},{XR=157.0},{XS=53.0},{XT=36.0},{XU=20.0},{XV=11.6},{XW=63.8},{XX=20.0},{XY=65.2},{XZ=28.9},{XA1=1.2},{XB1=29.3},{XC1=34.8},{XD1=0.8},{XE1=73.0},{XF1=41.1},{XG1=12.0},{XH1=9.4},{XI1=7.9},{XJ1=16.0},{XK1=2.5},{XL1=19.5},{XM1=20.5},{XN1=26.7},{XO1=7.2580},{XP1=3.0},{XQ1=10.0},{XR1=4.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
Internal thread
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
H4
height
[mm]
H2
[mm]
H3
height
[mm]
L
Length
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06611-10-2081X10
06611-10-2081X10
anthracite gray RAL 7021
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
55.6
27.5
51.6
10
20
0.0700
Yes
73181520
4059495521244
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-10-2081X20
06611-10-2081X20
anthracite gray RAL 7021
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
55.6
27.5
51.6
20
20
0.0710
Yes
73181520
4059495521251
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-10-2081X30
06611-10-2081X30
anthracite gray RAL 7021
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
55.6
27.5
51.6
30
20
0.0720
Yes
73181520
4059495521268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-10-2081X40
06611-10-2081X40
anthracite gray RAL 7021
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
55.6
27.5
51.6
40
20
0.0730
Yes
73181520
4059495521275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-10-3101X15
06611-10-3101X15
anthracite gray RAL 7021
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
67.9
34.0
63.4
15
22
0.1230
Yes
73181520
4059495521282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-10-3101X30
06611-10-3101X30
anthracite gray RAL 7021
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
67.9
34.0
63.4
30
22
0.1280
Yes
73181520
4059495521299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-10-3101X40
06611-10-3101X40
anthracite gray RAL 7021
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
67.9
34.0
63.4
40
22
0.1330
Yes
73181520
4059495521305
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-10-3101X50
06611-10-3101X50
anthracite gray RAL 7021
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
67.9
34.0
63.4
50
22
0.1380
Yes
73181520
4059495521312
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-10-4101X20
06611-10-4101X20
anthracite gray RAL 7021
4
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
76.1
36.0
71.1
20
24
0.1600
Yes
73181520
4059495521329
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-10-4101X30
06611-10-4101X30
anthracite gray RAL 7021
4
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
76.1
36.0
71.1
30
24
0.1650
Yes
73181520
4059495521336
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-10-4101X40
06611-10-4101X40
anthracite gray RAL 7021
4
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
76.1
36.0
71.1
40
24
0.1700
Yes
73181520
4059495521343
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-10-4101X50
06611-10-4101X50
anthracite gray RAL 7021
4
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
76.1
36.0
71.1
50
24
0.1750
Yes
73181520
4059495521350
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-10-5121X20
06611-10-5121X20
anthracite gray RAL 7021
5
M12
110
127.5
15.5
35
59.1
87.8
43.0
82.8
20
26
0.2560
Yes
73181520
4059495521367
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-10-5121X30
06611-10-5121X30
anthracite gray RAL 7021
5
M12
110
127.5
15.5
35
59.1
87.8
43.0
82.8
30
26
0.2630
Yes
73181520
4059495521374
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-10-5121X40
06611-10-5121X40
anthracite gray RAL 7021
5
M12
110
127.5
15.5
35
59.1
87.8
43.0
82.8
40
26
0.2700
Yes
73181520
4059495521381
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-10-5121X50
06611-10-5121X50
anthracite gray RAL 7021
5
M12
110
127.5
15.5
35
59.1
87.8
43.0
82.8
50
26
0.2770
Yes
73181520
4059495521398
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-10-2082X10
06611-10-2082X10
orange RAL 2004
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
55.6
27.5
51.6
10
20
0.0700
Yes
73181520
4059495521442
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-10-2082X20
06611-10-2082X20
orange RAL 2004
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
55.6
27.5
51.6
20
20
0.0710
Yes
73181520
4059495521459
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-10-2082X30
06611-10-2082X30
orange RAL 2004
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
55.6
27.5
51.6
30
20
0.0720
Yes
73181520
4059495521466
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-10-2082X40
06611-10-2082X40
orange RAL 2004
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
55.6
27.5
51.6
40
20
0.0730
Yes
73181520
4059495521473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-10-3102X15
06611-10-3102X15
orange RAL 2004
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
67.9
34.0
63.4
15
22
0.1230
Yes
73181520
4059495521480
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-10-3102X30
06611-10-3102X30
orange RAL 2004
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
67.9
34.0
63.4
30
22
0.1280
Yes
73181520
4059495521497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-10-3102X40
06611-10-3102X40
orange RAL 2004
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
67.9
34.0
63.4
40
22
0.1330
Yes
73181520
4059495521503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-10-3102X50
06611-10-3102X50
orange RAL 2004
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
67.9
34.0
63.4
50
22
0.1380
Yes
73181520
4059495521510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-10-4102X20
06611-10-4102X20
orange RAL 2004
4
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
76.1
36.0
71.1
20
24
0.1600
Yes
73181520
4059495521527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청