您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06271 inch - 灰口铸铁制手轮,DIN 950
norelem
norelem 英制
06000 inch
手轮、手摇柄和旋入式手柄 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/handraeder_handkurbeln/06271_inch.prj},{NB=06271-2160XCQ},{D1=160},{D3=37},{L1=20},{L3=40},{B3=0},{T=18.3},{Z=0},{GEW=1.3370},{EAN=4059495550022},{TAB=2},{TYP3=2},{TAB1=2},{NDM=10.000},{TYP=1.000},{TYP2=1},{D2X=0.625},{E=62.000},{XA=0.350},{R7=14.000},{GR3=31.000},{GR2=50.000},{GR1=5.000},{GL3=10.000},{GE=30.000},{GL1=80.000},{GD5=13.000},{GD4=16.000},{GD1=25.000},{R8=0.250},{R6=5.000},{R5=9.000},{R4=18.000},{R3=4.000},{R2=16.000},{R1=8.000},{L2=20.000},{H2=19.000},{H1=22.000},{D5=38.000},{D4=34.000},{C=7.000},{B2=14.000},{B1=20.000},{A=19.000},{D22=16.000},{B33=0},{BEST=06271-2160XCQ},{AUSF=feststehender Ballengriff, Nabe ohne Nut},{MATERIAL=Grauguss},{D2=.625},{SPEICHEN=3},{GRIFF1=Ø25 x M 10 x 80},{GRIFF2=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm / inch]
D3
直径
[mm]
L1
宽度
[mm]
L3
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
T
深度
[mm]
SPEICHEN
辐数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
GRIFF1
固定式球头把手,DIN 39 E 型
ⁿ/ₐ
GRIFF2
旋转手柄,DIN 98 E 型
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06271-0080XCN
06271-0080XCN
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
80
.312
25
16
29
0
11.4
3
0.2663
-
-
Yes
84879000
4059495549736
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06271-0080XCO
06271-0080XCO
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
80
.375
25
16
29
0
13.8
3
0.2734
-
-
Yes
84879000
4059495549743
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06271-0100XCO
06271-0100XCO
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
100
.375
26
17
33
0
11.4
3
0.5050
-
-
Yes
84879000
4059495549750
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06271-0100XCP
06271-0100XCP
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
100
.500
26
17
33
0
13.8
3
0.4700
-
-
Yes
84879000
4059495549767
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06271-0125XCO
06271-0125XCO
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
125
.375
33
18
36
0
13.8
3
0.6500
-
-
Yes
84879000
4059495549774
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06271-0125XCP
06271-0125XCP
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
125
.500
33
18
36
0
16.3
3
0.6681
-
-
Yes
84879000
4059495549781
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06271-0140XCP
06271-0140XCP
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
140
.500
33
19
39
0
16.3
3
0.8586
-
-
Yes
84879000
4059495549798
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06271-0140XCQ
06271-0140XCQ
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
140
.625
33
19
39
0
18.3
3
0.8524
-
-
Yes
84879000
4059495549804
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06271-0160XCP
06271-0160XCP
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
160
.500
37
20
40
0
16.3
3
1.1030
-
-
Yes
84879000
4059495549811
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06271-0160XCQ
06271-0160XCQ
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
160
.625
37
20
40
0
18.3
3
1.1150
-
-
Yes
84879000
4059495549828
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06271-0180XCP
06271-0180XCP
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
180
.500
36
22
43
0
18.3
3
1.5490
-
-
Yes
84879000
4059495549835
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06271-0180XCQ
06271-0180XCQ
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
180
.625
36
22
43
0
20.8
3
1.5340
-
-
Yes
84879000
4059495549842
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06271-0200XCQ
06271-0200XCQ
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
200
.625
38
24
45
0
20.8
3
2.0290
-
-
Yes
84879000
4059495549859
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06271-0200XCR
06271-0200XCR
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
200
.750
38
24
45
0
24.8
3
1.8750
-
-
Yes
84879000
4059495549866
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06271-0250XCR
06271-0250XCR
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
250
.750
46
28
50
0
24.8
5
3.5080
-
-
Yes
84879000
4059495549873
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06271-0250XCV
06271-0250XCV
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
250
.875
46
28
50
0
29.3
5
3.5500
-
-
Yes
84879000
4059495549880
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06271-0315XCV
06271-0315XCV
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
315
.875
54
33
56
0
29.3
5
5.8400
-
-
Yes
84879000
4059495549903
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06271-0315XCS
06271-0315XCS
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
315
1.00
54
33
56
0
33.3
5
5.0000
-
-
Yes
84879000
4059495549897
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06271-0400XCS
06271-0400XCS
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
400
1.00
68
38
63
0
33.3
5
9.4150
-
-
Yes
84879000
4059495549910
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06271-0500XCS
06271-0500XCS
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
500
1.00
79
45
72
0
37.3
5
15.4500
-
-
Yes
84879000
4059495549927
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06271-2080XCN
06271-2080XCN
固定式球头把手,无键槽孔
灰口铸铁
80
.312
25
16
29
0
11.4
3
0.3028
Ø16 x M 6 x 50
-
Yes
84879000
4059495549934
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06271-2080XCO
06271-2080XCO
固定式球头把手,无键槽孔
灰口铸铁
80
.375
25
16
29
0
13.8
3
0.3001
Ø16 x M 6 x 50
-
Yes
84879000
4059495549941
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06271-2100XCO
06271-2100XCO
固定式球头把手,无键槽孔
灰口铸铁
100
.375
26
17
33
0
11.4
3
0.4500
Ø16 x M 6 x 50
-
Yes
84879000
4059495549958
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06271-2100XCP
06271-2100XCP
固定式球头把手,无键槽孔
灰口铸铁
100
.500
26
17
33
0
13.8
3
0.5134
Ø16 x M 6 x 50
-
Yes
84879000
4059495549965
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06271-2125XCO
06271-2125XCO
固定式球头把手,无键槽孔
灰口铸铁
125
.375
33
18
36
0
13.8
3
0.7123
Ø20 x M 8 x 64
-
Yes
84879000
4059495549972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
06273 inch - 铝制手轮,DIN 950
norelem
30.05.2024
06316 inch - 转动手柄,椭圆形
norelem
30.05.2024
06271 - 灰口铸铁制手轮,DIN 950
norelem
30.05.2024
06210 inch - 星型旋钮,带凸出型钢制衬套
norelem
30.05.2024
HAN63_66 - 手轮·可折直幅条圆轮缘手轮·手柄可折型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
06277 inch - 铝制双轮辐手轮,直轮缘
norelem
30.05.2024
K0160 - 铝制手轮 DIN 950
KIPP
27.05.2024
C-LMU, C-LMUM,C-LMU-N,C-LMUF-N,C-LMUMF-N - 直线轴承 标准型 直柱型
Misumi
16.08.2023
ABAN - 沟槽螺母
Festo
25.06.2024
06315 - 锥形把手 固定
norelem
30.05.2024
EH 24580. - Handwheels DIN 950 cast-iron / without keyway, with rotating ha...
Halder
22.12.2022
K0671 - 灰口铸铁制手轮,DIN 950
KIPP
27.05.2024
MC000381 - Electrical cable
#ETIM Deutschland
15.09.2021
06291 - 固定手柄 DIN 39,E 型,钢制
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求