您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06265 - 手轮,带安全手柄
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/handraeder/06265_asmtab.prj},{NB=06265-416016050},{GR=4},{D=45},{D1=160},{D3=25},{D4=25},{D6=26},{A=62.0},{A1=5.6},{H=28.0},{L=142.0},{L1=18.5},{L2=81.6},{L3=63.8},{B3=5},{T=18.3},{GEW=0.4800},{EAN=4059495081380},{NDM=8.000},{TYP=2.000},{XA=28.000},{XB=25.000},{XC=5.000},{XD=24.000},{XE=12.000},{TYP1=20},{XF=16},{XG=12},{BEST=06265-41601605},{AUSF=Nabe mit Nut},{AUSF1=ohne Querbohrung},{D2=16},{D5=M8},{D7=-},{H2=-},{INFO=},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XPOS='0','Zylindergriff eingeschwenkt','1','Zylindergriff ausgeschwenkt'},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径 H7
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
螺纹
ⁿ/ₐ
D6
直径
[mm]
D7
螺纹
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
H
高度
[mm]
H2
间距
[mm]
L
长度
[mm]
L1
高度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
B3
毂槽宽度 P9
[mm]
T
毂槽深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06265-108008
06265-108008
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.1003
Yes
39269099
4059495081014
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06265-108010
06265-108010
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.0981
Yes
39269099
4059495081052
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06265-108012
06265-108012
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.0937
Yes
39269099
4059495081090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06265-210010
06265-210010
2
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
88.6
13.0
47.5
43.5
0
0.0
0.1585
Yes
39269099
4059495081137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06265-210012
06265-210012
2
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
88.6
13.0
47.5
43.5
0
0.0
0.1537
Yes
39269099
4059495081175
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06265-312512
06265-312512
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
12
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
0
0.0
0.3085
Yes
39269099
4059495081212
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06265-312514
06265-312514
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
14
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
0
0.0
0.3000
Yes
39269099
4059495081250
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06265-312516
06265-312516
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
16
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
0
0.0
0.2965
Yes
39269099
4059495081298
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06265-416014
06265-416014
4
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
14
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
142.0
18.5
81.6
63.8
0
0.0
0.5000
Yes
39269099
4059495081335
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06265-416016
06265-416016
4
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
16
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
142.0
18.5
81.6
63.8
0
0.0
0.5200
Yes
39269099
4059495081373
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06265-10800802
06265-10800802
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
2
9.0
0.0998
Yes
39269099
4059495081021
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06265-10801003
06265-10801003
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
3
11.4
0.0973
Yes
39269099
4059495081069
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06265-10801204
06265-10801204
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
72.6
13.0
38.0
36.7
4
13.8
0.0931
Yes
39269099
4059495081106
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06265-21001003
06265-21001003
2
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
88.6
13.0
47.5
43.5
3
11.4
0.1568
Yes
39269099
4059495081144
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06265-21001204
06265-21001204
2
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
88.6
13.0
47.5
43.5
4
13.8
0.1520
Yes
39269099
4059495081182
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06265-31251204
06265-31251204
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
12
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
4
13.8
0.3106
Yes
39269099
4059495081229
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06265-31251405
06265-31251405
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
14
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
5
16.3
0.3036
Yes
39269099
4059495081267
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06265-31251605
06265-31251605
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
16
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
107.7
18.5
58.4
52.1
5
18.3
0.2986
Yes
39269099
4059495081304
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06265-41601405
06265-41601405
4
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
45
160
14
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
142.0
18.5
81.6
63.8
5
16.3
0.4929
Yes
39269099
4059495081342
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06265-41601605
06265-41601605
4
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
45
160
16
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
142.0
18.5
81.6
63.8
5
18.3
0.4800
Yes
39269099
4059495081380
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06265-1080086
06265-1080086
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
13
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.1000
Yes
39269099
4059495081045
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06265-1080106
06265-1080106
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
13
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.0980
Yes
39269099
4059495081083
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06265-1080126
06265-1080126
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
13
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
72.6
13.0
38.0
36.7
0
0.0
0.0958
Yes
39269099
4059495081120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06265-2100106
06265-2100106
2
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
16
M6
38.0
3.0
20.1
7,5
88.6
13.0
47.5
43.5
0
0.0
0.1569
Yes
39269099
4059495081168
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06265-2100126
06265-2100126
2
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
16
M6
38.0
3.0
20.1
7,5
88.6
13.0
47.5
43.5
0
0.0
0.1790
Yes
39269099
4059495081205
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
06264 - 手轮,带折叠手柄
norelem
04.06.2024
06275 - 铝制手轮盘
norelem
30.05.2024
22700 - 蜗杆传动机构
norelem
26.06.2024
MAE-AZB-PRWG-PWNR-EW - 带滚针轴承的可拔出精密万向轴 PWNR,不锈钢,带滚针轴承,无平行键槽和带平行键槽
MÄDLER
26.04.2024
06277 - 铝制双轮辐手轮,直轮缘
norelem
30.05.2024
95028 - 钢板转向轮和脚轮,中型规格
norelem
30.05.2024
06273 - 铝制手轮,DIN 950
norelem
30.05.2024
06255 - 双轮辐手轮,塑料制,带转动手柄
norelem
10.06.2024
Handwheel - Drive
RK Rose+Krieger
25.01.2024
06255 - 双轮辐手轮,塑料制,可折叠手柄
norelem
10.06.2024
24074 - 浮动轴承单元
norelem
26.06.2024
DD51-E - Electronic position indicators
Elesa
24.06.2024
21427 - 型材导轨 的夹紧元件
norelem
26.06.2024
24005 - 带法兰的梯形螺纹螺母 左旋或右旋单螺纹
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求