피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Connecting flange coupling 3000 psi ZAKO - Standard series 250 bar, hole pattern template according to SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
ZAKO flared flange
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/anschlussfl_zako3000psi.prj},{NB=0513141900},{BZ=0513141900},{VK=Z-TPO-80x3-3S3-M16-C19},{BZ1=0510141900},{BZ2=0036489900},{BZ3=0906859900},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{RHR=80 x 3},{D1=80.000},{S=3.000},{FG=3\"},{D2=100},{D3=71.0},{L2=66.0},{L3=16.0},{I=24.0},{ZS=M 16 x 90},{A=135},{B=131},{AM=295},{S1=61.9},{S2=106.4},{PAGE=234},{FLH=40.000},{FLIH1=28.000},{FLIH2=8.000},{ID=82.500},{BKD=88.000},{RFL1=66.000},{RFL2=14.000},{FLW=26.000},{KRH=71.000},{BOHRD=17.500},{ORNT=2.800},{ORNDI=83.400},{ORNDA=91.800},{ORING=85,3x3,5},{SORING=3.500},{SNDM=16.000},{SL=90.000},{K=16.000},{DK=24.000},{SW=14.000},{T=8.000},{STL=44.000},{V=1.600},{SKDM=13.546},{CTRL=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
BZ1
Order no. Part 1
ⁿ/ₐ
BZ2
Order no. Part 2
ⁿ/ₐ
BZ3
Order no. Part 3
ⁿ/ₐ
RHR
d1 x s
[mm]
FG
Flange size
[인치]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L2
Length l2, approximagte
[mm]
L3
Length l3
[mm]
I
Thread length i, approximate
[mm]
ZS
Cylinder screw (4x)
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Width
[mm]
AM
Torque -10%
[Nm]
S1
Distance
[mm]
S2
Distance
[mm]
0513001900
0513001900
Z-TPO-16x2-3S1/2-M8-C19
0510001900
0036009900
0906749990
16 x 2
1/2"
30
10.5
32.0
8.0
13.0
M 8 x 45
55
45
35
17.5
38.1
0513011900
0513011900
Z-TPO-16x2,5-3S1/2-M8-C19
0510001900
0036029900
0906749990
16 x 2,5
1/2"
30
9.5
32.0
8.0
13.0
M 8 x 45
55
45
35
17.5
38.1
0513291900
0513291900
Z-TPO-16x3-3S1/2-M8-C19
0510001900
0036049900
0906749990
16 x 3
1/2"
30
8.5
32.0
8.0
13.0
M 8 x 45
55
45
35
17.5
38.1
0513021900
0513021900
Z-TPO-20x2,5-3S3/4-M10-C1...
0510011900
0036069900
0906719990
20 x 2,5
3/4"
38
13.5
32.0
8.0
13.0
M 10 x 45
65
50
69
22.2
47.6
0513031900
0513031900
Z-TPO-20x3-3S3/4-M10-C19
0510011900
0036089900
0906719990
20 x 3
3/4"
38
12.5
32.0
8.0
13.0
M 10 x 45
65
50
69
22.2
47.6
0513211900
0513211900
Z-TPO-50x8-3S11/2-M10-C19
0510011900
0036109900
0906719990
20 x 3,5
3/4"
38
11.0
32.0
8.0
13.0
M 10 x 45
65
50
69
22.2
47.6
0513041900
0513041900
Z-TPO-25x3-3S3/4-M10-C19
0510021900
0036129900
0906719990
25 x 3
3/4"
38
17.0
32.5
8.5
12.5
M 10 x 45
65
50
69
22.2
47.6
0513221900
0513221900
Z-TPO-25x4-3S3/4-M10-C19
0510021900
0036149900
0906719990
25 x 4
3/4"
38
15.0
32.5
8.5
12.5
M 10 x 45
65
50
69
22.2
47.6
0513051900
0513051900
Z-TPO-30x4-3S1-M10-C19
0510051900
0036169900
0906729990
30 x 4
1"
46
20.0
42.5
8.5
12.5
M 10 x 50
72
60
69
26.2
52.4
0513251900
0513251900
Z-TPO-30x5-3S1-M10-C19
0510051900
0036189900
0906729990
30 x 5
1"
46
17.0
42.5
8.5
12.5
M 10 x 50
72
60
69
26.2
52.4
0513061900
0513061900
Z-TPO-38x4-3S11/4-M12-C19
0510101900
0036229900
0906739990
38 x 4
1 1/4"
52
28.0
44.0
9.0
16.0
M 12 x 60
79
73
120
30.2
58.7
0513071900
0513071900
Z-TPO-38x5-3S11/4-M12-C19
0510101900
0036249900
0906739990
38 x 5
1 1/4"
52
26.0
44.0
9.0
16.0
M 12 x 60
79
73
120
30.2
58.7
0513281900
0513281900
Z-TPO-38x6-3S11/4-M12-C19
0510101900
0036269900
0906739990
38 x 6
1 1/4"
52
23.0
44.0
9.0
16.0
M 12 x 60
79
73
120
30.2
58.7
0513161900
0513161900
Z-TPO-42x2-3S11/4-M10-C19
0510161900
0036609900
0906739990
42 x 2
1 1/4"
52
34.0
44.0
9.0
16.0
M 10 x 60
79
73
69
30.2
58.7
0513081900
0513081900
Z-TPO-50x2,5-3S11/2-M12-C...
0510111900
0036289900
0906549990
50 x 2,5
1 1/2"
63
42.0
46.0
10.0
14.0
M 12 x 60
94
83
120
35.7
69.9
0513091900
0513091900
Z-TPO-50x5-3S11/2-M12-C19
0510111900
0036309900
0906549990
50 x 5
1 1/2"
63
37.0
46.0
10.0
14.0
M 12 x 60
94
83
120
35.7
69.9
0513101900
0513101900
Z-TPO-50x6-3S11/2-M12-C19
0510111900
0036329900
0906549990
50 x 6
1 1/2"
63
35.0
46.0
10.0
14.0
M 12 x 60
94
83
120
35.7
69.9
0513201900
0513201900
Z-TPO-50x8-3S11/2-M12-C19
0510111900
0036349900
0906549990
50 x 8
1 1/2"
63
31.0
46.0
10.0
14.0
M 12 x 60
94
83
120
35.7
69.9
0513111900
0513111900
Z-TPO-65x3-3S2-M12-C19
0510121900
0036389900
0907549990
65 x 3
2"
75
55.0
60.0
11.0
15.0
M 12 x 75
102
97
120
42.9
77.8
0513121900
0513121900
Z-TPO-65x4-3S2-M12-C19
0510121900
0036409900
0907549990
65 x 4
2"
75
54.0
60.0
11.0
15.0
M 12 x 75
102
97
120
42.9
77.8
0513131900
0513131900
Z-TPO-65x5-3S2-M12-C19
0510121900
0036429900
0907549990
65 x 5
2"
75
52.0
60.0
11.0
15.0
M 12 x 75
102
97
120
42.9
77.8
0513141900
0513141900
Z-TPO-80x3-3S3-M16-C19
0510141900
0036489900
0906859900
80 x 3
3"
100
71.0
66.0
16.0
24.0
M 16 x 90
135
131
295
61.9
106.4
0513001986
0513001986
Z-TPO-16x2-3S1/2-C19
0510001900
0036009900
0906749990
16 x 2
1/2"
30
10.5
32.0
8.0
13.0
M 8 x 45
55
45
35
17.5
38.1
0513011986
0513011986
Z-TPO-16x2,5-3S1/2-C19
0510001900
0036029900
0906749990
16 x 2,5
1/2"
30
9.5
32.0
8.0
13.0
M 8 x 45
55
45
35
17.5
38.1
0513291986
0513291986
Z-TPO-16x3-3S1/2-C19
0510001900
0036049900
0906749990
16 x 3
1/2"
30
8.5
32.0
8.0
13.0
M 8 x 45
55
45
35
17.5
38.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청