您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
polski
English
QA認證資訊
目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Fassadenschraube, Teilgewinde, Linsensenkkopf, T-STAR plus, CUT-Spitze, Edelstahl rostfrei A2 - Fassadenschraube, Teilgewinde, Linsensenkkopf, T-STAR plus, CUT-Spitze, Edelstahl rostfrei A2
SPAX
Edelstahl
Fassade
Powered by
CAD模型選擇
{spax/edelstahl/edelstahl_fassade/16004.prj},{NB=0467000400453(350)},{IDNR=0467000400453},{DURCHMESSER=4.0},{KOPFDURCHMESSER=6},{LAENGE=45},{GEWINDELAENGE=29},{MPA=},{SKH=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/SKH_013_LOGO_01.JPG},{EUROPAEISCH_TECHNISCHE_BEWERTUNG=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/CE_13_DOP1_LOGO_01.JPG},{MADE_IN_GERMANY=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/MIG_2018_SW.JPG},{LOD=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Zylinderkopf
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
[mm]
LAENGE
Länge
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge
[mm]
SPITZE
Spitze
ⁿ/ₐ
0467000400403
0467000400403
4003530184314
T15
4.0
T-STAR plus
6
40
Edelstahl Rostfrei A2
Linsensenkkopf
Blank
Teilgewinde
24
CUT
0467000400453
0467000400453
4003530184321
T15
4.0
T-STAR plus
6
45
Edelstahl Rostfrei A2
Linsensenkkopf
Blank
Teilgewinde
29
CUT
0467000450703
0467000450703
4003530184338
T15
4.5
T-STAR plus
7
70
Edelstahl Rostfrei A2
Linsensenkkopf
Blank
Teilgewinde
42
CUT
0467000501003
0467000501003
4003530184345
T20
5.0
T-STAR plus
8
100
Edelstahl Rostfrei A2
Linsensenkkopf
Blank
Teilgewinde
61
CUT
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求