피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04192 - Clamp strap assemblies
norelem
Flexible standard component system
04000 Cam levers Cam clamps Wedge clamps Chain clamp Side clamps Swing clamps Other clamps, accessories Stepped clamps Fixture clamps, fixture clamp screws Hook clamps, hook clamp holders Pull clamp
Stepped clamps
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/spanneisen/04192.prj},{NB=04192-1214 (0 10 10)},{L=100},{A=20},{B=40},{B1=14},{E1=21},{E2=40},{G=14},{KRAFT=20.2},{GEW=0.7287},{EAN=4059495045368},{F2=38.000},{F1=10.000},{D1N=12.000},{HS=10.000},{DS=36.000},{DSK=20.000},{HSK=2.000},{PSX=10.000},{SWS=6.000},{XBN=15.000},{LS1=100.000},{LS2=75.500},{LS3=15.400},{LS4=9.600},{LS5=7.000},{LS6=2.500},{D3=17.500},{D4=23.000},{DK=18.000},{HS1=5.000},{DS1=35.000},{HM=18.000},{SW1=18.000},{DN=12.000},{N1=10.000},{XA=9.8},{BEST=04192-1214},{F=10-38},{D=M 12 x 100},{D1=M 12},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{POS=0},{POS1=10},{POS2=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
E1
distance
[mm]
F
height
[mm]
G
for T-slot
[mm]
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
KRAFT
Clamping force F
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
N2
[mm]
E3
[mm]
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04192-1010
04192-1010
80
30
12
15
8-32
10
M 10 x 80
M 10
13.9
0.3400
Yes
84662080
4059495045344
36.500
19.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04192-1212
04192-1212
100
40
14
21
10-40
12
M 12 x 100
M 12
20.2
0.7060
Yes
84662080
4059495045351
44.500
25.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04192-1214
04192-1214
100
40
14
21
10-38
14
M 12 x 100
M 12
20.2
0.7287
Yes
84662080
4059495045368
44.500
25.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04192-1616
04192-1616
125
50
18
26
13-49
16
M 16 x 125
M 16
37.8
1.4400
Yes
84662080
4059495045375
54.500
25.800
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04192-1618
04192-1618
125
50
18
26
13-46
18
M 16 x 125
M 16
37.8
1.4730
Yes
84662080
4059495045382
54.500
25.800
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04192-2020
04192-2020
160
60
22
30
16-65
20
M 20 x 160
M 20
58.8
2.6580
Yes
84662080
4059495045399
75.500
37.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04192-2022
04192-2022
160
60
22
30
16-65
22
M 20 x 160
M 20
58.8
2.7090
Yes
84662080
4059495045405
75.500
37.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청