您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03041 - 弹簧柱塞,带内六角和顶销,钢制,LONG-LOK 螺纹锁
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/federnde_druckstuecke/03041.prj},{NB=03041-108_(0)},{D1=3.5},{L=22},{L1=8},{H=3.0},{T=3.0},{T1=1.4},{N=1.2},{SX=2.500},{F1=4},{F2=16},{DREHMOMENTEIN=1.05},{DREHMOMENTAUS=0.37},{GEW=0.0051},{EAN=4059495018553},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{XA=0.95},{XB=12.20},{XC=2.50},{XD=1.10},{TAB=1},{TAB1=1},{TYP=1},{BEST=03041-108},{AUSF=leichte Federkraft},{D=M 8},{L2=ca. zwei Gewindegänge},{S=2.5},{BESTMS=03040-908},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=NORELEM,,BLOHM},{ZGT=Gewindestift eingeklebt },{ZGT1=ca. zwei Gewindegänge},{IMPERIAL=MM},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
T1
深度
[mm]
N
槽
[mm]
S
钳口宽度
[mm / inch]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
DREHMOMENTEIN
旋紧扭矩约为
[Nm]
DREHMOMENTAUS
旋松扭矩,旋松三圈后约
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03041-05
03041-05
标准弹簧弹力
M 5
2.4
18
7
约两个螺牙
2.3
0.8
0.8
1.5
6
20
0.12
0.08
0.0017
Yes
73181520
4059495018492
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03041-06
03041-06
标准弹簧弹力
M 6
2.7
20
7
约两个螺牙
2.5
1.0
1.0
2.0
7
20
0.45
0.22
0.0026
Yes
73181520
4059495018508
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03041-08
03041-08
标准弹簧弹力
M 8
3.5
22
8
约两个螺牙
3.0
1.4
1.2
2.5
9
35
1.05
0.37
0.0056
Yes
73181520
4059495018515
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03041-10
03041-10
标准弹簧弹力
M 10
4.0
22
9
约两个螺牙
3.0
1.4
1.6
3.0
9
35
1.30
0.60
0.0089
Yes
73181520
4059495018522
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03041-12
03041-12
标准弹簧弹力
M 12
6.0
28
10
约两个螺牙
4.0
2.0
2.0
4.0
12
55
2.00
1.30
0.0160
Yes
73181520
4059495018591
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03041-16
03041-16
标准弹簧弹力
M 16
7.5
32
14
约两个螺牙
5.0
2.5
2.5
5.0
45
100
3.90
3.00
0.0340
Yes
73181520
4059495018607
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03041-105
03041-105
轻弹簧弹力
M 5
2.4
18
7
约两个螺牙
2.3
0.8
0.8
1.5
3
10
0.12
0.08
0.0016
Yes
73181520
4059495018539
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03041-106
03041-106
轻弹簧弹力
M 6
2.7
20
7
约两个螺牙
2.5
1.0
1.0
2.0
3
9
0.45
0.22
0.0026
Yes
73181520
4059495018546
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03041-108
03041-108
轻弹簧弹力
M 8
3.5
22
8
约两个螺牙
3.0
1.4
1.2
2.5
4
16
1.05
0.37
0.0051
Yes
73181520
4059495018553
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03041-110
03041-110
轻弹簧弹力
M 10
4.0
22
9
约两个螺牙
3.0
1.4
1.6
3.0
4
16
1.30
0.60
0.0086
Yes
73181520
4059495018560
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03041-112
03041-112
轻弹簧弹力
M 12
6.0
28
10
约两个螺牙
4.0
2.0
2.0
4.0
5
27
2.00
1.30
0.0158
Yes
73181520
4059495018577
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03041-116
03041-116
轻弹簧弹力
M 16
7.5
32
14
约两个螺牙
5.0
2.5
2.5
5.0
20
45
3.90
3.00
0.0335
Yes
73181520
4059495018584
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03041-205
03041-205
加强弹簧弹力
M 5
2.4
18
7
约两个螺牙
2.3
0.8
0.8
1.5
11
29
0.12
0.08
0.0017
Yes
73181520
4059495018614
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03041-206
03041-206
加强弹簧弹力
M 6
2.7
20
7
约两个螺牙
2.5
1.0
1.0
2.0
14
37
0.45
0.22
0.0027
Yes
73181520
4059495018621
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03041-208
03041-208
加强弹簧弹力
M 8
3.5
22
8
约两个螺牙
3.0
1.4
1.2
2.5
22
65
1.05
0.37
0.0057
Yes
73181520
4059495018638
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03041-210
03041-210
加强弹簧弹力
M 10
4.0
22
9
约两个螺牙
3.0
1.4
1.6
3.0
19
70
1.30
0.60
0.0089
Yes
73181520
4059495018645
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03041-212
03041-212
加强弹簧弹力
M 12
6.0
28
10
约两个螺牙
4.0
2.0
2.0
4.0
25
85
2.00
1.30
0.0162
Yes
73181520
4059495018652
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03041-216
03041-216
加强弹簧弹力
M 16
7.5
32
14
约两个螺牙
5.0
2.5
2.5
5.0
60
150
3.90
3.00
0.0340
Yes
73181520
4059495018669
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
03056 - 弹簧柱塞,带内六角和顶销,不锈钢,LONG-LOK 螺纹锁
norelem
30.05.2024
03030 - 弹簧柱塞,带内六角和顶珠,钢制
norelem
30.05.2024
03031 - 带有内六角螺栓和球体的金属弹性柱塞,有 LONG-LOK 保险
norelem
30.05.2024
03040 - 弹簧柱塞,带内六角和顶销,钢制
norelem
30.05.2024
03040 - 弹簧柱塞 顶销/内六角,加长型
norelem
30.05.2024
03021 - 弹簧柱塞,带一字槽和顶销,钢制,LONG-LOK螺纹锁
norelem
30.05.2024
02090 - 支脚
norelem
30.05.2024
03050 - 弹簧柱塞,带内六角和 POM 顶销,钢制
norelem
30.05.2024
03020 - 弹簧柱塞,带一字槽和顶销,钢制
norelem
30.05.2024
03338 - 伸缩式弹簧柱塞
norelem
30.05.2024
03000 - 弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,钢制
norelem
30.05.2024
07330 - 轴用卡簧,DIN 471
norelem
30.05.2024
03073 - 弹簧柱塞 末端带头
norelem
30.05.2024
03020 - 弹簧柱塞,带末端检测反馈
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求