您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03031 - 带有内六角螺栓和球体的金属弹性柱塞,有 LONG-LOK 保险
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/federnde_druckstuecke/03031.prj},{NB=03031-16_0},{D1=10.0},{L=33},{L1=14},{H=3.5},{SX=8.000},{F1=65.0},{F2=125},{DREHMOMENTEIN=3.90},{DREHMOMENTAUS=3.00},{GEW=0.0301},{EAN=4059495017426},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=1},{NDM=16},{XK=16.000},{NDM1=0.0000},{XA=8.00},{XB=11.10},{XC=1.00},{XD=20.00},{XE=1.50},{XF=1.60},{XG=22.50},{XH=1.80},{XI=4.00},{XJ=14.00},{BEST=03031-16},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=Standard Federkraft},{D=M 16},{L2=ca. zwei Gewindegänge},{S=8.0},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=NORELEM,,BLOHM},{XPOS=[0:$H.]},{ZGT=ca. zwei Gewindegänge },{IMPERIAL=MM},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
S
钳口宽度
[mm / inch]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
DREHMOMENTEIN
旋紧扭矩约为
[Nm]
DREHMOMENTAUS
旋松扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03031-03
03031-03
钢制
标准弹簧弹力
M 3
1.5
9
4
约两个螺牙
0.4
1.5
1.5
3
0.10
0.07
0.0003
Yes
73181520
4059495017358
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03031-04
03031-04
钢制
标准弹簧弹力
M 4
2.5
10
5
约两个螺牙
0.8
2.0
4.0
10
0.18
0.12
0.0004
Yes
73181520
4059495017365
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03031-05
03031-05
钢制
标准弹簧弹力
M 5
3.0
14
6
约两个螺牙
0.9
2.5
6.0
11
0.12
0.08
0.0011
Yes
73181520
4059495017372
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03031-06
03031-06
钢制
标准弹簧弹力
M 6
3.5
15
7
约两个螺牙
1.0
3.0
9.0
13
0.44
0.21
0.0017
Yes
73181520
4059495017389
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03031-08
03031-08
钢制
标准弹簧弹力
M 8
5.0
18
8
约两个螺牙
1.5
4.0
15.0
30
1.10
0.38
0.0036
Yes
73181520
4059495017396
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03031-10
03031-10
钢制
标准弹簧弹力
M 10
6.0
23
9
约两个螺牙
2.0
5.0
20.0
40
1.30
0.60
0.0077
Yes
73181520
4059495017402
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03031-12
03031-12
钢制
标准弹簧弹力
M 12
8.0
26
10
约两个螺牙
2.5
6.0
30.0
55
2.00
1.30
0.0118
Yes
73181520
4059495017419
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03031-16
03031-16
钢制
标准弹簧弹力
M 16
10.0
33
14
约两个螺牙
3.5
8.0
65.0
125
3.90
3.00
0.0301
Yes
73181520
4059495017426
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03031-203
03031-203
钢制
加强弹簧弹力
M 3
1.5
9
4
约两个螺牙
0.4
1.5
5.0
7
0.10
0.07
0.0002
Yes
73181520
4059495017433
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03031-204
03031-204
钢制
加强弹簧弹力
M 4
2.5
10
5
约两个螺牙
0.8
2.0
12.0
22
0.18
0.12
0.0005
Yes
73181520
4059495017440
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03031-205
03031-205
钢制
加强弹簧弹力
M 5
3.0
14
6
约两个螺牙
0.9
2.5
19.0
30
0.12
0.08
0.0010
Yes
73181520
4059495017457
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03031-206
03031-206
钢制
加强弹簧弹力
M 6
3.5
15
7
约两个螺牙
1.0
3.0
28.0
40
0.44
0.21
0.0017
Yes
73181520
4059495017464
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03031-208
03031-208
钢制
加强弹簧弹力
M 8
5.0
18
8
约两个螺牙
1.5
4.0
47.0
73
1.10
0.38
0.0039
Yes
73181520
4059495017471
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03031-210
03031-210
钢制
加强弹簧弹力
M 10
6.0
23
9
约两个螺牙
2.0
5.0
66.0
100
1.30
0.60
0.0080
Yes
73181520
4059495017488
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03031-212
03031-212
钢制
加强弹簧弹力
M 12
8.0
26
10
约两个螺牙
2.5
6.0
66.0
120
2.00
1.30
0.0124
Yes
73181520
4059495017495
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03031-216
03031-216
钢制
加强弹簧弹力
M 16
10.0
33
14
约两个螺牙
3.5
8.0
90.0
180
3.90
3.00
0.0308
Yes
73181520
4059495017501
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
03030 - 弹簧柱塞,带内六角和顶珠,钢制
norelem
30.05.2024
03001 - 带有开口和球体的金属弹性柱塞,有 LONG-LOK 保险
norelem
30.05.2024
03035 - 带有内六角螺栓和球体的不锈钢弹簧柱塞
norelem
30.05.2024
03069 - 定位器
norelem
30.05.2024
03041 - 弹簧柱塞,带内六角和顶销,钢制,LONG-LOK 螺纹锁
norelem
30.05.2024
03021 - 弹簧柱塞,带一字槽和顶销,钢制,LONG-LOK螺纹锁
norelem
30.05.2024
03070 - 弹簧柱塞 光面型,不锈钢
norelem
30.05.2024
03073 - 弹簧柱塞 末端带头
norelem
30.05.2024
03000 - 弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,钢制
norelem
30.05.2024
03011 - 带有开口和顶珠的不锈钢弹簧柱塞,LONG-LOK 螺纹锁
norelem
30.05.2024
03040 - 弹簧柱塞,带内六角和顶销,钢制
norelem
30.05.2024
07534 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
03040 - 弹簧柱塞 顶销/内六角,加长型
norelem
30.05.2024
03020 - 弹簧柱塞,带一字槽和顶销,钢制
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求